카탈로그: Franke
생성됨: 22.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Franke
FDD-K - Aluminium cassette non-magnetic
Franke
Linear Systems
Double rail with Cassette
FDD..K
Powered by
CAD모델 선택
{franke/linearsysteme/doppelschiene_m_kassette/fdd-k/fdd_k_asmtab.prj},{NB=FDD25 84363P_200-0},{GROESSE=25},{VERS=4.000},{LAENGE=200},{HUB=0},{L11A=15.000},{BNRK=84363P},{A=70},{L=98},{H=36},{BE=25.00},{B1=23},{B1X=48.4},{H1X=27.5},{B2=23.50},{D=6.6},{D1=11},{D2=M8},{E1=45},{E2=57},{H1=27},{H2=8.5},{H3=2.5},{H4=13},{D3=8},{H5=8.5},{H6=6.0},{H7=5.0},{L2=10},{L3=60},{T=10},{T1=16},{L8=48},{L9=84},{N2=M8},{PF1=12.0},{PF2=6.4},{S1=7.4},{S2=7.4},{S3=19.4},{MOCX=25},{MCX=18},{MOCYZ=35},{MCYZ=25},{PPATH=../../linearfuehrungen/linear_teile/fdd_k_asmtpl.prj},{GEWS=1.6},{GEWK=0.50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
GROESSE
size
ⁿ/ₐ
BNRK
order number cassette
ⁿ/ₐ
A
width A
[mm]
L
length L
[mm]
H
height H
[mm]
B1
width B1
[mm]
B2
width B2
[mm]
D
diameter D
[mm]
D1
diameter D1
[mm]
D2
thread D2
ⁿ/ₐ
E1
hole distance E1
[mm]
E2
hole distance E2
[mm]
H1
height H1
[mm]
H2
height H2
[mm]
H3
depth H3
[mm]
H4
height H4
[mm]
L2
length L2 min.
[mm]
L3
length L3
[mm]
T
depth T
[mm]
T1
Thread length T1
[mm]
C
load rating C
[N]
CO
load rating C
[N]
MOCX
moment load rating RSP Mocx
ⁿ/ₐ
MCX
moment load rating Mcx
ⁿ/ₐ
MOCYZ
moment load rating RSP Mocy/Mocz
ⁿ/ₐ
MCYZ
moment load rating RSP Mcy/Mcz
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
ANZAHL
mounting holes
ⁿ/ₐ
FDD25 84363P_200
25
84363P
70
98
36
23
23.50
6.6
11
M8
45
57
27
8.5
2.5
13
10
60
10
16
1200
1600
25
18
35
25
0.82
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성