PVC-U/PTFE - Membranventil Typ14
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 14
Manuel
PVC-U/PTFE
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/membranventile/typ_14/manuel/pvc_u_ptfe/typ14_din.prj},{NB=514133015(115_PVC-U/PTFE)},{IDNR=},{AN=1.000},{DN=15},{GH=PVC-U},{MN=PTFE},{DB=Produktinformationen},{ANX=1,'Flansch',2,'Gewindemuffe',3,'Klebemuffe',4,'PE_Schweißstutzen',5,'PE_Schweißstutzen_lang'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
MN
Membran
ⁿ/ₐ
SD
Ø d
[mm]
K
LKR Ø K
[mm]
D
Ø D
[mm]
B1
Breite B1
[mm]
B2
Breite B2
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
D2
Ø D2
[mm]
L
Länge L
[mm]
H
Height H
[mm]
H1
Height H1
[mm]
H2
Height H2
[mm]
ST
Breite t
[mm]
S
Länge S
[mm]
S1
Ø S1
[mm]
S2
Tiefe S2
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
NXD2
n x Ø d2
[mm]
SDU
Ø du
[mm]
SDM
Ø dm
[mm]
SLM
Länge lm
[mm]
SZ
Length z
[mm]
LG
Length Lg
[mm]
SLG
Länge slg
[mm]
SDG
Ø dg
[mm]
SLS
Length ls
[mm]
LS
Length LS
[mm]
SLSV
Length lsv
[mm]
LSV
Length LSV
[mm]
SDR17
SDR17 Wandstärke s
[mm]
SDR11
SDR11 Wandstärke s
[mm]
W
Weight W
[kg]
514133015
514133015
PVC-U
PTFE
16
65
95
54
66
-
100
130
104
86
19.5
12
25
7
13
10
4x14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성