PVC-U/EPDM - Membranventil Typ14 AI pneumatic
Frank
Valves
Diaphragm valves
TYP 14
Automated
Pneumatic
Type 14 AI
PVC-U/EPDM
Powered by
CAD모델 선택
{frank/armaturen/membranventile/typ_14/automatisiert/pneumatisch/typ14_ai/pvc_u_epdm/typ14_ai_asmtab.prj},{NB=581402015(Klebemuffe015dwPVC-U_EPDM)},{IDNR=},{AN=Klebemuffe},{DN=015},{F=dw},{STD=4-6 bar},{GHVIS=PVC-U},{MN=EPDM},{DB=Produktinfo},{STA=DIN},{PPATH=../../../parts/typ14_ai_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
AN
Port
ⁿ/ₐ
STD
Control pressure
ⁿ/ₐ
GH
Housing
ⁿ/ₐ
MN
Membran
ⁿ/ₐ
STA
Standard
ⁿ/ₐ
SD
Ø d
[mm]
D1
Ø D1
[mm]
D2
Ø D2
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
H2
Height H2
[mm]
H
Height H
[mm]
SE1
Width e1
[mm]
SD4
Ø d4
[mm]
ST
Depth t
[mm]
SDU
Ø du
[mm]
SDM
Ø dm
[mm]
SZ
Length z
[mm]
SLM
Length lm
[mm]
W
Weight W
[kg]
581402015
581402015
Klebemuffe
4-6 bar
PVC-U
EPDM
DIN
20
54x66
130
10
12,5
145
25
7
13
48
20
96
16
1,9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성