카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
ASPA-MML-S - Fitting straight, revolving, metric long thread
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK ONE
ASPA-MML-S
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock_one/aspa_mml_s/aspa_mml_s_asmtab.prj},{NB=FIPLOCK ONE ASPA-23M25SB-11},{PARTNR=ASPA-23M25SB-11},{NW=23},{G=M25x1.5},{L=11},{ID=17.5},{H=66.4},{D=41.7},{E=40},{SW=30},{WEIGHT=80.8},{VER=7},{PPATH=aspa_swivel_fip_con_461_c_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
L
Thread length
[mm]
ID
Ø
[mm]
H
Total height
[mm]
D
Ø
[mm]
E
Ø
[mm]
SW
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
FIPLOCK ONE ASPA-10M12SB-...
ASPA-10M12SB-10
10
M12x1.5
10
7.0
53.3
24.7
24
22
41.5
FIPLOCK ONE ASPA-10M16SB-...
ASPA-10M16SB-10
10
M16x1.5
10
10.0
53.3
24.7
24
22
43.8
FIPLOCK ONE ASPA-12M16SB-...
ASPA-12M16SB-10
12
M16x1.5
10
10.0
55.6
28.5
27
22
46.8
FIPLOCK ONE ASPA-12M20SB-...
ASPA-12M20SB-10
12
M20x1.5
10
12.4
56.7
28.5
29
26
66.9
FIPLOCK ONE ASPA-17M20SB-...
ASPA-17M20SB-10
17
M20x1.5
10
12.6
65.9
34.0
32
26
72.5
FIPLOCK ONE ASPA-17M25SB-...
ASPA-17M25SB-11
17
M25x1.5
11
17.0
66.3
34.0
33
30
74.1
FIPLOCK ONE ASPA-23M25SB-...
ASPA-23M25SB-11
23
M25x1.5
11
17.5
66.4
41.7
40
30
80.8
FIPLOCK ONE ASPA-23M32SB-...
ASPA-23M32SB-13
23
M32x1.5
13
23.3
69.4
41.7
40
36
117.6
FIPLOCK ONE ASPA-29M32SB-...
ASPA-29M32SB-13
29
M32x1.5
13
25.6
71.4
48.4
50
46
171.7
FIPLOCK ONE ASPA-29M40SB-...
ASPA-29M40SB-13
29
M40x1.5
13
29.0
71.4
48.4
50
46
169.4
FIPLOCK ONE ASPA-36M32SB-...
ASPA-36M32SB-13
36
M32x1.5
13
25.6
84.2
59.7
56
46
197.3
FIPLOCK ONE ASPA-36M40SB-...
ASPA-36M40SB-13
36
M40x1.5
13
31.7
84.2
59.7
56
46
195.0
FIPLOCK ONE ASPA-36M50SB-...
ASPA-36M50SB-14
36
M50x1.5
14
36.5
85.3
59.7
60
55
225.9
FIPLOCK ONE ASPA-48M50SB-...
ASPA-48M50SB-14
48
M50x1.5
14
41.9
85.9
72.0
68
55
240.1
FIPLOCK ONE ASPA-48M63SB-...
ASPA-48M63SB-14
48
M63x1.5
14
48.0
84.2
72.0
71
65
286.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성