BRTM
Fluro
Industry parts
Rod Ends
tonnen_kugelgelagerte_gelenkkopfe
tonnengelagerte_gelenkkopfe
Male right hand thread
BRTM
Powered by
CAD모델 선택
{fluro/industrieteile/gelenkopfe/tonnen_kugelgelagerte_gelenkkopfe/tonnengelagerte_gelenkkopfe/aubengewinde_rechts/brtm/brtm_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf BRTM20 M 20x1,5(0-0)},{IDNR=},{BEZ=BRTM20},{D=20},{G=M 20x1,5},{GNDM=20},{P=1.50},{ALPHA=0},{ROT=0},{PDF=brtm},{INFO=PDF-Datenblatt},{B=25},{M=18},{F=78},{O=24.5},{A=50},{GL=47},{L=103},{ST=11.7},{DT=17.0},{ZDR=825},{KIPPWINKEL=7.0},{GEW=340},{MD=360},{VERS=5},{PPATH=brtm_asmtpl.prj},{MAT1=Einsatzstahl },{MAT2=Wälzlagerstahl 100Cr6},{MAT3=Wälzlagerstahl 100Cr6},{SCH=Schmiernippel DIN 71412},{CTN=84832000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description
ⁿ/ₐ
D
Size
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
M
[mm]
F
[mm]
O
[mm]
A
[mm]
GL
[mm]
L
[mm]
ST
static load rating Co
[kN]
DT
Dynamic load C
[kN]
ZDR
Limiting speed
[U/min]
KIPPWINKEL
Pivoting angle
[°]
GEW
Unit weight
[g]
MD
Min- / Max values in direction of rotation
[°]
MAT1
Housing material
ⁿ/ₐ
MAT2
Insert material
ⁿ/ₐ
MAT3
Inner ring material
ⁿ/ₐ
SCH
lubrication
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
BRTM12 M 12
BRTM12
12
M 12
16
12
54
14.5
32
33
70
6.6
10.3
1125
7.5
88
360
Einsatzstahl
Bearing steel 100Cr6
Bearing steel 100Cr6
Schmiernippel DIN 71412
84832000
BRTM16 M 16
BRTM16
16
M 16
21
15
66
19.0
42
40
87
8.9
13.3
975
7.0
185
360
Einsatzstahl
Bearing steel 100Cr6
Bearing steel 100Cr6
Schmiernippel DIN 71412
84832000
BRTM20 M 20x1,5
BRTM20
20
M 20x1,5
25
18
78
24.5
50
47
103
11.7
17.0
825
7.0
340
360
Einsatzstahl
Bearing steel 100Cr6
Bearing steel 100Cr6
Schmiernippel DIN 71412
84832000
BRTM25 M 24x2
BRTM25
25
M 24x2
31
22
94
29.5
64
57
126
18.5
24.9
600
5.0
596
360
Einsatzstahl
Bearing steel 100Cr6
Bearing steel 100Cr6
Schmiernippel DIN 71412
84832000
BRTM30 M 30x2
BRTM30
30
M 30x2
37
25
110
34.5
70
66
145
24.9
32.5
450
7.5
912
360
Einsatzstahl
Bearing steel 100Cr6
Bearing steel 100Cr6
Schmiernippel DIN 71412
84832000
BRTM35 M 36x3
BRTM35
35
M 36x3
48
35
137
44.5
92
82
183
37.0
50.1
400
7.0
2000
360
Einsatzstahl
Bearing steel 100Cr6
Bearing steel 100Cr6
Schmiernippel DIN 71412
84832000
BRTM40 M 42x3
BRTM40
40
M 42x3
66
49
170
51.5
120
94
230
79.2
104.9
360
7.0
4350
360
Einsatzstahl
Bearing steel 100Cr6
Bearing steel 100Cr6
Schmiernippel DIN 71412
84832000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성