LPC-C90SS - 90° elbow, external thread, stainless steel, conduit fitting
Flexicon
Non-metallic conduits and fittings
LPC
Powered by
CAD모델 선택
{flexicon/1_non_metallic_conduit_and_fittings/lpc/lpc_c90_ss.prj},{NB=LPC20-M20-CSS90},{CLR=Self colour},{CT=LPC},{CS=20},{T1=M20},{NDM=20.0000},{KDM=18.1600},{A=M20x1.5},{B=13},{C=20.0},{D=29},{E=14.5},{F=24},{CNSMAT=Stainless Steel},{INFO=HTML (online)},{HEXAC=32.000},{HEXL=10.000},{NET=27.000},{NETF=30.000},{NETFL=4.000},{NETFAF=28.000},{TF=27.000},{TFL=4.000},{ELB=21.000},{SW100=25.000},{L100=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
CLR
Colour
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Width across flats
[mm]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
LPC16-M20-CSS90
LPC16-M20-CSS90
Self colour
16
M20x1.5
13
20.0
26
10.7
24
Stainless Steel
LPC20-M20-CSS90
LPC20-M20-CSS90
Self colour
20
M20x1.5
13
20.0
29
14.5
24
Stainless Steel
LPC25-M25-CSS90
LPC25-M25-CSS90
Self colour
25
M25x1.5
14
25.3
35
18.0
30
Stainless Steel
LPC32-M32-CSS90
LPC32-M32-CSS90
Self colour
32
M32x1.5
15
31.0
42
24.6
36
Stainless Steel
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성