RQBK45DR-M - Connectors FLEXAquick for ROHRflex corrugated plastic tubings
Flexa
FLEXAquick
RQBK45DR-M plastic (PA) outer thread made of nickel plated brass, 45° bend connector quick type, IP68/IP69K
Powered by
CAD모델 선택
{flexa/flexaquick_connectors/rqbk45dr_m/rqbk45dr_m.prj},{NB=FLEXA RQBK45DR-M 15131428225},{ART=15131428225},{ARTOLD=5131.428.225},{AD=28.5},{G=M25x1.5},{I=17.0},{B=37.0},{C=7.0},{C1=7.0},{E=66.0},{F=81.0},{F1=81.0},{SW=34},{X1=5.000},{X2=9.200},{X3=11.000},{X4=14.450},{GEW=10.35},{VPE=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ART
FLEXA No.
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
E
Total length
[mm]
F
Total height
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
GEW
Weight
[kg/100]
VPE
Packing unit
[piece(s)]
FLEXA RQBK45DR-M 15131021...
15131021220
21.2
M20x1.5
13.0
29.5
12.0
54.5
71.5
27
6.20
50
FLEXA RQBK45DR-M 15131421...
15131421220
21.2
M20x1.5
13.0
29.5
6.0
54.5
65.5
27
5.74
50
FLEXA RQBK45DR-M 15131028...
15131028225
28.5
M25x1.5
17.0
37.0
13.0
66.0
87.0
34
11.06
25
FLEXA RQBK45DR-M 15131428...
15131428225
28.5
M25x1.5
17.0
37.0
7.0
66.0
81.0
34
10.35
25
FLEXA RQBK45DR-M 15131034...
15131034232
34.5
M32x1.5
24.5
44.0
14.0
74.0
92.0
43
16.50
10
FLEXA RQBK45DR-M 15131434...
15131434232
34.5
M32x1.5
24.5
44.0
8.0
74.0
86.0
43
15.50
10
FLEXA RQBK45DR-M 15131042...
15131042240
42.5
M40x1.5
31.5
52.0
17.0
85.0
104.0
52
28.40
10
FLEXA RQBK45DR-M 15131442...
15131442240
42.5
M40x1.5
31.5
52.0
8.0
85.0
95.0
52
26.30
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성