43 Series - Low-Profile P. C. B. Relays
Finder
Powered by
CAD모델 선택
{finder/43.prj},{NB=434170065300},{SHA256=i4w339FqwwrDxjoIGDpGbTvgCFfXDKPcd80Wx6MQ44M=},{INAME=434170065300},{NAME=434170065300},{NNCUSTOM=43 Series},{NTCUSTOM=Low-Profile P.C.B. Relays},{NBCUSTOM=434170065300},{LINACUSTOM=434170065300},{STEPFILE=4341-0300.stp},{PNGFILE=4341-low-profile-pcb-relay.png},{CODE=434170065300},{VAR0=Type 43.41 low profile PCB relays, 1 CO, 10 A (3.2 mm pin pitch), for direct PCB mounting or with Type 95.23 PCB socket. Features include: Sensitive DC coil: 250 mW (10 A Type), 400 mW (Type 16 A)High insulation between coil and contacts 10 mm, 6 kV (1.2/50 μs), Cadmium-free contacts. Flux proof: RT II standard, (version RT III available as variant)}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
VAR0
Description
ⁿ/ₐ
434170032000
434170032000
Type 43. 41 low profile P...
434170032001
434170032001
Type 43. 41 low profile P...
434170032300
434170032300
Type 43. 41 low profile P...
434170032301
434170032301
Type 43. 41 low profile P...
434170034000
434170034000
Type 43. 41 low profile P...
434170034001
434170034001
Type 43. 41 low profile P...
434170034300
434170034300
Type 43. 41 low profile P...
434170034301
434170034301
Type 43. 41 low profile P...
434170035000
434170035000
Type 43. 41 low profile P...
434170035001
434170035001
Type 43. 41 low profile P...
434170035300
434170035300
Type 43. 41 low profile P...
434170035301
434170035301
Type 43. 41 low profile P...
434170052000
434170052000
Type 43. 41 low profile P...
434170052001
434170052001
Type 43. 41 low profile P...
434170052300
434170052300
Type 43. 41 low profile P...
434170052301
434170052301
Type 43. 41 low profile P...
434170055000
434170055000
Type 43. 41 low profile P...
434170062000
434170062000
Type 43. 41 low profile P...
434170062001
434170062001
Type 43. 41 low profile P...
434170062300
434170062300
Type 43. 41 low profile P...
434170062301
434170062301
Type 43. 41 low profile P...
434170064000
434170064000
Type 43. 41 low profile P...
434170064001
434170064001
Type 43. 41 low profile P...
434170064300
434170064300
Type 43. 41 low profile P...
434170064301
434170064301
Type 43. 41 low profile P...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
46 Series - Miniature Industrial relays
Finder
27.05.2022
704-5003 - Interface module for system wiring 16-channel relay output 1 cha...
WAGO
14.07.2023
704-5023 - Interface module for system wiring, Pluggable connector per DIN ...
WAGO
14.07.2023
95 Series - Sockets for 40/41/43 series relays
Finder
27.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성