카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
211.14. - Bolt-on die set shank, ~DIN ISO 10242-2
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Lifting and clamping devices
Fastening devices
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/c/c01/211_14.prj},{NB=211.14.25.080},{DOC=211_14_pdf},{D1=25.000},{D2=20.000},{D10=63.000},{D11=80.000},{L1=45.000},{L2=2.500},{L3=18.000},{L4=16.000},{L5=63.000},{GEW=0.797},{ZTC=82073010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
D2
[mm]
D10
[mm]
D11
Flange diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
GEW
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
211.14.20.063
211.14.20.063
20.000
15.000
45.000
63.000
40.000
2.000
18.000
12.000
58.000
0.460
82073010
211.14.25.063
211.14.25.063
25.000
20.000
45.000
63.000
45.000
2.500
18.000
16.000
63.000
0.531
82073010
211.14.25.080
211.14.25.080
25.000
20.000
63.000
80.000
45.000
2.500
18.000
16.000
63.000
0.797
82073010
211.14.32.097
211.14.32.097
32.000
25.000
80.000
97.000
56.000
3.000
23.000
16.000
79.000
1.566
82073010
211.14.32.122
211.14.32.122
32.000
25.000
105.000
122.000
56.000
3.000
23.000
16.000
79.000
2.333
82073010
211.14.40.097
211.14.40.097
40.000
32.000
80.000
97.000
70.000
4.000
23.000
26.000
93.000
1.879
82073010
211.14.40.122
211.14.40.122
40.000
32.000
105.000
122.000
70.000
4.000
23.000
26.000
93.000
2.646
82073010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성