카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
201.31. - Die set DIN 9822 Shape C
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Die sets
Cast iron die sets
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/a/a01/201_31_asmtab.prj},{NB=201.31.160.100.030.AF},{DOC=201_31_pdf},{A1=160.000},{B1=100.000},{FA=3},{SL=180},{A2=205.000},{B2=150.000},{C1=56.000},{C2=40.000},{C3=90.000},{D2=32.000},{E1=160.000},{E3=140.000},{F=107.000},{L=180 - 500},{R=37.000},{KL=95.000},{PPATH=a01_11/201_31_asmsbl.prj},{GEWUT=12.296},{GEWOT=9.131},{GEWBS1=0.607},{GEWBK1=0.334},{GEWKK1=0.266},{ZTC=82073010},{CSURL=http://fibro-embedded.partcommunity.com/3d-cad-models/?catalog=fibro&partFixed=false&part=201.31.160.100.030.AF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
A1
Working surface length
[mm]
B1
Working surface width
[mm]
A2
a<sub>2</sub>
[mm]
B2
b<sub>2</sub>
[mm]
C1
c<sub>1</sub>
[mm]
C2
[mm]
C3
[mm]
D2
d<sub>2</sub>
[mm]
E1
e<sub>1</sub>
[mm]
E3
e<sub>3</sub>
[mm]
F
[mm]
L
Pillar length
[mm]
R
r
[mm]
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
201.31.063.050.030.AD
201.31.063.050.030.AD
63.000
50.000
95.000
84.000
40.000
25.000
50.000
20.000
72.000
77.000
55.000
140 - 400
22.000
4.754
82073010
201.31.080.063.030.AE
201.31.080.063.030.AE
80.000
63.000
125.000
105.000
45.000
30.000
60.000
20.000
80.000
92.000
68.000
160 - 400
27.000
7.981
82073010
201.31.100.063.030.AE
201.31.100.063.030.AE
100.000
63.000
145.000
105.000
45.000
30.000
60.000
20.000
100.000
92.000
68.000
160 - 400
27.000
9.089
82073010
201.31.100.080.030.AE
201.31.100.080.030.AE
100.000
80.000
145.000
130.000
50.000
30.000
70.000
25.000
100.000
112.000
87.000
160 - 500
30.000
12.000
82073010
201.31.125.080.030.AE
201.31.125.080.030.AE
125.000
80.000
170.000
130.000
50.000
30.000
70.000
25.000
125.000
112.000
87.000
160 - 500
30.000
13.832
82073010
201.31.160.080.030.AE
201.31.160.080.030.AE
160.000
80.000
205.000
130.000
50.000
30.000
70.000
25.000
160.000
112.000
87.000
160 - 500
30.000
16.397
82073010
201.31.125.100.030.AF
201.31.125.100.030.AF
125.000
100.000
170.000
150.000
56.000
40.000
90.000
32.000
125.000
140.000
107.000
180 - 500
37.000
21.347
82073010
201.31.160.100.030.AF
201.31.160.100.030.AF
160.000
100.000
205.000
150.000
56.000
40.000
90.000
32.000
160.000
140.000
107.000
180 - 500
37.000
24.913
82073010
201.31.200.100.030.AF
201.31.200.100.030.AF
200.000
100.000
245.000
150.000
56.000
40.000
90.000
32.000
200.000
140.000
107.000
180 - 500
37.000
28.989
82073010
201.31.160.125.030.AF
201.31.160.125.030.AF
160.000
125.000
215.000
180.000
56.000
40.000
90.000
32.000
160.000
165.000
132.000
180 - 500
37.000
28.499
82073010
201.31.200.125.030.AF
201.31.200.125.030.AF
200.000
125.000
255.000
180.000
56.000
40.000
90.000
32.000
200.000
165.000
132.000
180 - 500
37.000
33.394
82073010
201.31.250.125.030.AF
201.31.250.125.030.AF
250.000
125.000
305.000
180.000
56.000
40.000
90.000
32.000
250.000
165.000
132.000
180 - 500
37.000
39.419
82073010
201.31.200.160.030.AH
201.31.200.160.030.AH
200.000
160.000
255.000
225.000
63.000
50.000
120.000
40.000
200.000
210.000
167.000
224 - 800
48.000
54.352
82073010
201.31.250.160.030.AH
201.31.250.160.030.AH
250.000
160.000
305.000
225.000
63.000
50.000
120.000
40.000
250.000
210.000
167.000
224 - 800
48.000
63.371
82073010
201.31.250.200.030.AH
201.31.250.200.030.AH
250.000
200.000
305.000
270.000
63.000
50.000
120.000
50.000
250.000
260.000
207.000
224 - 800
56.000
78.867
82073010
201.31.315.250.030.AH
201.31.315.250.030.AH
315.000
250.000
370.000
320.000
63.000
50.000
120.000
50.000
315.000
310.000
257.000
224 - 800
56.000
105.974
82073010
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성