카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
V.2125 - FLAT STAMPED WASHERS DIN 125 Inox A2 / S.S 304 ou Inox A4 / S.S 316
FG INOX
Stainless steel fasteners
Stainless steel washers
Flat stamped washers
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/visserie_boulonnerie_inox/stainless_steel_washers/flat_stamped_washers/v_2125.prj},{NB=fginox_212542},{REF=212542},{D1=43.0},{D2=78},{E=7.0},{FI=M42},{NATURE=A2 / S.S 304}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
FI
Ø
ⁿ/ₐ
NATURE
Nature Inox
ⁿ/ₐ
FG INOX - 21251.6
21251.6
1.7
4
0.3
M1,6
A2 / S.S 304
FG INOX - 21252
21252
2.2
5
0.3
M2
A2 / S.S 304
FG INOX - 212525
212525
2.7
6
0.5
M2,5
A2 / S.S 304
FG INOX - 21253
21253
3.2
7
0.5
M3
A2 / S.S 304
FG INOX - 212535
212535
3.7
8
0.5
M3,5
A2 / S.S 304
FG INOX - 21254
21254
4.3
9
0.8
M4
A2 / S.S 304
FG INOX - 21255
21255
5.3
10
1.0
M5
A2 / S.S 304
FG INOX - 21256
21256
6.4
12
1.6
M6
A2 / S.S 304
FG INOX - 21257
21257
7.4
14
1.6
M7
A2 / S.S 304
FG INOX - 21258
21258
8.4
16
1.6
M8
A2 / S.S 304
FG INOX - 212510
212510
10.5
20
2.0
M10
A2 / S.S 304
FG INOX - 212512
212512
13.0
24
2.5
M12
A2 / S.S 304
FG INOX - 212514
212514
15.0
28
2.5
M14
A2 / S.S 304
FG INOX - 212516
212516
17.0
30
3.0
M16
A2 / S.S 304
FG INOX - 212518
212518
19.0
34
3.0
M18
A2 / S.S 304
FG INOX - 212520
212520
21.0
37
3.0
M20
A2 / S.S 304
FG INOX - 212522
212522
23.0
39
3.0
M22
A2 / S.S 304
FG INOX - 212524
212524
25.0
44
4.0
M24
A2 / S.S 304
FG INOX - 212527
212527
28.0
50
4.0
M27
A2 / S.S 304
FG INOX - 212530
212530
31.0
56
4.0
M30
A2 / S.S 304
FG INOX - 212533
212533
34.0
60
5.0
M33
A2 / S.S 304
FG INOX - 212536
212536
37.0
66
5.0
M36
A2 / S.S 304
FG INOX - 212539
212539
40.0
72
6.0
M39
A2 / S.S 304
FG INOX - 212542
212542
43.0
78
7.0
M42
A2 / S.S 304
FG INOX - 41251.6
41251.6
1.7
4
0.3
M1,6
A4 / S.S 316
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성