카탈로그: FG INOX
생성됨: 15.02.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FG INOX
I.RBISWP - 3 pieces ball valves with ISO mounting pad FULL BORE SW / SW LOCKABLE NP64 <2264> ND50 - NP40 > ND50 Stainless steel 316
FG INOX
Industry
Industrial valves
3 pieces ball valves with ISO mounting pad
Powered by
CAD모델 선택
{fginox/industrie/industrial_valves/3_pieces_ball_valves_with_iso_mounting_pad/i_rbiswp.prj},{NB=fginox_RBISWP32},{REF=RBISWP32},{DN=32},{SW=43.0},{D=32},{L=103.0},{X=150},{Y=66.5},{P=50},{M=M6},{WEIGHT=1.80},{NATURE=316},{PPATH=i_rbiswp/i_rbiswp_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
SW
[mm]
D
[mm]
L
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
P
[mm]
M
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
NATURE
Nature
ⁿ/ₐ
FG INOX - RBISWP12
RBISWP12
12
17.5
10
60.0
128
48.3
42
M5
0.55
316
FG INOX - RBISWP15
RBISWP15
15
21.5
15
75.0
128
48.3
42
M5
0.55
316
FG INOX - RBISWP20
RBISWP20
20
27.0
20
76.5
128
54.0
42
M5
0.75
316
FG INOX - RBISWP25
RBISWP25
25
34.0
25
86.2
150
57.5
50
M6
1.05
316
FG INOX - RBISWP32
RBISWP32
32
43.0
32
103.0
150
66.5
50
M6
1.80
316
FG INOX - RBISWP40
RBISWP40
40
48.5
38
118.0
184
77.3
70
M8
2.45
316
FG INOX - RBISWP50
RBISWP50
50
61.0
50
131.5
184
85.0
70
M8
3.90
316
FG INOX - RBISWP65
RBISWP65
65
76.5
63
185.0
325
122.0
102
M10
9.87
316
FG INOX - RBISWP80
RBISWP80
80
90.0
76
205.0
325
128.5
102
M10
13.18
316
FG INOX - RBISWP100
RBISWP100
100
114.5
100
240.0
325
158.0
125
M12
23.60
316
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성