magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZS - 압축 공기 탱크
Festo
제품 (A - Z)
V
VZS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzs/vzs_b.prj},{NB=192161 VZS-20-B},{TNR=192161},{TYP=VZS-20-B},{INFO=},{B=150.000},{B1=100.000},{D=206.000},{D1=G1},{D2=45.000},{D3=G3/8},{D4=28.000},{D5=9.000},{H=146.500},{H1=4.000},{H2=2.000},{H3=12.000},{L=696.000},{L1=300.000},{L2=18.000},{L3=25.000},{NDM1=33.249},{KDM1=30.291},{NDM3=16.662},{KDM3=14.950},{TIP=3},{EOLDATE=},{CNSMASSEXACT=9.000},{GTIN=4052568150822}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
폭
[mm]
B1
폭
[mm]
D
직경
[mm]
D1
직경
[mm]
D2
직경
[mm]
D3
직경
[mm]
D4
직경
[mm]
D5
직경
[mm]
H
높이
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
L
길이
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
L3
길이
[mm]
NDM1
[mm]
KDM1
[mm]
NDM3
[mm]
KDM3
[mm]
TIP
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
192161 VZS-20-B
192161
VZS-20-B
150.000
100.000
206.000
G1
45.000
G3/8
28.000
9.000
146.500
4.000
2.000
12.000
696.000
300.000
18.000
25.000
33.249
30.291
16.662
14.950
3
9.000
4052568150822
192160 VZS-5-B
192160
VZS-5-B
130.000
90.000
154.000
G1
45.000
G3/8
28.000
9.000
115.000
4.000
2.000
12.000
348.000
150.000
18.000
25.000
33.249
30.291
16.662
14.950
1
3.500
151923 VZS-10-B
151923
VZS-10-B
150.000
100.000
166.000
G1
45.000
G3/8
28.000
9.000
115.000
4.000
2.000
12.000
558.000
300.000
18.000
25.000
33.249
30.291
16.662
14.950
2
6.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성