magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
VZBM-3 - 볼 밸브
Festo
제품 (A - Z)
V
VZBM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/v/vzbm/vzbm_3lt.prj},{NB=4451865 VZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3},{TNR=4451865},{TYP=VZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B3},{D1=Rp 2''},{D1N=59.614},{DN=50},{D=45.0},{ISO5211=F05},{D2=6.5},{D3=0.0},{D4=50},{D5=0},{D6=35},{SW2=14},{SW1=67},{B1=78.5},{B2=43.0},{H1=74.00},{H2=12},{H3=14},{L1=157.0},{L2MIN=25.7},{PNCLASS=25},{CNSMASSEXACT=4.470},{D7N=5.000},{L4=115.000},{L5=58.000},{D8=32.500},{D10=32.000},{L6=48.000},{L7=48.000},{B3=13.856},{B4=12.257},{B5=5.473},{B6=8.000},{H4=9.000},{D11=30.000},{H5=2.500},{H6=18.102},{VER=1},{GTIN=4052568291730}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
DN
ⁿ/ₐ
D
[mm]
ISO5211
Hole pattern
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
SW2
[mm]
SW1
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2MIN
L2 min.
[mm]
PNCLASS
PN CLASS
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
4451869 VZBM-1/4-Rp-40-F-...
4451869
VZBM-1/4-Rp-40-F-3L-F03-B...
Rp 1/4''
8
8.0
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
25
32.5
17.0
38.00
9
9
64.5
15.0
40
0.530
4052568291778
4451868 VZBM-3/8-Rp-40-F-...
4451868
VZBM-3/8-Rp-40-F-3L-F03-B...
Rp 3/8''
10
10.0
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
25
32.5
17.0
38.00
9
9
64.5
15.0
40
0.500
4052568291761
4451867 VZBM-1/2-Rp-40-F-...
4451867
VZBM-1/2-Rp-40-F-3L-F03-B...
Rp 1/2''
15
14.1
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
25
32.5
17.0
38.00
9
9
64.5
15.0
40
0.460
4052568291754
4451866 VZBM-3/4-Rp-40-F-...
4451866
VZBM-3/4-Rp-40-F-3L-F03-B...
Rp 3/4''
20
17.6
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
31
38.0
21.5
42.00
9
9
76.0
16.3
40
0.720
4052568291747
4451862 VZBM-1-Rp-40-F-3L...
4451862
VZBM-1-Rp-40-F-3L-F0304-B...
Rp 1''
25
25.0
F03/F04
5.5
5.5
36
42
25
9
41
48.5
26.0
46.50
9
9
97.0
19.1
40
1.280
4052568291709
4451863 VZBM-11/4-Rp-40-F...
4451863
VZBM-11/4-Rp-40-F-3L-F040...
Rp 1 1/4''
32
32.0
F04/F05
5.5
6.5
42
50
30
11
55
59.0
36.5
61.50
10
11
118.0
21.4
40
3.000
4052568291716
4451864 VZBM-11/2-Rp-25-F...
4451864
VZBM-11/2-Rp-25-F-3L-F040...
Rp 1 1/2''
40
38.0
F04/F05
5.5
6.5
42
50
30
11
55
67.5
38.0
63.50
10
11
134.5
21.4
25
3.260
4052568291723
4451865 VZBM-2-Rp-25-F-3L...
4451865
VZBM-2-Rp-25-F-3L-F05-B2B...
Rp 2''
50
45.0
F05
6.5
0.0
50
0
35
14
67
78.5
43.0
74.00
12
14
157.0
25.7
25
4.470
4052568291730
4451861 VZBM-1/4-Rp-40-F-...
4451861
VZBM-1/4-Rp-40-F-3T-F03-B...
Rp 1/4''
8
8.0
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
25
32.5
17.0
38.00
9
9
64.5
15.0
40
0.530
4052568291693
4451854 VZBM-3/8-Rp-40-F-...
4451854
VZBM-3/8-Rp-40-F-3T-F03-B...
Rp 3/8''
10
10.0
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
25
32.5
17.0
38.00
9
9
64.5
15.0
40
0.460
4052568291624
4451855 VZBM-1/2-Rp-40-F-...
4451855
VZBM-1/2-Rp-40-F-3T-F03-B...
Rp 1/2''
15
14.1
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
25
32.5
17.0
38.00
9
9
64.5
15.0
40
0.460
4052568291631
4451856 VZBM-3/4-Rp-40-F-...
4451856
VZBM-3/4-Rp-40-F-3T-F03-B...
Rp 3/4''
20
17.6
F03
5.5
0.0
36
0
25
9
31
38.0
21.5
42.00
9
9
76.0
16.3
40
0.710
4052568291648
4451857 VZBM-1-Rp-40-F-3T...
4451857
VZBM-1-Rp-40-F-3T-F0304-B...
Rp 1''
25
25.0
F03/F04
5.5
5.5
36
42
25
9
41
48.5
26.0
46.50
9
9
97.0
19.1
40
1.250
4052568291655
4451858 VZBM-11/4-Rp-40-F...
4451858
VZBM-11/4-Rp-40-F-3T-F040...
Rp 1 1/4''
32
32.0
F04/F05
5.5
6.5
42
50
30
11
55
59.0
36.5
61.50
10
11
118.0
21.4
40
2.930
4052568291662
4451859 VZBM-11/2-Rp-25-F...
4451859
VZBM-11/2-Rp-25-F-3T-F040...
Rp 1 1/2''
40
38.0
F04/F05
5.5
6.5
42
50
30
11
55
67.5
38.0
63.50
10
11
134.5
21.4
25
3.190
4052568291679
4451860 VZBM-2-Rp-25-F-3T...
4451860
VZBM-2-Rp-25-F-3T-F05-B2B...
Rp 2''
50
45.0
F05
6.5
0.0
50
0
35
14
67
78.5
43.0
74.00
12
14
157.0
25.7
25
4.320
4052568291686
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성