magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SRBG - Limit Switch Box
Festo
제품 (A - Z)
S
SRBG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/srbg/srbg_asmtab.prj},{NB=3568057 SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5},{TNR=3568057},{TYP=SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5},{B1=46.500},{B2=36.000},{B3=7.000},{B4=0.000},{D1=M12x1},{D2=9.000},{D3=5.400},{D4=-},{H1=33.500},{H2=14.000},{H3=11.000},{H4=5.000},{H5=3.000},{H6=0.000},{L1=65.000},{L2=30.000},{L3=0.000},{CNSMASSEXACT=0.070},{GTIN=4052568271398}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
3568055 SRBG-C1-N-1-P-M12
3568055
SRBG-C1-N-1-P-M12
46.500
36.000
7.000
0.000
M12x1
9.000
5.400
-
33.500
14.000
11.000
5.000
3.000
0.000
65.000
30.000
0.000
0.070
4052568271374
3568056 SRBG-C1-N-1-ZU-M1...
3568056
SRBG-C1-N-1-ZU-M12
46.500
36.000
7.000
0.000
M12x1
9.000
5.400
-
33.500
14.000
11.000
5.000
3.000
0.000
65.000
30.000
0.000
0.070
4052568271381
3568057 SRBG-C1-N-20N-ZC-...
3568057
SRBG-C1-N-20N-ZC-M12-EX5
46.500
36.000
7.000
0.000
M12x1
9.000
5.400
-
33.500
14.000
11.000
5.000
3.000
0.000
65.000
30.000
0.000
0.070
4052568271398
3567908 SRBG-C1-N-1-AS-M1...
3567908
SRBG-C1-N-1-AS-M12-M12
48.000
36.000
7.000
51.000
M12x1
9.000
5.400
-
33.500
14.000
11.000
5.000
3.000
0.000
65.000
30.000
0.000
0.070
4052568271367
3568165 SRBG-C1-N-1-P-C2-...
3568165
SRBG-C1-N-1-P-C2-C2
84.500
78.800
7.000
0.000
M12x1
9.000
5.400
M20x1.5
35.000
14.000
11.000
5.000
5.000
40.000
65.000
30.000
76.500
0.170
4052568271404
3568166 SRBG-C1-N-1-ZU-C2...
3568166
SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2
84.500
78.800
7.000
0.000
M12x1
9.000
5.400
M20x1.5
35.000
14.000
11.000
5.000
5.000
40.000
65.000
30.000
76.500
0.170
4052568271411
3568167 SRBG-C1-N-20N-ZC-...
3568167
SRBG-C1-N-20N-ZC-C2-C2-EX...
84.500
78.800
7.000
0.000
M12x1
9.000
5.400
M20x1.5
35.000
14.000
11.000
5.000
5.000
40.000
65.000
30.000
76.500
0.170
4052568271428
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성