magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SLTE - 미니 슬라이드
Festo
제품 (A - Z)
S
SLTE
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/slte/slte_asm_tab.prj},{NB=537459 SLTE-16-50-LS-G04---(0)},{TNR=537459},{KDM=16},{HUB=50},{B1=66.000},{B2=5.700},{B3=22.000},{B4=7.000},{B5=55.000},{B6=9.000},{B7=5.000},{B8=20.000},{B9=24.300},{B10=25.000},{B11=45.700},{B12=4.200},{D1=6.000},{D2=10.000},{D4=4.000},{D5=5.000},{D6=9.000},{D7=4.000},{D8=5.000},{D9=4.000},{D10=5.000},{E1=4.000},{H1=40.000},{H2=4.800},{H3=12.800},{H4=20.000},{H5=2.000},{H6=13.000},{H7=1.500},{H8=4.500},{H9=30.000},{H10=25.500},{H11=20.000},{H13=15.600},{L1=113.500},{L2=100.000},{L3=10.000},{L4=13.500},{L5=20.000},{R=1.000},{L6=40.000},{N=1.000},{L7=263.500},{L8=2.000},{L9=9.000},{L10=40.000},{Q=0.000},{L11=20.000},{M=2.000},{L12=39.500},{L13=1.000},{L14=32.000},{L15=20.000},{HUBST=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2019. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
EGSC - 미니 슬라이드
Festo
22.08.2023
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
공칭 사이즈
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
[mm]
D10
[mm]
E1
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H13
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
R
[mm]
L6
[mm]
N
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
Q
[mm]
L11
[mm]
M
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
P
[mm]
L16
[mm]
L17
[mm]
L18
[mm]
L21
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
BM
Moving load
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
537447 SLTE-10-50-LS-G04
537447
SLTE-10-50-LS-G04
10
50
50.000
4.800
18.000
5.000
40.000
7.000
5.000
20.000
20.800
14.000
30.800
4.000
5.000
8.000
3.000
4.000
7.000
3.000
5.000
4.000
4.000
3.000
30.000
3.800
7.800
20.000
2.000
5.000
1.500
4.000
21.000
18.400
15.000
12.700
113.000
102.000
8.000
11.100
20.000
3.000
40.000
0.000
213.000
2.000
4.000
20.000
1.000
20.000
2.000
39.000
2.000
25.000
20.000
2.000
45.800
12.500
100.000
33.200
12.000
1.500
1.200
10.000
8.000
1.200
0.574
0.163
4052568172640
537449 SLTE-10-80-LS-G04
537449
SLTE-10-80-LS-G04
10
80
50.000
4.800
18.000
5.000
40.000
7.000
5.000
20.000
20.800
14.000
30.800
4.000
5.000
8.000
3.000
4.000
7.000
3.000
5.000
4.000
4.000
3.000
30.000
3.800
7.800
20.000
2.000
5.000
1.500
4.000
21.000
18.400
15.000
12.700
163.000
152.000
8.000
10.700
20.000
5.000
40.000
0.000
263.000
2.000
4.000
20.000
3.000
20.000
2.000
39.000
2.000
25.000
20.000
2.000
45.800
12.500
100.000
40.800
12.000
1.500
1.200
10.000
8.000
1.200
0.737
0.235
4052568172657
537459 SLTE-16-50-LS-G04
537459
SLTE-16-50-LS-G04
16
50
66.000
5.700
22.000
7.000
55.000
9.000
5.000
20.000
24.300
25.000
45.700
4.200
6.000
10.000
4.000
5.000
9.000
4.000
5.000
4.000
5.000
4.000
40.000
4.800
12.800
20.000
2.000
13.000
1.500
4.500
30.000
25.500
20.000
15.600
113.500
100.000
10.000
13.500
20.000
1.000
40.000
1.000
263.500
2.000
9.000
40.000
0.000
20.000
2.000
39.500
1.000
32.000
20.000
2.000
56.300
12.500
149.700
34.600
16.000
2.100
1.500
15.000
7.000
1.200
1.185
0.296
4052568172664
537461 SLTE-16-80-LS-G04
537461
SLTE-16-80-LS-G04
16
80
66.000
5.700
22.000
7.000
55.000
9.000
5.000
20.000
24.300
25.000
45.700
4.200
6.000
10.000
4.000
5.000
9.000
4.000
5.000
4.000
5.000
4.000
40.000
4.800
12.800
20.000
2.000
13.000
1.500
4.500
30.000
25.500
20.000
15.600
159.000
146.000
10.000
12.700
20.000
1.000
40.000
2.000
308.500
2.000
9.000
40.000
1.000
20.000
2.000
39.500
1.000
32.000
20.000
2.000
56.300
12.500
149.700
41.300
16.000
2.100
1.500
15.000
7.000
1.200
1.465
0.415
4052568172671
537463 SLTE-16-100-LS-G04
537463
SLTE-16-100-LS-G04
16
100
66.000
5.700
22.000
7.000
55.000
9.000
5.000
20.000
24.300
25.000
45.700
4.200
6.000
10.000
4.000
5.000
9.000
4.000
5.000
4.000
5.000
4.000
40.000
4.800
12.800
20.000
2.000
13.000
1.500
4.500
30.000
25.500
20.000
15.600
200.500
187.000
10.000
13.200
20.000
1.000
40.000
3.000
350.000
2.000
9.000
40.000
2.000
20.000
2.000
39.500
1.000
32.000
20.000
2.000
56.300
12.500
149.700
51.400
16.000
2.100
1.500
15.000
7.000
1.200
1.714
0.519
4052568172688
537465 SLTE-16-150-LS-G04
537465
SLTE-16-150-LS-G04
16
150
66.000
5.700
22.000
7.000
55.000
9.000
5.000
20.000
24.300
25.000
45.700
4.200
6.000
10.000
4.000
5.000
9.000
4.000
5.000
4.000
5.000
4.000
40.000
4.800
12.800
20.000
2.000
13.000
1.500
4.500
30.000
25.500
20.000
15.600
282.000
270.000
10.000
12.000
20.000
1.000
40.000
4.000
431.500
2.000
9.000
40.000
3.000
20.000
2.000
39.500
1.000
32.000
20.000
2.000
56.300
12.500
149.700
66.400
16.000
2.100
1.500
15.000
7.000
1.200
2.196
0.729
4052568172695
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성