magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SG - 로드 클레비스
Festo
제품 (A - Z)
S
SG
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/sg/sg_asmtab.prj},{NB=6145 SG-M12x1,25},{TNR=6145},{TYP=SG-M12x1,25},{B1=6.000},{B2=31.100},{B3=24.000},{CE=48.000},{CK=12.000},{CM=12.000},{CV=14.000},{D1=20.000},{KK=M12x1.25},{LE=24.000},{SW1=19.000},{CNSMASSEXACT=0.166},{GTIN=4052568001094}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
CE
[mm]
CK
[mm]
CM
[mm]
CV
[mm]
D1
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
LE
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
6532 SG-M4
6532
SG-M4
3.200
11.100
8.000
16.000
4.000
4.000
5.000
8.000
M4
8.000
7.000
0.008
4052568001278
3110 SG-M6
3110
SG-M6
3.200
16.200
12.000
24.000
6.000
6.000
7.000
10.000
M6
12.000
10.000
0.022
4052568000363
3111 SG-M8
3111
SG-M8
4.000
21.600
16.000
32.000
8.000
8.000
10.000
14.000
M8
16.000
13.000
0.053
4052568000370
2674 SG-M10
2674
SG-M10
5.000
26.000
20.000
40.000
10.000
10.000
12.000
18.000
M10
20.000
17.000
0.104
4052568000356
6144 SG-M10x1,25
6144
SG-M10x1,25
5.000
26.000
20.000
40.000
10.000
10.000
12.000
18.000
M10x1.25
20.000
17.000
0.103
4052568001087
2675 SG-M12
2675
SG-M12
6.000
31.100
24.000
48.000
12.000
12.000
14.000
20.000
M12
24.000
19.000
0.168
4052568018160
6145 SG-M12x1,25
6145
SG-M12x1,25
6.000
31.100
24.000
48.000
12.000
12.000
14.000
20.000
M12x1.25
24.000
19.000
0.166
4052568001094
2676 SG-M16
2676
SG-M16
8.000
39.500
32.000
64.000
16.000
16.000
19.000
26.000
M16
32.000
24.000
0.376
4052568008314
6146 SG-M16x1,5
6146
SG-M16x1,5
8.000
39.500
32.000
64.000
16.000
16.000
19.000
26.000
M16x1.5
32.000
24.000
0.375
4052568001100
6147 SG-M20x1,5
6147
SG-M20x1,5
10.000
55.000
40.000
80.000
20.000
20.000
25.000
34.000
M20x1.5
40.000
30.000
0.793
4052568001117
14987 SG-M27x2-B
14987
SG-M27x2-B
13.500
73.000
55.000
110.000
30.000
30.000
38.000
48.000
M27x2
54.000
41.000
2.135
4052568112677
9581 SG-M36x2
9581
SG-M36x2
18.000
93.000
70.000
144.000
35.000
35.000
44.000
60.000
M36x2
72.000
55.000
4.320
4052568001940
9582 SG-M42x2
9582
SG-M42x2
21.000
111.000
85.000
168.000
40.000
40.000
64.000
70.000
M42x2
84.000
65.000
7.520
4052568111502
9583 SG-M48x2
9583
SG-M48x2
24.000
121.500
90.000
192.000
50.000
50.000
73.000
80.000
M48x2
96.000
75.000
10.029
4052568111519
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성