magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SFAM - 유량 센서
Festo
제품 (A - Z)
S
SFAM
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/sfam/sfam_std_asmtab.prj},{NB=573357 SFAM-90-15000L-TG112-2SV-M12},{TNR=573357},{HEAD=SMAF},{TYP=SFAM-90-15000L-TG112-2SV-M12},{RAM=90},{DFM=15000},{DFE=L},{BFA=T},{PAS=G112},{EAG=2SV},{EAG2=-},{EAS=M12},{VLS=-},{VLA=-},{ZUF=-},{ZEU=-},{ELZ=-},{ZER=-},{PPATH=assemblies/sfam_asmtpl.prj},{GTIN=4052568219888}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
564930 SFAM-62-1000L-M-2S...
564930
SFAM-62-1000L-M-2SA-M12
62.000
31.000
78.700
0.000
0.000
0.000
0.000
-
M12x1
-
63.500
61.900
103.200
81.700
0.000
0.000
0.000
0.600
4052568211950
564932 SFAM-62-1000L-M-2S...
564932
SFAM-62-1000L-M-2SV-M12
62.000
31.000
78.700
0.000
0.000
0.000
0.000
-
M12x1
-
63.500
61.900
103.200
81.700
0.000
0.000
0.000
0.600
4052568211967
564934 SFAM-62-3000L-M-2S...
564934
SFAM-62-3000L-M-2SA-M12
62.000
31.000
78.700
0.000
0.000
0.000
0.000
-
M12x1
-
63.500
61.900
103.200
81.700
0.000
0.000
0.000
0.600
4052568211974
564936 SFAM-62-3000L-M-2S...
564936
SFAM-62-3000L-M-2SV-M12
62.000
31.000
78.700
0.000
0.000
0.000
0.000
-
M12x1
-
63.500
61.900
103.200
81.700
0.000
0.000
0.000
0.600
4052568211981
564938 SFAM-62-5000L-M-2S...
564938
SFAM-62-5000L-M-2SA-M12
62.000
31.000
78.700
0.000
0.000
0.000
0.000
-
M12x1
-
63.500
61.900
103.200
81.700
0.000
0.000
0.000
0.600
4052568211998
564940 SFAM-62-5000L-M-2S...
564940
SFAM-62-5000L-M-2SV-M12
62.000
31.000
78.700
0.000
0.000
0.000
0.000
-
M12x1
-
63.500
61.900
103.200
81.700
0.000
0.000
0.000
0.600
4052568212001
565375 SFAM-62-1000L-TG12...
565375
SFAM-62-1000L-TG12-2SA-M1...
62.000
31.000
78.700
277.000
40.000
0.000
0.000
G1/2
M12x1
G3/4
63.500
61.900
103.200
81.700
0.000
0.000
26.000
1.100
4052568212292
565376 SFAM-62-1000L-TG12...
565376
SFAM-62-1000L-TG12-2SV-M1...
62.000
31.000
78.700
277.000
40.000
0.000
0.000
G1/2
M12x1
G3/4
63.500
61.900
103.200
81.700
0.000
0.000
26.000
1.100
4052568212308
565379 SFAM-62-3000L-TG12...
565379
SFAM-62-3000L-TG12-2SA-M1...
62.000
31.000
78.700
277.000
40.000
0.000
0.000
G1/2
M12x1
G3/4
63.500
61.900
103.200
81.700
0.000
0.000
26.000
1.100
4052568212315
565380 SFAM-62-3000L-TG12...
565380
SFAM-62-3000L-TG12-2SV-M1...
62.000
31.000
78.700
277.000
40.000
0.000
0.000
G1/2
M12x1
G3/4
63.500
61.900
103.200
81.700
0.000
0.000
26.000
1.100
4052568212322
565383 SFAM-62-5000L-TG12...
565383
SFAM-62-5000L-TG12-2SA-M1...
62.000
31.000
78.700
277.000
40.000
0.000
0.000
G1/2
M12x1
G3/4
63.500
61.900
103.200
81.700
0.000
0.000
26.000
1.100
4052568212339
565384 SFAM-62-5000L-TG12...
565384
SFAM-62-5000L-TG12-2SV-M1...
62.000
31.000
78.700
277.000
40.000
0.000
0.000
G1/2
M12x1
G3/4
63.500
61.900
103.200
81.700
0.000
0.000
26.000
1.100
4052568212346
573346 SFAM-90-5000L-M-2S...
573346
SFAM-90-5000L-M-2SA-M12
90.000
45.000
109.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
M12x1
-
76.500
81.300
116.200
94.700
0.000
0.000
0.000
1.500
4052568007867
573347 SFAM-90-5000L-M-2S...
573347
SFAM-90-5000L-M-2SV-M12
90.000
45.000
109.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
M12x1
-
76.500
81.300
116.200
94.700
0.000
0.000
0.000
1.500
4052568219796
573348 SFAM-90-10000L-M-2...
573348
SFAM-90-10000L-M-2SA-M12
90.000
45.000
109.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
M12x1
-
76.500
81.300
116.200
94.700
0.000
0.000
0.000
1.500
4052568219802
573349 SFAM-90-10000L-M-2...
573349
SFAM-90-10000L-M-2SV-M12
90.000
45.000
109.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
M12x1
-
76.500
81.300
116.200
94.700
0.000
0.000
0.000
1.500
4052568219819
573350 SFAM-90-15000L-M-2...
573350
SFAM-90-15000L-M-2SA-M12
90.000
45.000
109.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
M12x1
-
76.500
81.300
116.200
94.700
0.000
0.000
0.000
1.500
4052568007874
573351 SFAM-90-15000L-M-2...
573351
SFAM-90-15000L-M-2SV-M12
90.000
45.000
109.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
M12x1
-
76.500
81.300
116.200
94.700
0.000
0.000
0.000
1.500
4052568219826
573352 SFAM-90-5000L-TG1-...
573352
SFAM-90-5000L-TG1-2SA-M12
90.000
45.000
109.000
267.000
0.000
0.000
0.000
G1
M12x1
G11/2
76.500
81.300
116.200
94.700
0.000
0.000
41.000
2.400
4052568219833
573353 SFAM-90-5000L-TG1-...
573353
SFAM-90-5000L-TG1-2SV-M12
90.000
45.000
109.000
267.000
0.000
0.000
0.000
G1
M12x1
G11/2
76.500
81.300
116.200
94.700
0.000
0.000
41.000
2.400
4052568219840
573354 SFAM-90-10000L-TG1...
573354
SFAM-90-10000L-TG112-2SA-...
90.000
45.000
109.000
301.000
0.000
0.000
0.000
G11/2
M12x1
G2
76.500
81.300
116.200
94.700
0.000
0.000
55.000
2.750
4052568219857
573355 SFAM-90-10000L-TG1...
573355
SFAM-90-10000L-TG112-2SV-...
90.000
45.000
109.000
301.000
0.000
0.000
0.000
G11/2
M12x1
G2
76.500
81.300
116.200
94.700
0.000
0.000
55.000
2.750
4052568219864
573356 SFAM-90-15000L-TG1...
573356
SFAM-90-15000L-TG112-2SA-...
90.000
45.000
109.000
301.000
0.000
0.000
0.000
G11/2
M12x1
G2
76.500
81.300
116.200
94.700
0.000
0.000
55.000
2.750
4052568219871
573357 SFAM-90-15000L-TG1...
573357
SFAM-90-15000L-TG112-2SV-...
90.000
45.000
109.000
301.000
0.000
0.000
0.000
G11/2
M12x1
G2
76.500
81.300
116.200
94.700
0.000
0.000
55.000
2.750
4052568219888
8181241 SFAM-62-1000L-M-P...
8181241
SFAM-62-1000L-M-PNLK-PNVB...
62.000
31.000
81.000
0.000
0.000
0.000
0.000
-
M12x1
-
59.300
61.900
98.000
76.500
0.000
0.000
0.000
0.600
4052568629458
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성