magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QSF-...-B - 원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QSF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qsf/qsf_b.prj},{NB=190651 QSF-1/4-12-B},{TNR=190651},{TYP=QSF-1/4-12-B},{D1=G1/4},{NENN=11.000},{D2=12},{D5=17.4},{L1=34.8},{L2=9},{SW=21},{T=23.3},{CNSMASSEXACT=0.044},{D1N=13.157},{Z=19.8},{L3=24.500},{L3D1=17.600},{L3D2=20.800},{L4=7.000},{L5=11.000},{GTIN=4052568042868}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
나사산
ⁿ/ₐ
NENN
공칭 사이즈
[mm]
D2
튜브 외경
[mm]
D5
[mm]
L1
길이
[mm]
L2
Thread length
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
T
깊이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
153022 QSF-1/8-4-B
153022
QSF-1/8-4-B
G1/8
3.000
4
7.5
23.9
7
14
14.9
0.013
4052568031268
190650 QSF-1/4-4-B
190650
QSF-1/4-4-B
G1/4
3.000
4
7.5
26.9
9
17
14.9
0.021
4052568042851
153023 QSF-1/8-6-B
153023
QSF-1/8-6-B
G1/8
5.000
6
9.5
26.0
7
14
17.0
0.015
4052568031275
153024 QSF-1/4-6-B
153024
QSF-1/4-6-B
G1/4
5.000
6
9.5
29.0
9
17
17.0
0.023
4052568031282
190652 QSF-3/8-6-B
190652
QSF-3/8-6-B
G3/8
5.000
6
9.5
30.5
11
21
17.0
0.030
4052568042875
153025 QSF-1/8-8-B
153025
QSF-1/8-8-B
G1/8
7.000
8
11.4
27.2
7
14
18.2
0.016
4052568011000
153026 QSF-1/4-8-B
153026
QSF-1/4-8-B
G1/4
7.000
8
11.4
30.2
9
17
18.2
0.024
4052568031299
153027 QSF-3/8-8-B
153027
QSF-3/8-8-B
G3/8
7.000
8
11.4
31.7
11
21
18.2
0.032
4052568031305
153028 QSF-1/4-10-B
153028
QSF-1/4-10-B
G1/4
9.000
10
14.3
32.7
9
17
20.7
0.030
4052568031312
153029 QSF-3/8-10-B
153029
QSF-3/8-10-B
G3/8
9.000
10
14.3
34.2
11
21
20.7
0.038
4052568031329
190651 QSF-1/4-12-B
190651
QSF-1/4-12-B
G1/4
11.000
12
17.4
34.8
9
21
23.3
0.044
4052568042868
153030 QSF-3/8-12-B
153030
QSF-3/8-12-B
G3/8
11.000
12
17.4
36.8
11
21
23.3
0.046
4052568031336
190653 QSF-1/2-12-B
190653
QSF-1/2-12-B
G1/2
11.000
12
17.4
40.1
14
24
23.3
0.056
4052568014841
190654 QSF-1/2-16-B
190654
QSF-1/2-16-B
G1/2
15.000
16
21.5
41.6
14
25
24.8
0.069
4052568014858
130709 QSF-1/8-4-B-100
130709
QSF-1/8-4-B-100
G1/8
3.000
4
7.5
24.4
7
14
14.9
0.013
4052568024307
130710 QSF-1/8-6-B-100
130710
QSF-1/8-6-B-100
G1/8
5.000
6
9.5
26.5
7
14
17.0
0.015
4052568024314
130711 QSF-1/8-8-B-50
130711
QSF-1/8-8-B-50
G1/8
7.000
8
11.4
28.0
7
14
18.2
0.016
4052568024321
130712 QSF-1/4-6-B-100
130712
QSF-1/4-6-B-100
G1/4
5.000
6
9.5
29.5
9
17
17.0
0.023
4052568024338
130713 QSF-1/4-8-B-50
130713
QSF-1/4-8-B-50
G1/4
7.000
8
11.4
31.0
9
17
18.2
0.024
4052568024345
130714 QSF-1/4-10-B-50
130714
QSF-1/4-10-B-50
G1/4
9.000
10
14.3
33.7
9
17
20.7
0.030
4052568024352
130715 QSF-3/8-8-B-50
130715
QSF-3/8-8-B-50
G3/8
7.000
8
11.4
32.0
11
21
18.2
0.032
4052568024369
130716 QSF-3/8-10-B-50
130716
QSF-3/8-10-B-50
G3/8
9.000
10
14.3
34.7
11
21
20.7
0.038
4052568024376
130717 QSF-3/8-12-B-20
130717
QSF-3/8-12-B-20
G3/8
11.000
12
17.4
36.8
11
21
23.3
0.046
4052568024383
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성