magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
QS-F-S - 원터치 피팅
Festo
제품 (A - Z)
Q
QS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/q/qs/qs_f1.prj},{NB=193412 QS-F-G1/4-8},{TNR=193412},{TYP=QS-F-G1/4-8},{INFO=2014-03-31},{D=8.000},{D1=G 1/4B},{D1NDR=13.157},{D1KDR=11.445},{D4=17.000},{NW=6.200},{SW1=13.000},{SW2=6.000},{L=24.000},{L3=3.000},{L4=6.500},{L5=18.500},{BR=9.000},{CNSMASSEXACT=0.016},{EOLDATE=31.03.2014}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2014. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
NPQH-D - 원터치 피팅
Festo
26.09.2023
QS-F-S - 원터치 피팅
Festo
14.09.2021
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D
튜브 외경
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
NW
공칭 사이즈
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
533844 QS-F-M5-4
533844
QS-F-M5-4
4.000
M5
8.000
2.600
9.000
2.500
20.500
1.200
4.000
15.000
0.006
533846 QS-F-M7-4
533846
QS-F-M7-4
4.000
M7
10.200
2.600
9.000
2.500
22.000
2.500
5.500
15.000
0.007
193408 QS-F-G1/8-4
193408
QS-F-G1/8-4
4.000
G 1/8B
13.500
2.600
9.000
2.500
19.500
3.500
5.500
15.000
0.009
533845 QS-F-M5-6
533845
QS-F-M5-6
6.000
M5
8.000
2.600
11.000
2.500
23.000
1.200
4.000
17.300
0.009
533847 QS-F-M7-6
533847
QS-F-M7-6
6.000
M7
11.000
4.100
11.000
3.500
25.300
1.200
5.500
17.300
0.010
193409 QS-F-G1/8-6
193409
QS-F-G1/8-6
6.000
G 1/8B
13.500
4.200
11.000
4.000
24.800
5.000
5.500
17.300
0.012
193411 QS-F-G1/4-6
193411
QS-F-G1/4-6
6.000
G 1/4B
17.000
4.200
11.000
4.000
22.800
4.000
6.500
17.300
0.016
193410 QS-F-G1/8-8
193410
QS-F-G1/8-8
8.000
G 1/8B
12.800
5.200
13.000
5.000
26.500
1.500
5.500
18.500
0.014
193412 QS-F-G1/4-8
193412
QS-F-G1/4-8
8.000
G 1/4B
17.000
6.200
13.000
6.000
24.000
3.000
6.500
18.500
0.016
193414 QS-F-G3/8-8
193414
QS-F-G3/8-8
8.000
G 3/8B
20.000
6.200
13.000
6.000
24.000
3.000
7.500
18.500
0.023
193413 QS-F-G1/4-10
193413
QS-F-G1/4-10
10.000
G 1/4B
16.000
7.300
16.000
7.000
28.900
4.000
6.500
20.400
0.024
193415 QS-F-G3/8-10
193415
QS-F-G3/8-10
10.000
G 3/8B
21.000
8.300
16.000
8.000
29.400
3.000
7.500
20.400
0.030
193416 QS-F-G1/2-10
193416
QS-F-G1/2-10
10.000
G 1/2B
24.000
8.300
16.000
8.000
28.900
3.000
9.000
20.400
0.042
533848 QS-F-G1/4-12
533848
QS-F-G1/4-12
12.000
G 1/4B
16.000
7.300
19.000
7.000
31.900
4.000
6.500
22.100
0.032
197487 QS-F-G3/8-12
197487
QS-F-G3/8-12
12.000
G 3/8B
22.000
10.300
19.000
10.000
31.900
3.000
7.500
22.100
0.038
8002795 QS-F-G3/8-12-B
8002795
QS-F-G3/8-12-B
12.000
G 3/8B
22.000
8.300
19.000
8.000
31.900
3.000
7.500
22.100
0.038
193417 QS-F-G1/2-12
193417
QS-F-G1/2-12
12.000
G 1/2B
24.000
10.300
19.000
10.000
31.400
3.000
9.000
22.100
0.046
570430 QS-F-G3/8-14
570430
QS-F-G3/8-14
14.000
G 3/8B
21.000
10.300
21.000
10.000
33.500
3.000
7.500
23.000
0.047
570431 QS-F-G1/2-14
570431
QS-F-G1/2-14
14.000
G 1/2B
25.000
12.300
21.000
12.000
33.000
3.000
9.000
23.000
0.052
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성