magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
PRS - 콘넥터 블록
Festo
제품 (A - Z)
P
PRS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/p/prs/prs.prj},{NB=11898 PRS-1/8-2-B},{TNR=11898},{TYP=PRS-1/8-2-B},{INFO=},{VER=2.200},{L1=81.000},{L2=67.000},{B1=28.500},{B2=22.000},{B3=12.500},{B4=10.800},{D1=G1/8},{D2=G3/8},{D3=6.600},{H1=80.000},{H2=56.000},{H3=38.000},{H4=28.000},{H5=0.000},{L3=23.500},{L5=27.000},{L4=7.000},{L6=7.000},{L7=12.000},{L8=5.000},{L9=0.000},{SW1=8.000},{SW2=14.000},{D1A=9.728},{D1B=8.566},{D2A=16.662},{D2B=14.950},{BR=2.000},{VERS=1},{EOLDATE=},{CNSMASSEXACT=0.360},{GTIN=4052568065843}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
길이
[mm]
L2
길이
[mm]
B1
폭
[mm]
B2
폭
[mm]
B3
폭
[mm]
B4
폭
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
나사산
ⁿ/ₐ
D3
직경
[mm]
H1
높이
[mm]
H2
높이
[mm]
H3
높이
[mm]
H4
높이
[mm]
H5
높이
[mm]
L3
길이
[mm]
L5
길이
[mm]
L4
길이
[mm]
L6
길이
[mm]
L7
길이
[mm]
L8
길이
[mm]
L9
길이
[mm]
SW1
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
30542 PRS-1/8-2-BB
30542
PRS-1/8-2-BB
78.000
66.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
0.700
4052568113704
30543 PRS-1/8-3-BB
30543
PRS-1/8-3-BB
105.000
93.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
0.920
4052568113711
30544 PRS-1/8-4-BB
30544
PRS-1/8-4-BB
132.000
120.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
1.150
4052568113728
30545 PRS-1/8-5-BB
30545
PRS-1/8-5-BB
159.000
147.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
1.320
4052568113735
30546 PRS-1/8-6-BB
30546
PRS-1/8-6-BB
186.000
174.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
1.520
4052568113742
30547 PRS-1/8-7-BB
30547
PRS-1/8-7-BB
213.000
201.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
1.750
4052568113759
30548 PRS-1/8-8-BB
30548
PRS-1/8-8-BB
240.000
228.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
2.010
4052568113766
30549 PRS-1/8-9-BB
30549
PRS-1/8-9-BB
267.000
255.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
2.200
4052568113773
30550 PRS-1/8-10-BB
30550
PRS-1/8-10-BB
294.000
282.000
93.000
45.000
10.700
0.000
G3/8
G1/8
6.800
130.000
95.000
120.000
27.000
27.500
9.400
27.000
25.500
12.000
8.000
5.000
6.000
0.000
0.000
2.400
4052568113780
15861 PRS-1/4-2-B
15861
PRS-1/4-2-B
97.000
85.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
1.050
4052568112813
15862 PRS-1/4-3-B
15862
PRS-1/4-3-B
130.000
118.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
1.310
4052568112820
15863 PRS-1/4-4-B
15863
PRS-1/4-4-B
163.000
151.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
1.610
4052568112837
15864 PRS-1/4-5-B
15864
PRS-1/4-5-B
196.000
184.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
1.900
4052568112844
15865 PRS-1/4-6-B
15865
PRS-1/4-6-B
229.000
217.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
2.200
4052568112851
15866 PRS-1/4-7-B
15866
PRS-1/4-7-B
262.000
250.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
2.500
4052568112868
15867 PRS-1/4-8-B
15867
PRS-1/4-8-B
295.000
283.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
2.800
4052568009304
15868 PRS-1/4-9-B
15868
PRS-1/4-9-B
328.000
316.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
3.100
4052568112875
15869 PRS-1/4-10-B
15869
PRS-1/4-10-B
361.000
349.000
100.000
47.000
9.500
0.000
G1/2
G1/8
6.800
136.000
107.000
132.000
36.000
32.000
10.000
33.000
32.000
14.000
8.000
6.000
6.000
0.000
0.000
3.360
4052568112882
30682 PRS-3/8-2-B
30682
PRS-3/8-2-B
114.000
99.000
131.000
60.500
13.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
147.000
128.000
153.000
43.000
44.000
13.000
41.000
36.500
16.000
12.000
6.000
7.500
0.000
0.000
1.600
4052568114091
30683 PRS-3/8-3-B
30683
PRS-3/8-3-B
155.000
140.000
131.000
60.500
13.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
147.000
128.000
153.000
43.000
44.000
13.000
41.000
36.500
16.000
12.000
6.000
7.500
0.000
0.000
2.100
4052568114107
30684 PRS-3/8-4-B
30684
PRS-3/8-4-B
196.000
181.000
131.000
60.500
13.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
147.000
128.000
153.000
43.000
44.000
13.000
41.000
36.500
16.000
12.000
6.000
7.500
0.000
0.000
2.630
4052568114114
30685 PRS-3/8-5-B
30685
PRS-3/8-5-B
237.000
222.000
131.000
60.500
13.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
147.000
128.000
153.000
43.000
44.000
13.000
41.000
36.500
16.000
12.000
6.000
7.500
0.000
0.000
3.100
4052568114121
30686 PRS-3/8-6-B
30686
PRS-3/8-6-B
278.000
263.000
131.000
60.500
13.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
147.000
128.000
153.000
43.000
44.000
13.000
41.000
36.500
16.000
12.000
6.000
7.500
0.000
0.000
3.500
4052568114138
30688 PRS-3/8-8-B
30688
PRS-3/8-8-B
360.000
345.000
131.000
60.500
13.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
147.000
128.000
153.000
43.000
44.000
13.000
41.000
36.500
16.000
12.000
6.000
7.500
0.000
0.000
4.620
4052568114145
30690 PRS-3/8-10-B
30690
PRS-3/8-10-B
442.000
427.000
131.000
60.500
13.000
0.000
G3/4
G1/8
9.000
147.000
128.000
153.000
43.000
44.000
13.000
41.000
36.500
16.000
12.000
6.000
7.500
0.000
0.000
5.600
4052568114152
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MFH - 솔레노이드 밸브
Festo
25.06.2024
VABM-L1 - 매니폴드 스트립
Festo
30.08.2023
MEH - 솔레노이드 밸브
Festo
29.08.2023
U - 소음기
Festo
04.08.2023
MSFW - 솔레노이드 코일
Festo
29.08.2023
CAPC - 전기 서브 베이스
Festo
23.08.2023
MSFG - 솔레노이드 코일
Festo
29.08.2023
PRSB - 블랭크 플레이트
Festo
29.08.2023
VT - 중공 볼트
Festo
30.08.2023
CPE-PRS-NPT - 콘넥터 블록
Festo
23.08.2023
CPE-PRS - 콘넥터 블록
Festo
23.08.2023
LR-ZP - 중간 압력 조절 플레이트
Festo
24.08.2023
NZV - 중간 플레이트
Festo
26.09.2023
MHJ-HW2 - 마운팅 키트
Festo
29.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성