magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LR-NPT (USA) - 압력 조절기
Festo
제품 (A - Z)
L
LR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lr/lr_d_npt_asmtab.prj},{NB=173661 LR-1/2-D-O-MIDI-NPT---(0)},{TNR=173661},{TYP=LR-1/2-D-O-MIDI-NPT},{INFO=},{HUB=0},{HUB1=3.000},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=95.000},{D1=1/2 NPT},{D2=50.000},{D3=M5},{D4=M52x1.5},{D5=50.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=135.000},{L4=99.000},{L5=5.000},{L6=130.000},{L7=60.000},{T1=8.000},{SW1=14.000},{SW2=36.000},{V=1.000},{CNSMASSEXACT=0.66000},{PPATH=assemblies/lr_d_asmtpl.prj},{EOLDATE=},{GTIN=4052568313319}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
173644 LR-1/8-D-MINI-NPT
173644
LR-1/8-D-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568313159
173645 LR-1/8-D-O-MINI-NP...
173645
LR-1/8-D-O-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.30000
4052568313166
173646 LR-1/8-D-7-MINI-NP...
173646
LR-1/8-D-7-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568313173
173647 LR-1/8-D-7-O-MINI-...
173647
LR-1/8-D-7-O-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.30000
4052568313180
173648 LR-1/4-D-MINI-NPT
173648
LR-1/4-D-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/4 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568313197
173649 LR-1/4-D-O-MINI-NP...
173649
LR-1/4-D-O-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/4 NPT
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568313203
173650 LR-1/4-D-7-MINI-NP...
173650
LR-1/4-D-7-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/4 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568313210
173651 LR-1/4-D-7-O-MINI-...
173651
LR-1/4-D-7-O-MINI-NPT
64.000
52.000
40.000
76.000
1/4 NPT
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.30000
4052568013868
173652 LR-3/8-D-MINI-NPT
173652
LR-3/8-D-MINI-NPT
70.000
52.000
40.000
76.000
3/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568313227
173653 LR-3/8-D-O-MINI-NP...
173653
LR-3/8-D-O-MINI-NPT
70.000
52.000
40.000
76.000
3/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.30000
4052568313234
173654 LR-3/8-D-7-MINI-NP...
173654
LR-3/8-D-7-MINI-NPT
70.000
52.000
40.000
76.000
3/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568313241
173655 LR-3/8-D-7-O-MINI-...
173655
LR-3/8-D-7-O-MINI-NPT
70.000
52.000
40.000
76.000
3/8 NPT
31.000
M4
M36x1.5
41.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.30000
4052568313258
173656 LR-3/8-D-MIDI-NPT
173656
LR-3/8-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
95.000
3/8 NPT
50.000
M5
M52x1.5
39.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568313265
173657 LR-3/8-D-O-MIDI-NP...
173657
LR-3/8-D-O-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
95.000
3/8 NPT
50.000
M5
M52x1.5
50.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.66000
4052568313272
173658 LR-3/8-D-7-MIDI-NP...
173658
LR-3/8-D-7-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
95.000
3/8 NPT
50.000
M5
M52x1.5
39.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568313289
173659 LR-3/8-D-7-O-MIDI-...
173659
LR-3/8-D-7-O-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
95.000
3/8 NPT
50.000
M5
M52x1.5
50.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.66000
4052568313296
173660 LR-1/2-D-MIDI-NPT
173660
LR-1/2-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
95.000
1/2 NPT
50.000
M5
M52x1.5
39.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568313302
173661 LR-1/2-D-O-MIDI-NP...
173661
LR-1/2-D-O-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
95.000
1/2 NPT
50.000
M5
M52x1.5
50.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.66000
4052568313319
173662 LR-1/2-D-7-MIDI-NP...
173662
LR-1/2-D-7-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
95.000
1/2 NPT
50.000
M5
M52x1.5
39.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568313326
173663 LR-1/2-D-7-O-MIDI-...
173663
LR-1/2-D-7-O-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
95.000
1/2 NPT
50.000
M5
M52x1.5
50.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.66000
4052568313333
173664 LR-3/4-D-MIDI-NPT
173664
LR-3/4-D-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
95.000
3/4 NPT
50.000
M5
M52x1.5
39.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568313340
173665 LR-3/4-D-O-MIDI-NP...
173665
LR-3/4-D-O-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
95.000
3/4 NPT
50.000
M5
M52x1.5
50.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.66000
4052568313357
173666 LR-3/4-D-7-MIDI-NP...
173666
LR-3/4-D-7-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
95.000
3/4 NPT
50.000
M5
M52x1.5
39.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568313364
173667 LR-3/4-D-7-O-MIDI-...
173667
LR-3/4-D-7-O-MIDI-NPT
85.000
70.000
55.000
95.000
3/4 NPT
50.000
M5
M52x1.5
50.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.66000
4052568313371
173668 LR-3/4-D-MAXI-NPT
173668
LR-3/4-D-MAXI-NPT
96.000
80.000
66.000
107.000
3/4 NPT
31.000
M5
M36x1.5
39.000
32.000
22.000
125.000
82.000
4.000
111.000
60.000
8.000
14.000
22.000
0.80000
4052568313388
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성