magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
LR (CN) - 압력 조절기
Festo
제품 (A - Z)
L
LR
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/l/lr/lr_d_cn_asmtab.prj},{NB=8002368 LR-1/4-D-MIDI-MPA-(0)},{TNR=8002368},{TYP=LR-1/4-D-MIDI-MPA},{HUB=0},{L2HB=3.000},{PPATH=assemblies/lr_d_asmtpl.prj},{B1=85.000},{B2=70.000},{B3=55.000},{B4=95.000},{D1=G1/4},{D2=50.000},{D3=M5},{D4=M52x1.5},{D5=49.000},{H1=32.000},{H2=22.000},{L1=135.000},{L4=99.000},{L5=5.000},{L6=130.000},{L7=60.000},{T1=8.000},{SW1=14.000},{SW2=36.000},{CNSMASSEXACT=0.72000},{V=1.000},{GTIN=4052568424541}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
나사산
ⁿ/ₐ
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
L1
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8002256 LR-3/8-D-MIDI-MPA
8002256
LR-3/8-D-MIDI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
M5
M52x1.5
49.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568423421
8002257 LR-1/2-D-MIDI-MPA
8002257
LR-1/2-D-MIDI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/2
50.000
M5
M52x1.5
49.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568423438
8002274 LR-1/8-D-MINI-MPA
8002274
LR-1/8-D-MINI-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568423605
8002275 LR-1/4-D-MINI-MPA
8002275
LR-1/4-D-MINI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/4
50.000
M5
M52x1.5
49.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.35000
4052568423612
8002276 LR-3/4-D-MAXI-MPA
8002276
LR-3/4-D-MAXI-MPA
96.000
80.000
66.000
106.000
G3/4
31.000
M5
M36x1.5
49.000
32.000
22.000
125.000
82.000
4.000
111.000
60.000
8.000
14.000
22.000
0.80000
4052568423629
8002277 LR-1-D-MAXI-MPA
8002277
LR-1-D-MAXI-MPA
116.000
91.000
66.000
106.000
G1
31.000
M5
M36x1.5
49.000
40.000
22.000
125.000
82.000
4.000
111.000
60.000
8.000
14.000
22.000
0.80000
4052568423636
8002286 LR-3/8-D-MINI-MPA
8002286
LR-3/8-D-MINI-MPA
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568423728
8002287 LR-3/4-D-MIDI-MPA
8002287
LR-3/4-D-MIDI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/4
50.000
M5
M52x1.5
49.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568423735
8002288 LR-1/8-D-7-MINI-M...
8002288
LR-1/8-D-7-MINI-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568423742
8002289 LR-1/4-D-7-MINI-M...
8002289
LR-1/4-D-7-MINI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/4
50.000
M5
M52x1.5
49.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.35000
4052568423759
8002290 LR-3/8-D-7-MINI-M...
8002290
LR-3/8-D-7-MINI-MPA
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568423766
8002291 LR-3/8-D-7-MIDI-M...
8002291
LR-3/8-D-7-MIDI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/8
50.000
M5
M52x1.5
49.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568423773
8002292 LR-1/2-D-7-MIDI-M...
8002292
LR-1/2-D-7-MIDI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/2
50.000
M5
M52x1.5
49.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568423780
8002293 LR-3/4-D-7-MIDI-M...
8002293
LR-3/4-D-7-MIDI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G3/4
50.000
M5
M52x1.5
49.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568423797
8002294 LR-3/4-D-7-MAXI-M...
8002294
LR-3/4-D-7-MAXI-MPA
96.000
80.000
66.000
106.000
G3/4
31.000
M5
M36x1.5
49.000
32.000
22.000
125.000
82.000
4.000
111.000
60.000
8.000
14.000
22.000
1.20000
4052568423803
8002295 LR-1-D-7-MAXI-MPA
8002295
LR-1-D-7-MAXI-MPA
116.000
91.000
66.000
106.000
G1
31.000
M5
M36x1.5
49.000
40.000
22.000
125.000
82.000
4.000
111.000
60.000
8.000
14.000
22.000
1.20000
4052568423810
8002368 LR-1/4-D-MIDI-MPA
8002368
LR-1/4-D-MIDI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/4
50.000
M5
M52x1.5
49.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568424541
8002369 LR-1/4-D-7-MIDI-M...
8002369
LR-1/4-D-7-MIDI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/4
50.000
M5
M52x1.5
49.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.72000
4052568424558
8002370 LR-1/2-D-MAXI-MPA
8002370
LR-1/2-D-MAXI-MPA
96.000
80.000
66.000
106.000
G1/2
31.000
M5
M36x1.5
49.000
32.000
22.000
125.000
82.000
4.000
111.000
60.000
8.000
14.000
22.000
0.80000
4052568424565
8002371 LR-1/2-D-7-MAXI-M...
8002371
LR-1/2-D-7-MAXI-MPA
96.000
80.000
66.000
106.000
G1/2
31.000
M5
M36x1.5
49.000
32.000
22.000
125.000
82.000
4.000
111.000
60.000
8.000
14.000
22.000
1.20000
4052568424572
8002388 LR-1/8-D-I-MINI-M...
8002388
LR-1/8-D-I-MINI-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568424749
8002389 LR-1/8-D-7-I-MINI...
8002389
LR-1/8-D-7-I-MINI-MPA
64.000
52.000
40.000
76.000
G1/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568424756
8002390 LR-1/4-D-I-MINI-M...
8002390
LR-1/4-D-I-MINI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/4
50.000
M5
M52x1.5
49.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.35000
4052568424763
8002391 LR-1/4-D-7-I-MINI...
8002391
LR-1/4-D-7-I-MINI-MPA
85.000
70.000
55.000
95.000
G1/4
50.000
M5
M52x1.5
49.000
32.000
22.000
135.000
99.000
5.000
130.000
60.000
8.000
14.000
36.000
0.35000
4052568424770
8002392 LR-3/8-D-I-MINI-M...
8002392
LR-3/8-D-I-MINI-MPA
70.000
52.000
40.000
76.000
G3/8
31.000
M4
M36x1.5
39.000
20.000
11.000
95.000
68.000
3.000
98.000
60.000
7.000
14.000
17.000
0.35000
4052568424787
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성