magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
GRLZ - 일방향 유량 조절 밸브
Festo
제품 (A - Z)
G
GRLZ
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/g/grlz/grlz.prj},{NB=151190 GRLZ-1/8-PK-4-B},{TNR=151190},{CTLF=1.000},{B=16.000},{GEOM=2},{DMM=9.728},{H=30.200},{H1=22.200},{L=26.000},{L1=5.300},{L2=13.400},{L3=0.000},{LG=19.500},{SW=14.000},{DPK=4.800},{HH=17.000},{DNC=0},{GB=1.500},{GD=13.000},{D7=8.400},{H7=1.600},{D5=14.500},{LA=31.200},{DH=15.800},{LHB=7.800},{RHN=0.400},{LHH=6.600},{DI=13.600},{DLH=4.000},{LLH=19.200},{DHS=13.400},{CH1=0.200},{DUH=7.200},{LHC=0.600},{DSH=7.000},{RSH=0.400},{LMH=11.900},{LMHU=7.400},{DTH=7.800},{DR=13.000},{TR=1.200},{RSJ=0.000},{RSJ2=0.000},{RS=0.000},{DN=10.000},{CHN=0.000},{DSJB=15.000},{LSJB=1.200},{LSJC=0.000},{LSJCW=0.000},{LPK=14.200},{LPKC=7.000},{DPKO=5.200},{DHPK=2.900},{DPK2=3.900},{LPKH=3.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 8. 31. 이후 제품이 중단되었습니다.
대체 부품
교체 부품을 사용해야 합니까?
151188 GRLZ-1/8-B
Festo
01.10.2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
LG
[mm]
SW
플랫 전체 폭
[mm]
DPK
직경
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
175040 GRLZ-M3
175040
GRLZ-M3
5.000
M3
9.000
6.500
13.400
2.500
6.400
0.000
11.000
4.500
0.000
0.002
4052568037642
151183 GRLZ-M5-B
151183
GRLZ-M5-B
10.000
M5
17.500
12.500
18.000
4.000
7.100
0.000
14.000
9.000
0.000
0.011
4052568010621
161410 GRLZ-M5-LF-B
161410
GRLZ-M5-LF-B
10.000
M5
17.500
12.500
17.900
4.100
7.100
0.000
14.000
9.000
0.000
0.000
175049 GRLZ-M5-LF-C
175049
GRLZ-M5-LF-C
8.000
M5
16.000
12.000
17.750
3.700
8.000
0.000
14.000
7.000
0.000
0.007
151184 GRLZ-M5-PK-3-B
151184
GRLZ-M5-PK-3-B
10.000
M5
19.700
14.700
18.000
4.000
8.500
0.000
14.000
9.000
3.000
0.010
4052568030612
161411 GRLZ-M5-PK-3-LF-B
161411
GRLZ-M5-PK-3-LF-B
10.000
M5
19.700
14.700
18.000
4.000
8.700
0.000
14.000
9.000
3.000
0.000
175052 GRLZ-M5-PK-3-LF-C
175052
GRLZ-M5-PK-3-LF-C
8.000
M5
17.700
13.700
17.200
4.250
8.700
0.000
14.000
7.000
3.000
0.007
151185 GRLZ-M5-PK-4-B
151185
GRLZ-M5-PK-4-B
10.000
M5
21.700
16.700
18.000
4.000
8.500
0.000
14.000
9.000
4.000
0.010
4052568030629
151188 GRLZ-1/8-B
151188
GRLZ-1/8-B
16.000
G1/8
28.000
20.000
26.000
5.300
10.300
0.000
19.500
14.000
0.000
0.028
4052568010638
151189 GRLZ-1/8-PK-3-B
151189
GRLZ-1/8-PK-3-B
16.000
G1/8
27.100
19.100
26.000
5.300
13.400
0.000
19.500
14.000
3.400
0.022
4052568030636
151190 GRLZ-1/8-PK-4-B
151190
GRLZ-1/8-PK-4-B
16.000
G1/8
30.200
22.200
26.000
5.300
13.400
0.000
19.500
14.000
4.800
0.025
4052568030643
151191 GRLZ-1/8-PK-6-B
151191
GRLZ-1/8-PK-6-B
16.000
G1/8
30.300
22.300
26.000
5.300
12.000
0.000
19.500
14.000
6.800
0.026
4052568010645
151195 GRLZ-1/4-B
151195
GRLZ-1/4-B
20.000
G1/4
36.000
26.000
31.700
5.350
13.200
0.000
24.300
17.000
0.000
0.059
4052568010652
151196 GRLZ-1/4-PK-4-B
151196
GRLZ-1/4-PK-4-B
20.000
G1/4
34.200
24.200
31.700
5.350
16.900
0.000
24.300
17.000
4.800
0.044
4052568030650
151197 GRLZ-1/4-PK-6-B
151197
GRLZ-1/4-PK-6-B
20.000
G1/4
34.300
24.300
31.700
5.350
17.200
0.000
24.300
17.000
6.800
0.045
4052568030667
151186 GRLZ-M5-RS-B
151186
GRLZ-M5-RS-B
10.000
M5
17.500
12.500
28.000
4.000
7.100
2.500
14.000
9.000
0.000
0.012
4052568069902
151187 GRLZ-M5-PK-3-RS-B
151187
GRLZ-M5-PK-3-RS-B
10.000
M5
19.700
14.700
27.300
4.000
8.500
2.500
14.000
9.000
3.000
0.012
151192 GRLZ-1/8-RS-B
151192
GRLZ-1/8-RS-B
16.000
G1/8
28.000
20.000
39.400
5.300
10.300
3.500
19.500
14.000
0.000
0.030
4052568069919
151193 GRLZ-1/8-PK-4-RS-B
151193
GRLZ-1/8-PK-4-RS-B
16.000
G1/8
30.200
22.200
38.600
5.800
13.400
3.500
19.500
14.000
4.000
0.025
151194 GRLZ-1/8-PK-6-RS-B
151194
GRLZ-1/8-PK-6-RS-B
16.000
G1/8
30.300
22.300
38.600
5.800
12.000
3.500
19.500
14.000
6.000
0.026
151198 GRLZ-1/4-RS-B
151198
GRLZ-1/4-RS-B
20.000
G1/4
36.000
26.000
47.400
8.200
13.200
3.500
24.300
17.000
0.000
0.059
4052568010669
151199 GRLZ-1/4-PK-4-RS-B
151199
GRLZ-1/4-PK-4-RS-B
20.000
G1/4
34.200
24.200
54.800
8.300
16.900
3.500
24.300
17.000
4.000
0.044
151200 GRLZ-1/4-PK-6-RS-B
151200
GRLZ-1/4-PK-6-RS-B
20.000
G1/4
34.300
24.300
54.800
8.300
17.200
3.500
24.300
17.000
6.000
0.045
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성