magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
FRC - 서비스 유니트
Festo
제품 (A - Z)
F
FRC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/f/frc/frc_asmtab.prj},{NB=186501 FRC-1/4-D-O-MIDI-A},{TNR=186501},{V=1.000},{ANSCH=2.000},{GR=3.000},{XHUB=2.000},{AP=1.000},{DB=0.000},{TYP3=1},{B1=140},{B2=125.0},{B3=55},{B4=95},{B5=0},{B6=0},{B7=0},{B8=0},{B9=0},{B10=0},{D2=50},{D5=50},{D6=52},{H1=32},{H2=22.0},{H3=0.0},{L1=250},{L2=204},{L3=80},{L4=99},{L5=120},{L6=130},{L7=60},{L8=15},{L9=19},{L10=3},{T1=8},{T2=0},{T3=0},{T4=0},{T5=0},{SW1=14},{SW2=24},{MUTTER=1},{TYP=FRC-1/4-D-O-MIDI-A},{INFO=},{ANSCH1=G1/4},{O=O},{PPATH=assemblies/frc_asmtpl.prj},{MICROCONN=-},{DI=-},{TYP2=MIDI},{D1=G1/4},{D3=M5},{D4=M52x1.5},{PLZ1=LFR-1/4-D-O-MIDI-A},{BEF1=-},{PLZ2=LOE-1/4-D-MIDI},{BEF2=FRB-D-MIDI},{PLZ3=-},{BEF3=-},{PLZ4=-},{BEF4=-},{PLZ5=-},{BEF5=-},{PLZ6=-},{BEF6=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
159588 FRC-3/8-D-MIDI
159588
FRC-3/8-D-MIDI
140
125.0
55
95
0
0
0
0
0
0
G3/8
50
M5
M52x1.5
50
52
32
22.0
0.0
250
204
80
99
120
130
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
1.440
4052568126643
159589 FRC-3/8-D-MIDI-A
159589
FRC-3/8-D-MIDI-A
140
125.0
55
95
0
0
0
0
0
0
G3/8
50
M5
M52x1.5
50
52
32
22.0
0.0
250
204
80
99
120
130
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
1.440
4052568126650
159590 FRC-1/2-D-MIDI
159590
FRC-1/2-D-MIDI
140
125.0
55
95
0
0
0
0
0
0
G1/2
50
M5
M52x1.5
50
52
32
22.0
0.0
250
204
80
99
120
130
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
1.440
4052568004484
159591 FRC-1/2-D-MIDI-A
159591
FRC-1/2-D-MIDI-A
140
125.0
55
95
0
0
0
0
0
0
G1/2
50
M5
M52x1.5
50
52
32
22.0
0.0
250
204
80
99
120
130
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
1.440
4052568126667
159604 FRC-1/8-D-MINI
159604
FRC-1/8-D-MINI
104
92.0
40
76
0
0
0
0
0
0
G1/8
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11.0
0.0
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
0
0
0
0
14
22
0.660
4052568126674
159605 FRC-1/4-D-MINI
159605
FRC-1/4-D-MINI
104
92.0
40
76
0
0
0
0
0
0
G1/4
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11.0
0.0
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
0
0
0
0
14
22
0.660
4052568011840
159606 FRC-3/4-D-MAXI
159606
FRC-3/4-D-MAXI
162
146.0
66
107
0
0
0
0
0
0
G3/4
31
M5
M36x1.5
50
65
32
22.0
0.0
252
228
90
82
150
111
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
2.390
4052568126681
159607 FRC-1-D-MAXI
159607
FRC-1-D-MAXI
182
157.0
66
107
0
0
0
0
0
0
G1
31
M5
M36x1.5
50
65
40
22.0
0.0
252
228
90
82
150
111
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
2.520
4052568126698
159608 FRC-1/8-D-MINI-A
159608
FRC-1/8-D-MINI-A
104
92.0
40
76
0
0
0
0
0
0
G1/8
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11.0
0.0
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
0
0
0
0
14
22
0.660
4052568126704
159609 FRC-1/4-D-MINI-A
159609
FRC-1/4-D-MINI-A
104
92.0
40
76
0
0
0
0
0
0
G1/4
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11.0
0.0
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
0
0
0
0
14
22
0.660
4052568126711
159610 FRC-3/4-D-MAXI-A
159610
FRC-3/4-D-MAXI-A
162
146.0
66
107
0
0
0
0
0
0
G3/4
31
M5
M36x1.5
50
65
32
22.0
0.0
252
228
90
82
150
111
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
2.390
4052568126728
159611 FRC-1-D-MAXI-A
159611
FRC-1-D-MAXI-A
182
157.0
66
107
0
0
0
0
0
0
G1
31
M5
M36x1.5
50
65
40
22.0
0.0
252
228
90
82
150
111
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
2.520
4052568126735
162734 FRC-3/8-D-MINI
162734
FRC-3/8-D-MINI
110
92.0
40
76
0
0
0
0
0
0
G3/8
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11.0
0.0
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
0
0
0
0
14
22
0.660
4052568132460
162735 FRC-3/4-D-MIDI
162735
FRC-3/4-D-MIDI
140
125.0
55
95
0
0
0
0
0
0
G3/4
50
M5
M52x1.5
50
52
32
22.0
0.0
250
204
80
99
120
130
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
1.440
4052568132477
162736 FRC-3/8-D-MINI-A
162736
FRC-3/8-D-MINI-A
110
92.0
40
76
0
0
0
0
0
0
G3/8
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11.0
0.0
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
0
0
0
0
14
22
0.660
4052568132484
162737 FRC-3/4-D-MIDI-A
162737
FRC-3/4-D-MIDI-A
140
125.0
55
95
0
0
0
0
0
0
G3/4
50
M5
M52x1.5
50
52
32
22.0
0.0
250
204
80
99
120
130
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
1.440
4052568132491
162738 FRC-1/8-D-O-MINI
162738
FRC-1/8-D-O-MINI
104
92.0
40
76
0
0
0
0
0
0
G1/8
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11.0
0.0
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
0
0
0
0
14
22
0.600
4052568132507
162739 FRC-1/4-D-O-MINI
162739
FRC-1/4-D-O-MINI
104
92.0
40
76
0
0
0
0
0
0
G1/4
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11.0
0.0
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
0
0
0
0
14
22
0.600
4052568132514
162740 FRC-3/8-D-O-MINI
162740
FRC-3/8-D-O-MINI
110
92.0
40
76
0
0
0
0
0
0
G3/8
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11.0
0.0
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
0
0
0
0
14
22
0.600
4052568132521
162741 FRC-3/8-D-O-MIDI
162741
FRC-3/8-D-O-MIDI
140
125.0
55
95
0
0
0
0
0
0
G3/8
50
M5
M52x1.5
50
52
32
22.0
0.0
250
204
80
99
120
130
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
1.350
4052568132538
162742 FRC-1/2-D-O-MIDI
162742
FRC-1/2-D-O-MIDI
140
125.0
55
95
0
0
0
0
0
0
G1/2
50
M5
M52x1.5
50
52
32
22.0
0.0
250
204
80
99
120
130
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
1.350
4052568132545
162743 FRC-3/4-D-O-MIDI
162743
FRC-3/4-D-O-MIDI
140
125.0
55
95
0
0
0
0
0
0
G3/4
50
M5
M52x1.5
50
52
32
22.0
0.0
250
204
80
99
120
130
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
1.350
4052568132552
162744 FRC-3/4-D-O-MAXI
162744
FRC-3/4-D-O-MAXI
162
146.0
66
107
0
0
0
0
0
0
G3/4
31
M5
M36x1.5
50
65
32
22.0
0.0
252
228
90
82
150
111
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
2.280
4052568132569
162745 FRC-1-D-O-MAXI
162745
FRC-1-D-O-MAXI
182
157.0
66
107
0
0
0
0
0
0
G1
31
M5
M36x1.5
50
65
40
22.0
0.0
252
228
90
82
150
111
60
15
19
3
8
0
0
0
0
14
24
2.460
4052568132576
162746 FRC-1/8-D-O-MINI-A
162746
FRC-1/8-D-O-MINI-A
104
92.0
40
76
0
0
0
0
0
0
G1/8
31
M4
M36x1.5
41
38
20
11.0
0.0
193
169
60
69
100
98
60
15
19
3
7
0
0
0
0
14
22
0.600
4052568132583
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성