magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ESS-...-B - 흡착컵 완료
Festo
제품 (A - Z)
E
ESS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/ess/ess_b.prj},{NB=189380 ESS-20-BS},{TNR=189380},{TYP=ESS-20},{MAT=BS},{COLOR=0.95,0.95,0.95,0.00},{I=},{MATN=12},{SDMN=20},{D1T=M3},{D1=20.000},{D=3.000},{D2=15.000},{D21=15.000},{D3=15.500},{D4=0.000},{L1=20.600},{L2=2.400},{L22=0.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{K=2.000},{M=M6x1},{SW=0.000},{SW2=0.000},{H=6.000},{M1=6.000},{GR=4},{NENN=20},{GEO=2.000},{CNSMASSEXACT=0.00670},{GH=1.600},{GI=10.500},{GTIN=4052568042509}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
공칭 사이즈
[mm]
D
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
SW
플랫 전체 폭
[mm]
SW2
플랫 전체 폭
[mm]
H
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GH
[mm]
GI
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
189374 ESS-10-BN
189374
ESS-10
10.000
2.000
10.000
0.000
0.000
16.000
3.000
0.000
0.000
1.000
M4x0.7
0.000
0.000
4.000
0.00180
0.000
0.000
4052568042455
189378 ESS-20-BN
189378
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
0.000
20.600
2.400
0.000
0.000
2.000
M6x1
0.000
0.000
6.000
0.00670
1.600
10.500
4052568042486
189382 ESS-30-BN
189382
ESS-30
30.000
3.000
17.000
15.500
0.000
24.600
3.400
0.000
0.000
2.500
M6x1
0.000
0.000
8.000
0.00990
1.600
10.500
4052568042516
189386 ESS-40-BN
189386
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
0.000
31.600
2.700
0.000
0.000
4.000
M6x1
0.000
0.000
9.500
0.01870
1.600
10.500
4052568042547
189390 ESS-50-BN
189390
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
0.000
33.600
3.000
0.000
0.000
4.000
M6x1
0.000
0.000
11.000
0.02470
1.600
10.500
4052568042578
189394 ESS-80-BN
189394
ESS-80
80.000
6.000
68.000
0.000
0.000
39.000
9.400
0.000
0.000
2.000
M10x1.5
14.000
0.000
10.000
0.13900
0.000
0.000
4052568078829
189375 ESS-10-BU
189375
ESS-10
10.000
2.000
10.000
0.000
0.000
16.000
3.000
0.000
0.000
1.000
M4x0.7
0.000
0.000
4.000
0.00180
0.000
0.000
4052568042462
189379 ESS-20-BU
189379
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
0.000
20.600
2.400
0.000
0.000
2.000
M6x1
0.000
0.000
6.000
0.00670
1.600
10.500
4052568042493
189383 ESS-30-BU
189383
ESS-30
30.000
3.000
17.000
15.500
0.000
24.600
3.400
0.000
0.000
2.500
M6x1
0.000
0.000
8.000
0.00990
1.600
10.500
4052568042523
189387 ESS-40-BU
189387
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
0.000
31.600
2.700
0.000
0.000
4.000
M6x1
0.000
0.000
9.500
0.01870
1.600
10.500
4052568042554
189391 ESS-50-BU
189391
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
0.000
33.600
3.400
0.000
0.000
4.000
M6x1
0.000
0.000
11.000
0.02470
1.600
10.500
4052568042585
189395 ESS-80-BU
189395
ESS-80
80.000
6.000
68.000
0.000
0.000
39.000
9.400
0.000
0.000
2.000
M10x1.5
14.000
0.000
10.000
0.13900
0.000
0.000
4052568078836
189376 ESS-10-BS
189376
ESS-10
10.000
2.000
10.000
0.000
0.000
16.000
3.000
0.000
0.000
1.000
M4x0.7
0.000
0.000
4.000
0.00180
0.000
0.000
4052568042479
189380 ESS-20-BS
189380
ESS-20
20.000
3.000
15.000
15.500
0.000
20.600
2.400
0.000
0.000
2.000
M6x1
0.000
0.000
6.000
0.00670
1.600
10.500
4052568042509
189384 ESS-30-BS
189384
ESS-30
30.000
3.000
17.000
15.500
0.000
24.600
3.400
0.000
0.000
2.500
M6x1
0.000
0.000
8.000
0.00990
1.600
10.500
4052568042530
189388 ESS-40-BS
189388
ESS-40
40.000
3.000
25.000
22.000
0.000
31.600
2.700
0.000
0.000
4.000
M6x1
0.000
0.000
9.500
0.01870
1.600
10.500
4052568042561
189392 ESS-50-BS
189392
ESS-50
50.000
3.000
30.000
22.000
0.000
33.600
3.400
0.000
0.000
4.000
M6x1
0.000
0.000
11.000
0.02470
1.600
10.500
4052568042592
189396 ESS-80-BS
189396
ESS-80
80.000
6.000
68.000
0.000
0.000
39.000
9.400
0.000
0.000
2.000
M10x1.5
14.000
4.000
10.000
0.13900
0.000
0.000
4052568078843
525989 ESS-40-BT-M6
525989
ESS-40
40.000
6.000
M6
20.000
2.500
36.000
3.450
24.500
8.000
9.000
-
15.000
4.000
0.000
0.01800
1.600
10.500
4052568083205
525990 ESS-40-BT-M10
525990
ESS-40
40.000
10.000
M10
20.000
2.500
36.300
6.200
24.500
8.000
9.000
-
17.000
4.000
0.000
0.01900
1.600
10.500
4052568083212
525991 ESS-40-BT-G1/4-I
525991
ESS-40
40.000
13.157
G1/4
20.000
2.500
46.500
0.000
24.500
8.000
9.000
-
17.000
4.000
0.000
0.01900
1.600
10.500
4052568083229
525992 ESS-40-BT-G1/4
525992
ESS-40
40.000
13.157
G1/4
20.000
2.500
36.300
6.200
24.500
8.000
9.000
-
17.000
4.000
0.000
0.02050
1.600
10.500
4052568083236
525993 ESS-50-BT-M6
525993
ESS-50
50.000
6.000
M6
20.000
2.500
38.050
3.450
26.500
8.000
10.000
-
15.000
4.000
0.000
0.02400
1.600
10.500
4052568083243
525994 ESS-50-BT-M10
525994
ESS-50
50.000
10.000
M10
20.000
2.500
38.600
6.200
26.500
8.000
10.000
-
17.000
4.000
0.000
0.02500
1.600
10.500
4052568083250
525995 ESS-50-BT-G1/4-I
525995
ESS-50
50.000
13.157
G1/4
20.000
2.500
48.500
0.000
26.500
8.000
10.000
-
17.000
4.000
0.000
0.02500
1.600
10.500
4052568083267
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
ESH - 흡착 컵 홀더
Festo
22.08.2023
ESS-...-S - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
VASB-PUR-B - 흡착컵 완료
Festo
30.08.2023
ESS-...-E - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
VASB - 흡착컵 완료
Festo
30.08.2023
ESS-...-C - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
ESG - 흡착 그립퍼
Festo
22.08.2023
CPX - 전기 주변 장치
Festo
19.06.2024
CDPX - 제어 유니트
Festo
02.02.2024
CPX-...-BG - 전기 터미널용 액세서리
Festo
19.06.2024
VASE - 흡착컵 완료
Festo
09.06.2016
VAS-PUR-B - 흡착컵 완료
Festo
30.08.2023
ESV - 진공 흡착컵
Festo
22.08.2023
ESS-...-GT - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성