magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EPCC-BS - 전동 실린더
Festo
제품 (A - Z)
E
EPCC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/epcc/epcc_asmtab_presets.prj},{NB=5428864 EPCC-BS-45-175-3P-A---(0 high)},{TNR=5428864},{TYP=EPCC-BS-45-175-3P-A},{BAU=45},{HUB=175},{HUBST=0.000},{SPI=3P},{KOLB=-},{ABSF=-},{KOL=0.000},{POS=A},{FUH=-},{LODLEVEL=high},{B1=45.000},{B2=32.500},{B3=24.000},{B4=16.500},{B5=35.000},{D1=32.000},{D2=16.300},{D3=0.000},{D4=3.000},{D5=41.000},{D6=12.000},{D7=26.520},{G1=M5},{G2=-},{H1=45.000},{H2=32.500},{H3=0.000},{H4=6.050},{H5=28.500},{H6=1.200},{KK=M10x1.25},{L3=20.000},{L4=16.900},{L5=5.700},{L6=30.500},{L7=6.000},{L8=19.900},{L9=14.500},{L10=3.000},{L11=3.400},{T1=10.000},{T2=0.000},{SW1=10.000},{SW2=16.000},{W1=60.000},{W2=90.000},{R1=0.750},{VERS=1.000},{GTIN=4052568452650}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
ⁿ/ₐ
HUB
스트로크 mm
[mm]
SPI
스핀들 피치
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
G1
나사산
ⁿ/ₐ
G2
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
W1
[°]
W2
[°]
R1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
VERS
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
5428805 EPCC-BS-25-25-2P-...
5428805
EPCC-BS-25-25-2P-A
25
25
2P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.700
M6
99.500
85.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.163
1.000
4052568452346
5428806 EPCC-BS-25-50-2P-...
5428806
EPCC-BS-25-50-2P-A
25
50
2P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.700
M6
124.500
110.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.195
1.000
4052568452353
5428807 EPCC-BS-25-75-2P-...
5428807
EPCC-BS-25-75-2P-A
25
75
2P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.700
M6
149.500
135.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.226
1.000
4052568452360
5428808 EPCC-BS-25-100-2P...
5428808
EPCC-BS-25-100-2P-A
25
100
2P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.700
M6
174.500
160.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.257
1.000
4052568452377
5428809 EPCC-BS-25-125-2P...
5428809
EPCC-BS-25-125-2P-A
25
125
2P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.700
M6
199.500
185.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.288
1.000
4052568452384
5428810 EPCC-BS-25-150-2P...
5428810
EPCC-BS-25-150-2P-A
25
150
2P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.700
M6
224.500
210.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.319
1.000
4052568452391
5428811 EPCC-BS-25-175-2P...
5428811
EPCC-BS-25-175-2P-A
25
175
2P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.700
M6
249.500
235.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.351
1.000
4052568452407
5428812 EPCC-BS-25-200-2P...
5428812
EPCC-BS-25-200-2P-A
25
200
2P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.700
M6
274.500
260.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.382
1.000
4052568452414
5428813 EPCC-BS-25-25-6P-...
5428813
EPCC-BS-25-25-6P-A
25
25
6P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.620
M6
99.500
85.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.163
1.000
4052568452148
5428814 EPCC-BS-25-50-6P-...
5428814
EPCC-BS-25-50-6P-A
25
50
6P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.620
M6
124.500
110.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.195
1.000
4052568452155
5428815 EPCC-BS-25-75-6P-...
5428815
EPCC-BS-25-75-6P-A
25
75
6P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.620
M6
149.500
135.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.226
1.000
4052568452162
5428816 EPCC-BS-25-100-6P...
5428816
EPCC-BS-25-100-6P-A
25
100
6P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.620
M6
174.500
160.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.257
1.000
4052568452421
5428817 EPCC-BS-25-125-6P...
5428817
EPCC-BS-25-125-6P-A
25
125
6P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.620
M6
199.500
185.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.288
1.000
4052568452438
5428818 EPCC-BS-25-150-6P...
5428818
EPCC-BS-25-150-6P-A
25
150
6P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.620
M6
224.500
210.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.319
1.000
4052568452445
5428819 EPCC-BS-25-175-6P...
5428819
EPCC-BS-25-175-6P-A
25
175
6P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.620
M6
249.500
235.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.351
1.000
4052568452452
5428820 EPCC-BS-25-200-6P...
5428820
EPCC-BS-25-200-6P-A
25
200
6P
25.000
0.000
14.000
5.750
20.000
20.500
10.800
0.000
2.000
25.000
8.000
17.270
-
-
27.000
0.000
0.000
4.900
22.450
0.620
M6
274.500
260.000
12.000
14.500
4.700
19.200
5.000
15.000
10.500
2.500
3.300
0.000
0.000
7.000
10.000
60.000
120.000
0.500
0.382
1.000
4052568452469
5428833 EPCC-BS-32-25-3P-...
5428833
EPCC-BS-32-25-3P-A
32
25
3P
32.000
24.000
16.000
8.050
25.500
25.000
15.500
0.000
2.000
31.000
10.000
21.270
M4
-
34.000
24.000
0.000
4.900
25.950
0.850
M8
107.900
95.000
16.000
12.900
5.200
24.200
6.000
19.900
14.500
2.500
3.400
8.000
0.000
9.000
13.000
60.000
120.000
1.000
0.285
1.000
4052568452476
5428834 EPCC-BS-32-50-3P-...
5428834
EPCC-BS-32-50-3P-A
32
50
3P
32.000
24.000
16.000
8.050
25.500
25.000
15.500
0.000
2.000
31.000
10.000
21.270
M4
-
34.000
24.000
0.000
4.900
25.950
0.850
M8
132.900
120.000
16.000
12.900
5.200
24.200
6.000
19.900
14.500
2.500
3.400
8.000
0.000
9.000
13.000
60.000
120.000
1.000
0.346
1.000
4052568452483
5428835 EPCC-BS-32-75-3P-...
5428835
EPCC-BS-32-75-3P-A
32
75
3P
32.000
24.000
16.000
8.050
25.500
25.000
15.500
0.000
2.000
31.000
10.000
21.270
M4
-
34.000
24.000
0.000
4.900
25.950
0.850
M8
157.900
145.000
16.000
12.900
5.200
24.200
6.000
19.900
14.500
2.500
3.400
8.000
0.000
9.000
13.000
60.000
120.000
1.000
0.406
1.000
4052568452490
5428836 EPCC-BS-32-100-3P...
5428836
EPCC-BS-32-100-3P-A
32
100
3P
32.000
24.000
16.000
8.050
25.500
25.000
15.500
0.000
2.000
31.000
10.000
21.270
M4
-
34.000
24.000
0.000
4.900
25.950
0.850
M8
182.900
170.000
16.000
12.900
5.200
24.200
6.000
19.900
14.500
2.500
3.400
8.000
0.000
9.000
13.000
60.000
120.000
1.000
0.466
1.000
4052568452506
5428837 EPCC-BS-32-125-3P...
5428837
EPCC-BS-32-125-3P-A
32
125
3P
32.000
24.000
16.000
8.050
25.500
25.000
15.500
0.000
2.000
31.000
10.000
21.270
M4
-
34.000
24.000
0.000
4.900
25.950
0.850
M8
207.900
195.000
16.000
12.900
5.200
24.200
6.000
19.900
14.500
2.500
3.400
8.000
0.000
9.000
13.000
60.000
120.000
1.000
0.527
1.000
4052568452513
5428838 EPCC-BS-32-150-3P...
5428838
EPCC-BS-32-150-3P-A
32
150
3P
32.000
24.000
16.000
8.050
25.500
25.000
15.500
0.000
2.000
31.000
10.000
21.270
M4
-
34.000
24.000
0.000
4.900
25.950
0.850
M8
232.900
220.000
16.000
12.900
5.200
24.200
6.000
19.900
14.500
2.500
3.400
8.000
0.000
9.000
13.000
60.000
120.000
1.000
0.587
1.000
4052568452520
5428839 EPCC-BS-32-175-3P...
5428839
EPCC-BS-32-175-3P-A
32
175
3P
32.000
24.000
16.000
8.050
25.500
25.000
15.500
0.000
2.000
31.000
10.000
21.270
M4
-
34.000
24.000
0.000
4.900
25.950
0.850
M8
257.900
245.000
16.000
12.900
5.200
24.200
6.000
19.900
14.500
2.500
3.400
8.000
0.000
9.000
13.000
60.000
120.000
1.000
0.647
1.000
4052568452537
5428840 EPCC-BS-32-200-3P...
5428840
EPCC-BS-32-200-3P-A
32
200
3P
32.000
24.000
16.000
8.050
25.500
25.000
15.500
0.000
2.000
31.000
10.000
21.270
M4
-
34.000
24.000
0.000
4.900
25.950
0.850
M8
282.900
270.000
16.000
12.900
5.200
24.200
6.000
19.900
14.500
2.500
3.400
8.000
0.000
9.000
13.000
60.000
120.000
1.000
0.708
1.000
4052568452544
5428841 EPCC-BS-32-25-8P-...
5428841
EPCC-BS-32-25-8P-A
32
25
8P
32.000
24.000
16.000
8.050
25.500
25.000
15.500
0.000
2.000
31.000
10.000
21.270
M4
-
34.000
24.000
0.000
4.900
25.950
0.850
M8
107.900
95.000
16.000
12.900
5.200
24.200
6.000
19.900
14.500
2.500
3.400
8.000
0.000
9.000
13.000
60.000
120.000
1.000
0.285
1.000
4052568452179
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성