magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EMMT-AS (m) - 서보 모터, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
E
EMMT
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/emmt/emmt_as_asmtab.prj},{NB=4808568 EMMT-AS-60-S-HS-RM---(high)},{TNR=4808568},{TYP=EMMT-AS},{FLA=60},{BAU=S},{WEL=-},{RAD=-},{WIC=HS},{ELE=R},{LEI=-},{MES=M},{BRE=-},{LODLEVEL=high},{B1=62},{B2=28},{D1=14},{D2=15},{D3=50},{D4=M5},{D5=4.300},{D6=70},{H1=102},{H3=57},{L2=30},{L3=2.500},{L4=9},{L5=18.400},{L6=44.700},{L7=14.000},{T1=12.500},{R1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
FLA
모터 플랜지 치수
ⁿ/ₐ
ELE
전기 연결부
ⁿ/ₐ
LEI
Cable length
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H3
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
T1
[mm]
R1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
4808568 EMMT-AS-60-S-HS-R...
4808568
EMMT-AS
60
R
-
62
28
14
15
50
M5
4.300
70
102
57
144.500
114.500
30
2.500
9
18.400
44.700
14.000
12.500
6.000
1.180
4595815 EMMT-AS-80-S-HS-R...
4595815
EMMT-AS
80
R
-
82
28
19
20
70
M6
5.300
90
122
67
165.200
130.200
35
3.000
10
20.100
44.700
14.000
16.000
8.000
2.020
5185818 EMMT-AS-100-S-HS-...
5185818
EMMT-AS
100
R
-
104
28
19
20
95
M6
9.000
115
144
78
227.500
187.500
40
3.000
12
22.700
44.700
14.000
16.000
11.000
5.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성