magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ELFC-KF - 무동력 가이드 축
Festo
제품 (A - Z)
E
ELFC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/elfc/elfc_kf_asmtab_presets.prj},{NB=8062814 ELFC-KF-60-300---(0)},{TNR=8062814},{TYP=ELFC-KF},{BAU=60},{HUB=300.000},{HUBST=0},{ZUS=-},{B1=60.000},{B2=57.100},{B3=60.000},{B4=30.000},{B5=6.050},{D4=9.728},{H1=72.0},{H4=66.100},{H5=0.500},{H6=19.500},{H9=6.050},{H10=28.500},{H11=54.6},{H12=60.000},{H13=32.5},{L1=130.500},{L2=62.250},{L7=10.000},{L4=1.500},{L6=6.500},{L8=88.500},{T2=8.000},{A1=36.500},{HG2=48.000},{BG1=10.500},{BG2=6.000},{MASSBASE=1.029},{MASSADDSTROKE=0.043},{GTIN=4052568296438}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
[mm]
HUB
행정거리
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L7
[mm]
L4
[mm]
L6
[mm]
L8
[mm]
T2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8062796 ELFC-KF-32-100
8062796
ELFC-KF
32
100.000
32.000
29.600
32.000
16.000
4.900
5.000
38.5
35.600
0.300
8.000
4.900
20.750
31.4
32.000
13.7
87.000
40.500
5.000
1.500
4.500
59.000
5.500
0.278
4052568296254
8062797 ELFC-KF-32-200
8062797
ELFC-KF
32
200.000
32.000
29.600
32.000
16.000
4.900
5.000
38.5
35.600
0.300
8.000
4.900
20.750
31.4
32.000
13.7
87.000
40.500
5.000
1.500
4.500
59.000
5.500
0.388
4052568296261
8062798 ELFC-KF-32-300
8062798
ELFC-KF
32
300.000
32.000
29.600
32.000
16.000
4.900
5.000
38.5
35.600
0.300
8.000
4.900
20.750
31.4
32.000
13.7
87.000
40.500
5.000
1.500
4.500
59.000
5.500
0.498
4052568296278
8062799 ELFC-KF-32-400
8062799
ELFC-KF
32
400.000
32.000
29.600
32.000
16.000
4.900
5.000
38.5
35.600
0.300
8.000
4.900
20.750
31.4
32.000
13.7
87.000
40.500
5.000
1.500
4.500
59.000
5.500
0.608
4052568296285
8062800 ELFC-KF-32-500
8062800
ELFC-KF
32
500.000
32.000
29.600
32.000
16.000
4.900
5.000
38.5
35.600
0.300
8.000
4.900
20.750
31.4
32.000
13.7
87.000
40.500
5.000
1.500
4.500
59.000
5.500
0.718
4052568296292
8062801 ELFC-KF-32-600
8062801
ELFC-KF
32
600.000
32.000
29.600
32.000
16.000
4.900
5.000
38.5
35.600
0.300
8.000
4.900
20.750
31.4
32.000
13.7
87.000
40.500
5.000
1.500
4.500
59.000
5.500
0.828
4052568296308
8062876 ELFC-KF-32-800
8062876
ELFC-KF
32
800.000
32.000
29.600
32.000
16.000
4.900
5.000
38.5
35.600
0.300
8.000
4.900
20.750
31.4
32.000
13.7
87.000
40.500
5.000
1.500
4.500
59.000
5.500
1.048
4052568296650
8062802 ELFC-KF-45-100
8062802
ELFC-KF
45
100.000
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
9.728
54.0
49.600
0.500
12.500
6.050
24.500
42.8
45.000
18.5
110.500
48.750
7.000
1.500
6.500
67.500
8.000
0.614
4052568296315
8062803 ELFC-KF-45-200
8062803
ELFC-KF
45
200.000
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
9.728
54.0
49.600
0.500
12.500
6.050
24.500
42.8
45.000
18.5
110.500
48.750
7.000
1.500
6.500
67.500
8.000
0.844
4052568296322
8062804 ELFC-KF-45-300
8062804
ELFC-KF
45
300.000
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
9.728
54.0
49.600
0.500
12.500
6.050
24.500
42.8
45.000
18.5
110.500
48.750
7.000
1.500
6.500
67.500
8.000
1.074
4052568296339
8062805 ELFC-KF-45-400
8062805
ELFC-KF
45
400.000
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
9.728
54.0
49.600
0.500
12.500
6.050
24.500
42.8
45.000
18.5
110.500
48.750
7.000
1.500
6.500
67.500
8.000
1.304
4052568296346
8062806 ELFC-KF-45-500
8062806
ELFC-KF
45
500.000
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
9.728
54.0
49.600
0.500
12.500
6.050
24.500
42.8
45.000
18.5
110.500
48.750
7.000
1.500
6.500
67.500
8.000
1.534
4052568296353
8062807 ELFC-KF-45-600
8062807
ELFC-KF
45
600.000
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
9.728
54.0
49.600
0.500
12.500
6.050
24.500
42.8
45.000
18.5
110.500
48.750
7.000
1.500
6.500
67.500
8.000
1.764
4052568296360
8062808 ELFC-KF-45-800
8062808
ELFC-KF
45
800.000
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
9.728
54.0
49.600
0.500
12.500
6.050
24.500
42.8
45.000
18.5
110.500
48.750
7.000
1.500
6.500
67.500
8.000
2.224
4052568296377
8062809 ELFC-KF-45-1000
8062809
ELFC-KF
45
1000.000
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
9.728
54.0
49.600
0.500
12.500
6.050
24.500
42.8
45.000
18.5
110.500
48.750
7.000
1.500
6.500
67.500
8.000
2.684
4052568296384
8062810 ELFC-KF-45-1200
8062810
ELFC-KF
45
1200.000
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
9.728
54.0
49.600
0.500
12.500
6.050
24.500
42.8
45.000
18.5
110.500
48.750
7.000
1.500
6.500
67.500
8.000
3.144
4052568296391
8062811 ELFC-KF-45-1500
8062811
ELFC-KF
45
1500.000
45.000
42.600
45.000
22.500
6.050
9.728
54.0
49.600
0.500
12.500
6.050
24.500
42.8
45.000
18.5
110.500
48.750
7.000
1.500
6.500
67.500
8.000
3.834
4052568296407
8062812 ELFC-KF-60-100
8062812
ELFC-KF
60
100.000
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
9.728
72.0
66.100
0.500
19.500
6.050
28.500
54.6
60.000
32.5
130.500
62.250
10.000
1.500
6.500
88.500
8.000
1.459
4052568296414
8062813 ELFC-KF-60-200
8062813
ELFC-KF
60
200.000
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
9.728
72.0
66.100
0.500
19.500
6.050
28.500
54.6
60.000
32.5
130.500
62.250
10.000
1.500
6.500
88.500
8.000
1.889
4052568296421
8062814 ELFC-KF-60-300
8062814
ELFC-KF
60
300.000
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
9.728
72.0
66.100
0.500
19.500
6.050
28.500
54.6
60.000
32.5
130.500
62.250
10.000
1.500
6.500
88.500
8.000
2.319
4052568296438
8062815 ELFC-KF-60-400
8062815
ELFC-KF
60
400.000
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
9.728
72.0
66.100
0.500
19.500
6.050
28.500
54.6
60.000
32.5
130.500
62.250
10.000
1.500
6.500
88.500
8.000
2.749
4052568296445
8062816 ELFC-KF-60-500
8062816
ELFC-KF
60
500.000
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
9.728
72.0
66.100
0.500
19.500
6.050
28.500
54.6
60.000
32.5
130.500
62.250
10.000
1.500
6.500
88.500
8.000
3.179
4052568296452
8062817 ELFC-KF-60-600
8062817
ELFC-KF
60
600.000
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
9.728
72.0
66.100
0.500
19.500
6.050
28.500
54.6
60.000
32.5
130.500
62.250
10.000
1.500
6.500
88.500
8.000
3.609
4052568296469
8062818 ELFC-KF-60-800
8062818
ELFC-KF
60
800.000
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
9.728
72.0
66.100
0.500
19.500
6.050
28.500
54.6
60.000
32.5
130.500
62.250
10.000
1.500
6.500
88.500
8.000
4.469
4052568296476
8062819 ELFC-KF-60-1000
8062819
ELFC-KF
60
1000.000
60.000
57.100
60.000
30.000
6.050
9.728
72.0
66.100
0.500
19.500
6.050
28.500
54.6
60.000
32.5
130.500
62.250
10.000
1.500
6.500
88.500
8.000
5.329
4052568296483
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성