magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ELCC-TB-KF (m) - Cantilever axis, modular system
Festo
제품 (A - Z)
E
ELCC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/elcc/elcc_tb_kf_asmtab.prj},{NB=8060572 ELCC-TB-KF-70-200-0H-P0-CR---(0 high)},{BAU=70},{HUBMAX=1500},{L2=203.000},{L3=356.000},{L4=253.000},{L5=20.000},{L6=40.000},{L7=70.000},{L8=51.000},{L9=120.000},{L10=187.000},{L11=187.000},{L12=5.500},{L13=12.000},{L14=2.000},{L15=0.000},{B1=167.500},{B2=73.000},{B3=78.000},{B4=94.100},{B5=90.000},{B6=45.000},{B7=81.500},{B8=81.500},{B9=16.000},{B10=32.500},{B11=18.250},{B12=20.000},{B13=10.000},{B14=34.500},{B15=40.000},{B16=3.000},{B17=39.000},{B18=16.500},{B19=40.000},{B20=53.000},{D1=48.000},{D2=16.000},{D3=9.000},{D6=8.000},{D9=7.000},{D12=9.000},{H1=112.000},{HUB=200},{HR=0},{HUBST=0.000},{ZUS=-},{PAR=P0},{ZUSA=-},{ZAH=CR},{MES=-},{FES=-},{BED=-},{ABSC=-},{LODLEVEL=high}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BAU
사이즈
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L10
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
[mm]
B7
[mm]
B8
[mm]
B9
[mm]
B10
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
B13
[mm]
B14
[mm]
B15
[mm]
B16
[mm]
B17
[mm]
B18
[mm]
B19
[mm]
B20
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
나사산
ⁿ/ₐ
D5
나사산
ⁿ/ₐ
D6
[mm]
D7
나사산
ⁿ/ₐ
D8
나사산
ⁿ/ₐ
D9
[mm]
D10
나사산
ⁿ/ₐ
D11
나사산
ⁿ/ₐ
D12
[mm]
D13
나사산
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H8
[mm]
H9
[mm]
H10
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
T10
[mm]
T11
[mm]
T12
[mm]
T13
[mm]
T14
[mm]
T15
[mm]
T16
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
8060571 ELCC-TB-KF-60-200...
8060571
ELCC-TB-KF
60
530.000
165.000
280.000
233.000
20.000
40.000
0.000
51.000
120.000
64.000
0.000
10.000
7.000
2.000
120.000
150.500
59.500
60.000
77.100
69.000
34.500
75.000
71.500
15.000
32.500
20.500
20.000
10.000
27.500
0.000
3.000
29.500
29.750
0.000
0.000
48.000
16.000
5.000
M6
M5
8.000
M6
M5
7.000
M4
M4
0.000
-
78.550
58.000
47.000
9.000
31.500
9.000
23.500
0.000
13.000
13.000
29.000
14.300
13.000
2.500
0.600
7.000
0.000
6.500
12.000
2.500
2.100
4.000
26.000
10.000
15.000
1.600
14.000
0.000
0.000
4.906
8060572 ELCC-TB-KF-70-200...
8060572
ELCC-TB-KF
70
606.000
203.000
356.000
253.000
20.000
40.000
70.000
51.000
120.000
187.000
187.000
5.500
12.000
2.000
0.000
167.500
73.000
78.000
94.100
90.000
45.000
81.500
81.500
16.000
32.500
18.250
20.000
10.000
34.500
40.000
3.000
39.000
16.500
40.000
53.000
48.000
16.000
9.000
M6
M5
8.000
M6
M5
7.000
M5
M4
9.000
M6
112.000
86.000
73.000
11.000
33.000
16.750
16.500
40.000
13.000
13.000
29.000
16.000
16.000
2.100
0.600
7.000
6.100
6.500
12.000
1.900
2.100
4.000
26.000
10.000
15.000
1.600
14.000
2.100
18.000
9.220
8060573 ELCC-TB-KF-90-200...
8060573
ELCC-TB-KF
90
624.000
212.000
374.000
310.000
20.000
40.000
80.000
76.000
185.000
201.000
201.000
6.500
15.000
2.000
0.000
196.500
91.000
80.000
105.600
95.000
47.500
95.000
98.000
20.000
65.000
15.000
0.000
20.000
45.500
40.000
3.000
40.000
25.500
40.000
67.500
80.000
23.000
9.000
M6
M5
8.000
M8
M6
0.000
-
M8
9.000
M6
138.600
108.000
95.000
11.000
35.000
15.000
25.500
40.000
27.000
32.000
34.500
15.000
15.000
2.100
0.600
7.000
6.500
6.500
16.000
1.900
3.100
4.000
28.000
12.000
0.000
0.000
18.000
2.100
18.000
17.653
8060574 ELCC-TB-KF-110-20...
8060574
ELCC-TB-KF
110
708.000
254.000
458.000
358.000
20.000
40.000
120.000
80.000
210.000
248.000
248.000
14.200
15.000
2.000
0.000
247.500
113.000
100.000
130.300
117.000
58.500
120.000
112.000
20.000
65.000
24.000
0.000
20.000
56.500
40.000
3.000
50.000
36.500
40.000
66.000
95.000
32.000
12.000
M6
M5
8.000
M8
M8
0.000
-
M8
9.000
M6
170.600
136.500
120.000
14.500
54.000
34.000
36.500
40.000
40.000
40.000
48.500
22.000
22.000
2.600
0.600
7.000
6.500
6.500
17.000
2.400
2.800
4.000
33.000
16.200
0.000
0.000
18.000
2.100
18.000
30.259
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성