magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EHAA-D-L2 - 어댑터 키트
Festo
제품 (A - Z)
E
EHAA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/ehaa/ehaa_asmtab.prj},{NB=8066713 EHAA-D-L2-32-L2-32},{TNR=8066713},{TYP=EHAA-D-L2-32-L2-32},{H=10},{H1=19.0},{X1=35},{X2=42},{X3=52},{X4=32},{Y1=14.5},{Y2=22.5},{Y3=32},{L=22.5},{D=2},{T=2.900},{M=M3},{TT=4.200},{D1=3.400},{D2=6.500},{TT1=4.200},{X5=25.000},{TT2=4.900},{T1=2.100},{CNSMASSEXACT=0.060},{GTIN=4052568297305}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
X3
[mm]
X4
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Y3
[mm]
L
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
M
나사산
ⁿ/ₐ
TT
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT1
[mm]
X5
[mm]
TT2
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8158473 EHAA-D-L2-32-L2-2...
8158473
EHAA-D-L2-32-L2-25
10
19.0
24
35
45
25
22.5
24.0
32
22.5
2
2.900
M3
4.200
3.400
6.500
4.200
0.000
4.900
0.056
4052568600365
8066713 EHAA-D-L2-32-L2-3...
8066713
EHAA-D-L2-32-L2-32
10
19.0
35
42
52
32
14.5
22.5
32
22.5
2
2.900
M3
4.200
3.400
6.500
4.200
25.000
4.900
0.060
4052568297305
8066714 EHAA-D-L2-45-L2-4...
8066714
EHAA-D-L2-45-L2-45
10
22.2
42
58
71
45
32.0
34.0
45
34.0
4
2.900
M4
7.400
4.500
8.000
5.400
32.000
6.300
0.136
4052568297312
8066715 EHAA-D-L2-60-L2-6...
8066715
EHAA-D-L2-60-L2-60
12
24.2
58
73
86
60
39.0
47.0
60
47.0
5
1.100
M5
9.400
5.500
10.000
5.400
45.000
7.500
0.205
4052568297329
8066716 EHAA-D-L2-80-L2-8...
8066716
EHAA-D-L2-80-L2-80
12
24.2
73
93
106
80
63.0
63.0
78
63.0
7
1.400
M6
10.400
6.600
11.000
6.400
60.000
13.500
0.315
4052568297336
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성