magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EHAA-AP - 각도 키트
Festo
제품 (A - Z)
E
EHAA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/ehaa/ehaa_ap_asmtab.prj},{NB=8066718 EHAA-D-L2-45-L2-32-AP},{TNR=8066718},{TYP=EHAA-D-L2-45-L2-32-AP},{H2=10.000},{H=45.000},{H1=17.500},{A=14.000},{B=29.000},{B1=38.000},{B2=12.000},{X1=42.000},{X2=52.000},{X3=42.000},{X4=32.000},{Y1=34.000},{Y2=34.000},{Y3=60.000},{Y4=69.000},{Y5=5.500},{Y6=20.500},{LA=34.000},{LB=11.500},{D=4.000},{T=2.900},{M=M4},{TT=7.400},{D1=4.500},{D2=8.000},{TT1=5.400},{CJ=4633282},{DIN912D=4.000},{DIN912L=12.000},{CENTRING=4.000},{PPATH=assemblies/ehaa_ap_asmtpl.prj},{CNSMASSEXACT=0.222},{GTIN=4052568297350}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
X3
[mm]
X4
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
Y3
[mm]
Y4
[mm]
Y5
[mm]
Y6
[mm]
LA
[mm]
LB
[mm]
D
[mm]
T
[mm]
M
나사산
ⁿ/ₐ
TT
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
TT1
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
8066717 EHAA-D-L2-32-L2-2...
8066717
EHAA-D-L2-32-L2-25-AP
10.000
32.000
11.000
11.000
23.500
26.000
8.000
35.000
45.000
35.000
25.000
22.500
22.500
44.000
53.000
4.750
16.750
22.500
8.750
2.000
2.900
M3
5.200
3.400
6.500
4.200
0.107
4052568297343
8066718 EHAA-D-L2-45-L2-3...
8066718
EHAA-D-L2-45-L2-32-AP
10.000
45.000
17.500
14.000
29.000
38.000
12.000
42.000
52.000
42.000
32.000
34.000
34.000
60.000
69.000
5.500
20.500
34.000
11.500
4.000
2.900
M4
7.400
4.500
8.000
5.400
0.222
4052568297350
8066719 EHAA-D-L2-60-L2-4...
8066719
EHAA-D-L2-60-L2-45-AP
12.000
60.000
24.500
14.000
43.000
52.000
20.000
58.000
71.000
58.000
45.000
47.000
47.000
75.000
87.200
6.500
21.500
47.000
11.500
5.000
1.100
M5
10.400
5.500
10.000
5.400
0.433
4052568297367
8066720 EHAA-D-L2-80-L2-6...
8066720
EHAA-D-L2-80-L2-60-AP
12.000
78.000
33.500
15.500
57.000
70.000
28.000
73.000
86.000
73.000
60.000
63.000
63.000
95.000
107.200
7.500
23.500
63.000
13.500
7.000
1.400
M6
11.400
6.600
11.000
6.400
0.768
4052568297374
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성