magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EGC-TB (m) - 톱니 벨트 축, 모듈형 시스템
Festo
제품 (A - Z)
E
EGC
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/egc/egc_tb_kf_asmtab.prj},{NB=556813 EGC-70-50-TB-KF-0H-GK_(0)},{BG=70.000},{FSAMIN=0.000},{FSAMAX=0.000},{B1=69},{B2=58.6},{B3=16.5},{B4=30},{B5=45},{B9=1},{B11=32.500},{B12=24.500},{B13=3.000},{B14=0.0},{B15=0.0},{B16=0.0},{B17=0.0},{B18=0},{B19=0},{D1=38},{D2=10},{D3=28.0},{D5=0},{D8=5},{H1=64.0},{H2=28.0},{H3=53.7},{H4=50.8},{H5=13.0},{H6=13.0},{H7=29},{H11=42.000},{H12=18.400},{H13=15.000},{H14=4.500},{H15=0.0},{H16=0},{H17=0.0},{L3=57.5},{L4=36.0},{L5=27.5},{L6=1.8},{HUB=50},{HUBST=0.000},{HRTB=0},{SL=GK},{ZSL=-},{ZSR=-},{SA=-},{WMS=-},{FSA=-},{BEA=-},{AZM=-},{ATEX=-},{ZUBF=0},{ZUBM=0},{ZUBB=0},{ZUBS=0},{ZUBY=0},{ZUBX=0},{ZUBZ=0},{ZUBA=0},{ZUBC=0},{ZUBO=0},{ZUBP=0},{ZUBW=0},{ZUBR=0},{ZUBV=0},{ZUBK=0},{ZUBCL=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
FKT
기능
ⁿ/ₐ
FHR
가이드
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B9
[mm]
B11
[mm]
B12
[mm]
B13
[mm]
B14
[mm]
B15
[mm]
B16
[mm]
B17
[mm]
B18
[mm]
B19
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
ⁿ/ₐ
D7
ⁿ/ₐ
D8
[mm]
D9
ⁿ/ₐ
D10
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
H7
[mm]
H11
[mm]
H12
[mm]
H13
[mm]
H14
[mm]
H15
[mm]
H16
[mm]
H17
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L8
[mm]
L9
[mm]
L11
[mm]
L12
[mm]
L13
[mm]
L14
[mm]
L15
[mm]
L17
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
T6
[mm]
T7
[mm]
T8
[mm]
T9
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
556812 EGC-50-50-TB-KF-0H...
556812
EGC-50
TB
KF
48
39.0
11.5
20
35
1
0.000
0.000
0.000
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
27
8
20.0
15
0
M4
M3
5
-
-
42.5
16.5
37.6
35.5
10.5
10.5
18
0.000
0.000
0.000
0.000
0.0
0
0.0
205.000
77.500
40.0
26.0
20.0
1.8
3.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0
1.5
0.0
0.00
5.90
0.00
0.0
7.0
8
3.1
0.715
556813 EGC-70-50-TB-KF-0H...
556813
EGC-70
TB
KF
69
58.6
16.5
30
45
1
32.500
24.500
3.000
0.0
0.0
0.0
0.0
0
0
38
10
28.0
20
0
M5
M5
5
-
-
64.0
28.0
53.7
50.8
13.0
13.0
29
42.000
18.400
15.000
4.500
0.0
0
0.0
296.000
123.000
57.5
36.0
27.5
1.8
3.000
10.500
86.000
72.000
47.000
35.000
20.000
0
2.1
18.0
0.00
7.15
22.85
0.0
10.0
12
3.1
2.070
556814 EGC-80-50-TB-KF-0H...
556814
EGC-80
TB
KF
82
72.6
22.0
40
60
1
32.500
24.500
3.000
98.4
64.4
17.4
39.4
25
46
48
16
46.5
25
9
M5
M5
5
M6
M3
76.5
34.5
65.0
61.5
17.5
15.0
35
48.000
24.400
15.000
5.000
87.5
11
39.6
336.000
143.000
65.0
46.0
30.0
2.0
3.000
13.000
86.000
72.000
47.000
45.000
30.000
63
2.1
27.0
31.25
4.00
32.00
2.1
10.0
10
3.1
3.310
556815 EGC-120-50-TB-KF-0...
556815
EGC-120
TB
KF
120
107.0
33.0
80
40
1
32.500
24.500
3.000
133.5
97.0
15.5
68.0
0
0
62
23
59.0
35
0
M8
M6
9
M6
M5
111.5
51.6
95.9
91.1
22.0
22.0
54
60.000
36.400
15.000
7.000
125.5
14
48.9
496.000
223.000
100.0
64.0
50.0
2.0
3.000
18.000
86.000
72.000
47.000
86.000
60.000
105
3.1
29.5
52.25
4.00
53.00
0.0
16.0
14
2.1
11.250
556817 EGC-185-50-TB-KF-0...
556817
EGC-185
TB
KF
186
169.0
53.0
120
80
1
32.500
24.500
3.000
196.5
131.0
12.5
108.0
0
0
95
32
90.0
60
0
M10
M8
9
M6
M5
172.5
80.5
152.6
143.0
25.0
25.0
80
78.500
54.900
15.000
8.000
189.5
17
64.1
662.000
306.000
140.0
80.0
70.0
2.0
3.000
21.000
86.000
72.000
47.000
86.000
70.000
109
2.8
34.5
0.00
4.00
84.00
0.0
20.0
17
2.1
34.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성