magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EASA - 슬라이드 어댑터
Festo
제품 (A - Z)
E
EASA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/easa/easa_asmtab.prj},{NB=562744 EASA-S1-26},{TNR=562744},{TYP=EASA-S1-26},{V=2.000},{B1=47.400},{B2=30.000},{B3=30.000},{B4=15.000},{B5=0.000},{D1=8.000},{D2=4.500},{D3=M4},{D3N=4.000},{D4=-},{D4N=0.000},{D5=5.000},{D6=5.000},{H1=62.000},{H2=25.000},{H3=54.500},{H4=24.000},{L1=14.000},{L2=7.000},{T1=4.600},{T2=2.500},{T3=2.500},{T4=8.000},{T5=0.000},{CNSMASSEXACT=0.074},{PPATH=assemblies/easa_asmtpl.prj},{GTIN=4052568099701}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D4
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D6
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
T3
[mm]
T4
[mm]
T5
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
562742 EASA-S1-15
562742
EASA-S1-15
23.000
14.000
14.000
14.000
0.000
6.000
3.400
M3
-
4.000
5.000
44.000
12.000
38.000
12.000
10.000
5.400
3.400
1.300
2.500
6.000
0.000
0.020
4052568099688
562743 EASA-S1-20
562743
EASA-S1-20
33.200
20.000
23.000
10.000
0.000
6.000
3.400
M3
-
2.000
2.000
52.000
18.000
44.500
18.000
12.000
6.000
3.400
2.500
2.500
6.000
0.000
0.038
4052568099695
562744 EASA-S1-26
562744
EASA-S1-26
47.400
30.000
30.000
15.000
0.000
8.000
4.500
M4
-
5.000
5.000
62.000
25.000
54.500
24.000
14.000
7.000
4.600
2.500
2.500
8.000
0.000
0.074
4052568099701
562745 EASA-S1-33
562745
EASA-S1-33
54.000
30.000
40.000
42.000
0.000
10.000
5.500
M5
-
4.000
4.000
86.000
30.000
74.000
30.000
15.000
9.000
5.700
2.600
2.600
15.000
0.000
0.130
4052568099718
562746 EASA-S1-46
562746
EASA-S1-46
81.000
46.000
30.000
28.000
48.000
11.000
6.600
M5
M6
5.000
5.000
112.000
46.000
100.000
46.000
22.000
10.000
6.800
2.600
2.600
10.000
12.000
0.310
4052568099725
562747 EASA-S1-33-S
562747
EASA-S1-33-S
28.500
0.000
12.500
6.000
0.000
10.000
5.500
M5
-
4.000
4.000
86.000
30.000
74.000
30.000
15.000
9.000
5.700
2.600
2.600
15.000
0.000
0.070
4052568099732
562748 EASA-S1-46-S
562748
EASA-S1-46-S
48.000
0.000
22.000
11.000
0.000
11.000
6.600
M6
-
5.000
5.000
112.000
46.000
100.000
46.000
22.000
10.000
6.800
2.600
2.600
12.000
0.000
0.180
4052568099749
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성