magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
EAHF-L2 - 클램핑 요소
Festo
제품 (A - Z)
E
EAHF
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/e/eahf/eahf_l2_asmtab.prj},{NB=4759726 EAHF-L2-45-P-D4---(60)},{TNR=4759726},{TYP=EAHF-L2-45-P-D4},{BAU=60},{BAU1=60},{D1=0.000},{D2=0.000},{D3=0.000},{L1=78.000},{L2=63.000},{H1=12.200},{G1=M6},{CLAM=4633286},{DIN912D=6.000},{DIN912L=16.000},{CNSMASSEXACT=0.077},{V=1.000},{GTIN=4052568291969}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
B1
ⁿ/ₐ
B2
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
H1
[mm]
G1
나사산
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
4759753 EAHF-L2-25-P-D1
4759753
EAHF-L2-25-P-D1
44.400
35.000
0.000
0.000
0.000
32.000
22.500
9.000
M3
0.016
4052568291990
4759748 EAHF-L2-25-P-D2
4759748
EAHF-L2-25-P-D2
51.400
42.000
0.000
0.000
0.000
45.000
34.000
9.000
M4
0.024
4052568291983
4759739 EAHF-L2-45-P-D3
4759739
EAHF-L2-45-P-D3
70.600
58.000
0.000
0.000
0.000
60.000
47.000
12.200
M5
0.056
4052568291976
4759726 EAHF-L2-45-P-D4
4759726
EAHF-L2-45-P-D4
85.600
73.000
0.000
0.000
0.000
78.000
63.000
12.200
M6
0.077
4052568291969
4835684 EAHF-L2-25-P
4835684
EAHF-L2-25-P
44.400
35.000
8.000
4.500
4.000
53.000
40.000
9.000
-
0.019
4052568293284
4835728 EAHF-L2-45-P
4835728
EAHF-L2-45-P
70.600
58.000
10.000
5.500
5.000
53.000
40.000
12.200
-
0.035
4052568293291
5183153 EAHF-L2-25-P-S
5183153
EAHF-L2-25-P-S
44.400
35.000
8.000
4.500
0.000
19.000
0.000
9.000
-
0.004
4052568293734
5184133 EAHF-L2-45-P-S
5184133
EAHF-L2-45-P-S
70.600
58.000
10.000
5.500
0.000
19.000
0.000
12.200
-
0.006
4052568293741
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성