magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
DARD - 드라이버
Festo
제품 (A - Z)
D
DARD
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/d/dard/dard_asmtab.prj},{NB=8001412 DARD-L1-32-S},{TNR=8001412},{TYP=DARD-L1-32-S},{L1=80.000},{L2=66.000},{L3=0.000},{L4=16.000},{L5=12.100},{B1=54.000},{B2=50.000},{B3=40.000},{B4=20.000},{H1=26.000},{H2=18.000},{H3=5.000},{H4=16.000},{D1=5.600},{D2=M5},{D3=8.000},{PPATH=assemblies/dard_asmtpl.prj},{V=2.000},{GTIN=4052568256258}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
GTIN
ⁿ/ₐ
8001411 DARD-L1-18-S
8001411
DARD-L1-18-S
70.000
40.000
20.000
13.000
10.100
26.000
30.000
0.000
0.000
21.500
13.800
3.000
12.000
9.000
M4
6.000
4052568256241
8001412 DARD-L1-32-S
8001412
DARD-L1-32-S
80.000
66.000
0.000
16.000
12.100
54.000
50.000
40.000
20.000
26.000
18.000
5.000
16.000
5.600
M5
8.000
4052568256258
8001413 DARD-L1-40-S
8001413
DARD-L1-40-S
90.000
76.000
0.000
18.000
14.100
58.000
60.000
44.000
24.000
31.000
21.000
6.000
18.000
6.600
M6
10.000
4052568256265
8001414 DARD-L1-63-S
8001414
DARD-L1-63-S
122.000
102.000
0.000
22.000
16.100
71.000
64.000
51.000
23.000
36.000
24.000
8.000
22.000
9.000
M8
12.000
4052568256272
8001415 DARD-L1-80-S
8001415
DARD-L1-80-S
220.000
190.000
170.000
44.000
32.100
100.000
94.000
70.000
40.000
57.000
36.500
13.000
30.000
13.000
M12
20.000
4052568256289
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성