magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
CRDNGS (USA) - 표준 실린더
Festo
제품 (A - Z)
C
CRDNGS
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/c/crdngs/crdngs_asmtab_usa.prj},{NB=185376 CRDNGS-2 1/2\"-0.39-PPV-A---(0)},{KDM=63},{DIAA=21.000},{VERS=1},{AM=32.000},{B=45.000},{BG=16.000},{CB=40.000},{CD=16.000},{D1N=10.000},{D4=65.400},{D5=8.000},{E=75.000},{EEN=17.145},{J2=14.500},{J3=12.000},{L=28.000},{L1=25.000},{L2=121.000},{L3=22.000},{L7=5.000},{MM=20.000},{MR=13.000},{PL=18.000},{RTN=8.000},{T1=12.000},{TG=56.500},{UB=70.000},{VA=4.000},{VD=6.000},{WH=37.000},{XC=190.000},{ZJ=158.000},{ZM=199.000},{SW1=17.000},{SW3=8.000},{SWM=24.000},{DM=14.800},{G=35.000},{BR=7.000},{NPT=1.000},{D10=19.000},{H11=4.500},{SW4=17.000},{RW=5.000},{DS=12.400},{DSL=24.000},{TW=8.000},{EED=23.000},{SCHEIBE=15.000},{TNR=185376},{TYP=CRDNGS},{HUB=0.390},{HUBST=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2020. 3. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DIA
피스톤 직경
[인치]
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
AM
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
CB
[mm]
CD
[mm]
D1
나사산
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
J2
[mm]
J3
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L7
[mm]
MM
[mm]
MR
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
TG
[mm]
UB
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
XC
[mm]
ZJ
[mm]
SWHEX
플랫 전체 폭
ⁿ/ₐ
SW3
플랫 전체 폭
[mm]
DM
[mm]
G
[mm]
RW
[mm]
DS
[mm]
TW
[mm]
185373 CRDNGS-1 1/4"-0.39...
185373
CRDNGS
1 1/4"
PPV-A
22.000
30.000
16.000
26.000
10.000
M 6
33.600
6.000
48.800
NPT 1/8
7.000
5.700
3/8-24 UNF-2A
18.000
16.000
94.000
13.000
5.300
12.000
9.000
13.000
M 6
9.000
32.500
45.000
4.000
6.000
26.000
142.000
120.000
3/8"
6.000
8.400
25.500
4.000
9.400
6.000
185414 CRDNGS-1 1/4"-0.39...
185414
CRDNGS
1 1/4"
PPV-A-S6
22.000
30.000
16.000
26.000
10.000
M 6
33.600
6.000
48.800
NPT 1/8
7.000
5.700
3/8-24 UNF-2A
18.000
16.000
94.000
13.000
5.300
12.000
9.000
13.000
M 6
9.000
32.500
45.000
4.000
6.000
26.000
142.000
120.000
3/8"
6.000
8.400
25.500
4.000
9.400
6.000
185374 CRDNGS-1 5/8"-0.39...
185374
CRDNGS
1 5/8"
PPV-A
24.000
35.000
16.000
28.000
12.000
M 6
41.600
6.000
55.000
NPT 1/4
10.000
6.500
1/2-20 UNF-2A
21.000
18.000
105.000
16.500
2.500
16.000
10.000
14.000
M 6
9.000
38.000
52.000
4.000
6.000
30.000
160.000
135.000
1/2"
6.000
10.800
26.000
4.000
9.400
6.000
185415 CRDNGS-1 5/8"-0.39...
185415
CRDNGS
1 5/8"
PPV-A-S6
24.000
35.000
16.000
28.000
12.000
M 6
41.600
6.000
55.000
NPT 1/4
10.000
6.500
1/2-20 UNF-2A
21.000
18.000
105.000
16.500
2.500
16.000
10.000
14.000
M 6
9.000
38.000
52.000
4.000
6.000
30.000
160.000
135.000
1/2"
6.000
10.800
26.000
4.000
9.400
6.000
185375 CRDNGS-2"-0.39-PPV...
185375
CRDNGS
2"
PPV-A
32.000
40.000
16.000
32.000
12.000
M 8
52.400
8.000
65.000
NPT 1/4
11.500
8.600
5/8-18 UNF-2A
23.000
25.000
106.000
21.000
4.500
20.000
11.000
14.000
M 8
10.000
46.500
60.000
4.000
6.000
37.000
170.000
143.000
11/16"
8.000
14.800
29.000
5.000
12.400
8.000
185416 CRDNGS-2"-0.39-PPV...
185416
CRDNGS
2"
PPV-A-S6
32.000
40.000
16.000
32.000
12.000
M 8
52.400
8.000
65.000
NPT 1/4
11.500
8.600
5/8-18 UNF-2A
23.000
25.000
106.000
21.000
4.500
20.000
11.000
14.000
M 8
10.000
46.500
60.000
4.000
6.000
37.000
170.000
143.000
11/16"
8.000
14.800
29.000
5.000
12.400
8.000
185376 CRDNGS-2 1/2"-0.39...
185376
CRDNGS
2 1/2"
PPV-A
32.000
45.000
16.000
40.000
16.000
M 10
65.400
8.000
75.000
NPT 3/8
14.500
12.000
5/8-18 UNF-2A
28.000
25.000
121.000
22.000
5.000
20.000
13.000
18.000
M 8
12.000
56.500
70.000
4.000
6.000
37.000
190.000
158.000
11/16"
8.000
14.800
35.000
5.000
12.400
8.000
185417 CRDNGS-2 1/2"-0.39...
185417
CRDNGS
2 1/2"
PPV-A-S6
32.000
45.000
16.000
40.000
16.000
M 10
65.400
8.000
75.000
NPT 3/8
14.500
12.000
5/8-18 UNF-2A
28.000
25.000
121.000
22.000
5.000
20.000
13.000
18.000
M 8
12.000
56.500
70.000
4.000
6.000
37.000
190.000
158.000
11/16"
8.000
14.800
35.000
5.000
12.400
8.000
185377 CRDNGS-3"-0.39-PPV...
185377
CRDNGS
3"
PPV-A
40.000
45.000
23.000
50.000
16.000
M 10
82.800
10.000
100.000
NPT 3/8
15.000
13.000
3/4-16 UNF-2A
32.000
31.000
128.000
22.500
6.000
25.000
13.000
17.000
M 10
15.000
72.000
90.000
4.000
7.000
46.000
210.000
174.000
7/8"
10.000
18.000
38.500
7.000
15.400
10.000
185418 CRDNGS-3"-0.39-PPV...
185418
CRDNGS
3"
PPV-A-S6
40.000
45.000
23.000
50.000
16.000
M 10
82.800
10.000
100.000
NPT 3/8
15.000
13.000
3/4-16 UNF-2A
32.000
31.000
128.000
22.500
6.000
25.000
13.000
17.000
M 10
15.000
72.000
90.000
4.000
7.000
46.000
210.000
174.000
7/8"
10.000
18.000
38.500
7.000
15.400
10.000
185378 CRDNGS-4"-0.39-PPV...
185378
CRDNGS
4"
PPV-A
40.000
55.000
23.000
60.000
20.000
M 12
102.800
10.000
120.000
NPT 1/2
23.000
14.000
3/4-16 UNF-2A
37.000
36.000
138.000
22.500
9.000
25.000
17.000
18.000
M 10
18.000
89.000
110.000
4.000
7.000
51.000
230.000
189.000
7/8"
10.000
18.000
42.500
7.000
15.400
10.000
185419 CRDNGS-4"-0.39-PPV...
185419
CRDNGS
4"
PPV-A-S6
40.000
55.000
23.000
60.000
20.000
M 12
102.800
10.000
120.000
NPT 1/2
23.000
14.000
3/4-16 UNF-2A
37.000
36.000
138.000
22.500
9.000
25.000
17.000
18.000
M 10
18.000
89.000
110.000
4.000
7.000
51.000
230.000
189.000
7/8"
10.000
18.000
42.500
7.000
15.400
10.000
185379 CRDNGS-5"-0.39-PPV...
185379
CRDNGS
5"
PPV-A
54.000
60.000
23.000
70.000
25.000
M 12
126.600
12.000
145.000
NPT 1/2
28.500
8.000
1-12 UNF-2A
44.000
46.000
160.000
23.500
4.500
32.000
23.000
20.000
M 12
18.000
110.000
130.000
6.000
6.000
66.000
276.000
226.000
1 1/16"
12.000
22.000
47.000
7.000
20.600
12.000
185420 CRDNGS-5"-0.39-PPV...
185420
CRDNGS
5"
PPV-A-S6
54.000
60.000
23.000
70.000
25.000
M 12
126.600
12.000
145.000
NPT 1/2
28.500
8.000
1-12 UNF-2A
44.000
46.000
160.000
23.500
4.500
32.000
23.000
20.000
M 12
18.000
110.000
130.000
6.000
6.000
66.000
276.000
226.000
1 1/16"
12.000
22.000
47.000
7.000
20.600
12.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성