magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
ADVUT - 탠덤 실린더
Festo
제품 (A - Z)
A
ADVUT
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/a/advut/advut_ass.prj},{NB=197292 ADVUT-100x4-1-P-A-S6---(0)},{TNR=197292},{TYP=ADVUT},{INFO=2013-12-31},{KDM=100x4},{KDMM=100.000},{AUSF=P-A-S6},{HUB=1},{HUBST=0},{VERS=2},{AF=20.000},{B=55.000},{BG=23.000},{D1=8.000},{E=128.000},{EE=G 1/4},{H=5.000},{J3=14.500},{KF=M 12},{MM=25.000},{PL=10.500},{RT=M 10},{T2=4.000},{T4=6.100},{TG=103.000},{VD=15.000},{S1=22.000},{AM=40.000},{KK=M 20X1.5},{L2=251.500},{WH=27.000},{HUBW=[1:150]},{BR=24.000},{TZ=4},{PPATH=templates/advut_sbl.prj},{EOLDATE=31.12.2013}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2013. 12. 31. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KDM
공칭 직경
[mm]
AUSF
디자인
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
B
[mm]
BG
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
EE
나사산
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J3
[mm]
KF
나사산
ⁿ/ₐ
MM
[mm]
PL
[mm]
RT
나사산
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
T4
[mm]
TG
[mm]
VD
[mm]
S1
플랫 전체 폭
[mm]
AM
[mm]
KK
나사산
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
WH
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
161138 ADVUT-25x2-1-P-A
161138
ADVUT
25x2
P-A
10.000
22.000
11.000
6.000
40.000
M 5
1.500
0.000
M 5
10.000
8.000
M 5
4.000
2.000
26.000
4.000
9.000
22.000
M 10X1.25
78.000
11.500
0.2536
161139 ADVUT-25x3-1-P-A
161139
ADVUT
25x3
P-A
10.000
22.000
11.000
6.000
40.000
M 5
1.500
0.000
M 5
10.000
8.000
M 5
4.000
2.000
26.000
4.000
9.000
22.000
M 10X1.25
110.500
11.500
0.3786
161140 ADVUT-25x4-1-P-A
161140
ADVUT
25x4
P-A
10.000
22.000
11.000
6.000
40.000
M 5
1.500
0.000
M 5
10.000
8.000
M 5
4.000
2.000
26.000
4.000
9.000
22.000
M 10X1.25
143.000
11.500
0.5036
197281 ADVUT-25x2-1-P-A-S...
197281
ADVUT
25x2
P-A-S6
10.000
22.000
11.000
6.000
40.000
M 5
1.500
0.000
M 5
10.000
8.000
M 5
4.000
2.000
26.000
4.000
9.000
22.000
M 10X1.25
78.000
11.500
0.2536
197282 ADVUT-25x3-1-P-A-S...
197282
ADVUT
25x3
P-A-S6
10.000
22.000
11.000
6.000
40.000
M 5
1.500
0.000
M 5
10.000
8.000
M 5
4.000
2.000
26.000
4.000
9.000
22.000
M 10X1.25
110.500
11.500
0.3786
197283 ADVUT-25x4-1-P-A-S...
197283
ADVUT
25x4
P-A-S6
10.000
22.000
11.000
6.000
40.000
M 5
1.500
0.000
M 5
10.000
8.000
M 5
4.000
2.000
26.000
4.000
9.000
22.000
M 10X1.25
143.000
11.500
0.5036
159491 ADVUT-40x2-1-P-A
159491
ADVUT
40x2
P-A
12.000
35.000
15.000
6.000
60.000
M 5
2.500
7.500
M 8
16.000
8.000
M 6
4.000
3.300
42.000
7.000
13.000
24.000
M 12X1.25
90.500
16.500
0.5574
159492 ADVUT-40x3-1-P-A
159492
ADVUT
40x3
P-A
12.000
35.000
15.000
6.000
60.000
M 5
2.500
7.500
M 8
16.000
8.000
M 6
4.000
3.300
42.000
7.000
13.000
24.000
M 12X1.25
128.500
16.500
0.8320
159493 ADVUT-40x4-1-P-A
159493
ADVUT
40x4
P-A
12.000
35.000
15.000
6.000
60.000
M 5
2.500
7.500
M 8
16.000
8.000
M 6
4.000
3.300
42.000
7.000
13.000
24.000
M 12X1.25
166.500
16.500
1.1069
197284 ADVUT-40x2-1-P-A-S...
197284
ADVUT
40x2
P-A-S6
12.000
35.000
15.000
6.000
60.000
M 5
2.500
7.500
M 8
16.000
8.000
M 6
4.000
3.300
42.000
7.000
13.000
24.000
M 12X1.25
90.500
16.500
0.5574
197285 ADVUT-40x3-1-P-A-S...
197285
ADVUT
40x3
P-A-S6
12.000
35.000
15.000
6.000
60.000
M 5
2.500
7.500
M 8
16.000
8.000
M 6
4.000
3.300
42.000
7.000
13.000
24.000
M 12X1.25
128.500
16.500
0.8320
197286 ADVUT-40x4-1-P-A-S...
197286
ADVUT
40x4
P-A-S6
12.000
35.000
15.000
6.000
60.000
M 5
2.500
7.500
M 8
16.000
8.000
M 6
4.000
3.300
42.000
7.000
13.000
24.000
M 12X1.25
166.500
16.500
1.1069
161141 ADVUT-63x2-1-P-A
161141
ADVUT
63x2
P-A
16.000
42.000
23.000
8.000
87.000
G 1/8
4.000
10.500
M10
20.000
8.000
M 10
4.000
4.700
62.000
11.500
17.000
32.000
M 16X1.5
100.500
21.500
0.8140
161142 ADVUT-63x3-1-P-A
161142
ADVUT
63x3
P-A
16.000
42.000
23.000
8.000
87.000
G 1/8
4.000
10.500
M10
20.000
8.000
M 10
4.000
4.700
62.000
11.500
17.000
32.000
M 16X1.5
143.000
21.500
1.2136
161143 ADVUT-63x4-1-P-A
161143
ADVUT
63x4
P-A
16.000
42.000
23.000
8.000
87.000
G 1/8
4.000
10.500
M10
20.000
8.000
M 10
4.000
4.700
62.000
11.500
17.000
32.000
M 16X1.5
185.500
21.500
1.6134
197287 ADVUT-63x2-1-P-A-S...
197287
ADVUT
63x2
P-A-S6
16.000
42.000
23.000
8.000
87.000
G 1/8
4.000
10.500
M10
20.000
8.000
M 10
4.000
4.700
62.000
11.500
17.000
32.000
M 16X1.5
100.500
21.500
0.8140
197288 ADVUT-63x3-1-P-A-S...
197288
ADVUT
63x3
P-A-S6
16.000
42.000
23.000
8.000
87.000
G 1/8
4.000
10.500
M10
20.000
8.000
M 10
4.000
4.700
62.000
11.500
17.000
32.000
M 16X1.5
143.000
21.500
1.2136
197289 ADVUT-63x4-1-P-A-S...
197289
ADVUT
63x4
P-A-S6
16.000
42.000
23.000
8.000
87.000
G 1/8
4.000
10.500
M10
20.000
8.000
M 10
4.000
4.700
62.000
11.500
17.000
32.000
M 16X1.5
185.500
21.500
1.6134
161144 ADVUT-100x2-1-P-A
161144
ADVUT
100x2
P-A
20.000
55.000
23.000
8.000
128.000
G 1/4
5.000
14.500
M 12
25.000
10.500
M 10
4.000
6.100
103.000
15.000
22.000
40.000
M 20X1.5
135.500
27.000
3.5200
161145 ADVUT-100x3-1-P-A
161145
ADVUT
100x3
P-A
20.000
55.000
23.000
8.000
128.000
G 1/4
5.000
14.500
M 12
25.000
10.500
M 10
4.000
6.100
103.000
15.000
22.000
40.000
M 20X1.5
193.500
27.000
5.2700
161146 ADVUT-100x4-1-P-A
161146
ADVUT
100x4
P-A
20.000
55.000
23.000
8.000
128.000
G 1/4
5.000
14.500
M 12
25.000
10.500
M 10
4.000
6.100
103.000
15.000
22.000
40.000
M 20X1.5
251.500
27.000
7.0200
197290 ADVUT-100x2-1-P-A-...
197290
ADVUT
100x2
P-A-S6
20.000
55.000
23.000
8.000
128.000
G 1/4
5.000
14.500
M 12
25.000
10.500
M 10
4.000
6.100
103.000
15.000
22.000
40.000
M 20X1.5
135.500
27.000
3.5200
197291 ADVUT-100x3-1-P-A-...
197291
ADVUT
100x3
P-A-S6
20.000
55.000
23.000
8.000
128.000
G 1/4
5.000
14.500
M 12
25.000
10.500
M 10
4.000
6.100
103.000
15.000
22.000
40.000
M 20X1.5
193.500
27.000
5.2700
197292 ADVUT-100x4-1-P-A-...
197292
ADVUT
100x4
P-A-S6
20.000
55.000
23.000
8.000
128.000
G 1/4
5.000
14.500
M 12
25.000
10.500
M 10
4.000
6.100
103.000
15.000
22.000
40.000
M 20X1.5
251.500
27.000
7.0200
197265 ADVUT-25x2-1-A-P-A
197265
ADVUT
25x2
A-P-A
10.000
22.000
11.000
6.000
40.000
M 5
1.500
0.000
M 5
10.000
8.000
M 5
4.000
2.000
26.000
4.000
9.000
22.000
M 10X1.25
78.000
11.500
0.2536
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성