카탈로그: Febrotec
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Febrotec
Wavo Spring - Wavo Spring
Febrotec
Springs
Powered by
CAD모델 선택
{febrotec/federn/federscheibe_gewellt_runddraht.prj},{NB=0RW-0312(LE=4.67)},{ARTNR=0RW-0312},{DH=79.38},{DD=73.10},{D=2.16},{L0=4.67},{L1=3.66},{LE=4.67},{F1=1157.00},{WER=1.1200},{GEW=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Partnumber
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Shaft diameter
[mm]
D
Wire diameter
[mm]
L0
Unloaded length
[mm]
L1
Loaded length
[mm]
F1
Force at loaded length L1
[N]
WER
Material code
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
0RW-0050
0RW-0050
12.70
10.36
0.79
1.57
1.32
156.00
1.1200
0RW-0062
0RW-0062
15.88
13.13
0.97
1.96
1.63
223.00
1.1200
0RW-0075
0RW-0075
19.05
15.95
1.14
2.34
1.93
312.00
1.1200
0RW-0087
0RW-0087
22.23
18.80
1.30
2.64
2.18
356.00
1.1200
0RW-0100
0RW-0100
25.40
21.72
1.42
2.95
2.41
401.00
1.1200
0RW-0112
0RW-0112
28.58
24.56
1.52
3.23
2.59
445.00
1.1200
0RW-0125
0RW-0125
31.75
27.46
1.65
3.51
2.79
490.00
1.1200
0RW-0137
0RW-0137
34.93
31.06
1.42
3.07
2.41
534.00
1.1200
0RW-0150
0RW-0150
38.10
34.01
1.52
3.25
2.59
579.00
1.1200
0RW-0162
0RW-0162
41.28
36.68
1.65
3.48
2.79
623.00
1.1200
0RW-0175
0RW-0175
44.45
39.73
1.70
3.66
2.87
668.00
1.1200
0RW-0187
0RW-0187
47.63
42.72
1.78
3.94
3.02
712.00
1.1200
0RW-0200
0RW-0200
50.80
45.80
1.83
4.19
3.15
757.00
1.1200
0RW-0212
0RW-0212
53.98
48.41
1.93
4.11
3.28
801.00
1.1200
0RW-0225
0RW-0225
57.15
51.38
2.03
4.27
3.45
846.00
1.1200
0RW-0237
0RW-0237
60.33
54.38
2.11
4.52
3.58
890.00
1.1200
0RW-0250
0RW-0250
63.50
57.43
2.16
4.70
3.66
935.00
1.1200
0RW-0262
0RW-0262
66.68
60.30
2.29
5.16
3.89
979.00
1.1200
0RW-0275
0RW-0275
69.85
63.42
2.31
5.38
3.91
1024.00
1.1200
0RW-0287
0RW-0287
73.03
66.50
2.36
5.33
4.01
1068.00
1.1200
0RW-0300
0RW-0300
76.20
70.28
2.11
4.55
3.58
1113.00
1.1200
0RW-0312
0RW-0312
79.38
73.10
2.16
4.67
3.66
1157.00
1.1200
0RW-0325
0RW-0325
82.55
76.00
2.29
4.83
3.89
1202.00
1.1200
0RW-0337
0RW-0337
85.73
79.12
2.31
4.95
3.91
1246.00
1.1200
0RW-0350
0RW-0350
88.90
82.19
2.36
5.11
4.01
1291.00
1.1200
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성