SXE - Leader pin
PROPLASTICA
Standard elements for molds
Powered by
CAD모델 선택
{fcpk_bytow/standard_elements_for_molds/leader_pin_sxe.prj},{NB=SXE-30027045},{D=30},{DT=[30,32]},{D1=42},{D2=47},{S=6},{L1=7},{L2=27},{L2N=027},{L=45},{LT=[45,65,105,165]},{MATERIAL=1.7131},{DENSITY=7850},{CARBONIZED=Carbonized},{PDF=Info PDF},{SZ=1.200},{R1=2.550},{R2=2.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
Nomianl diameter
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
S
Distance
[mm]
L1
Distance
[mm]
L2
Length
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DENSITY
[kg/m^3]
CARBONIZED
Carbonized
ⁿ/ₐ
Leader pin SXE-09009020
9
14
16
3
4
9
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-09012025
9
14
16
3
4
12
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-09017020
9
14
16
3
4
17
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-09022025
9
14
16
3
4
22
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-09027030
9
14
16
3
4
27
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-09036025
9
14
16
3
4
36
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-09046030
9
14
16
3
4
46
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-09056035
9
14
16
3
4
56
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-10009020
10
14
16
3
4
9
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-10012025
10
14
16
3
4
12
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-10017020
10
14
16
3
4
17
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-10022025
10
14
16
3
4
22
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-10027030
10
14
16
3
4
27
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-10036025
10
14
16
3
4
36
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-10046030
10
14
16
3
4
46
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-10056035
10
14
16
3
4
56
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-14017035
14
20
25
6
7
17
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-14022020
14
20
25
6
7
22
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-14027020
14
20
25
6
7
27
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-14036020
14
20
25
6
7
36
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-14046020
14
20
25
6
7
46
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-14056020
14
20
25
6
7
56
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-14066055
14
20
25
6
7
66
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-14076055
14
20
25
6
7
76
1.7131
7850
Carbonized
Leader pin SXE-14086055
14
20
25
6
7
86
1.7131
7850
Carbonized
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
TXE - Leader pin bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
TPE - Leader pin bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
SLE - Leader pin
PROPLASTICA
19.08.2021
TUE - Locating sleeve
PROPLASTICA
19.08.2021
TWD - Sprue bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
WH - Hardened ejector pin
PROPLASTICA
19.08.2021
SPW - Leader pin
PROPLASTICA
19.08.2021
TPG - Self-lubricating guide bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
SM - Socket head cap screw
PROPLASTICA
19.08.2021
KPE - Leader pin
PROPLASTICA
19.08.2021
TKW - Guide bushing
PROPLASTICA
19.08.2021
TBW - Guide bushing - bronze rite
PROPLASTICA
19.08.2021
WKA - Hexagon socet set screw
PROPLASTICA
19.08.2021
SS - Angle pin
PROPLASTICA
19.08.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성