UMCI - Taper male union full pass BSPT
FBO
Vebeo fittings
Semi rigid fittings
Taper male union full pass BSPT and NPT
Powered by
CAD모델 선택
{fbo/vebeo_fittings/semi_rigid-fittings/taper_male_union_full_pass/umci_bspt.prj},{NB=fbo_umci_AC2841.91JNBAB},{TOD=28},{THR=G1\"1/4},{A1=12.700},{GD=41.910},{KD=38.950},{D=28.000},{A=46},{B=46},{L=30},{I=24.0},{L1=15.000},{L2=11.000},{D1=35.700},{MBN=AC},{MOR=JN},{MCP=BAB},{INFO=INFO }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
THR
Thread
[인치]
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
FBO - UMCI AC 6 G1/4 JN B...
6
G1/4
6.000
17
14
19
12.5
FBO - UMCI AC 8 G3/8 JN B...
8
G3/8
8.000
19
19
19
12.5
FBO - UMCI AC 10 G3/8 JN ...
10
G3/8
10.000
22
19
21
12.5
FBO - UMCI AC 12 G1/2 JN ...
12
G1/2
12.000
24
22
22
17.5
FBO - UMCI AC 14 G3/4 JN ...
14
G3/4
14.000
27
30
24
19.0
FBO - UMCI AC 15 G3/4 JN ...
15
G3/4
15.000
27
30
27
19.0
FBO - UMCI AC 16 G3/4 JN ...
16
G3/4
16.000
30
30
26
19.0
FBO - UMCI AC 18 G1" JN B...
18
G1"
18.000
30
36
27
21.0
FBO - UMCI AC 20 G1" JN B...
20
G1"
20.000
32
36
28
21.0
FBO - UMCI AC 22 G1" JN B...
22
G1"
22.000
36
36
28
21.0
FBO - UMCI AC 25 G1"1/4 J...
25
G1"1/4
25.000
41
46
30
24.0
FBO - UMCI AC 28 G1"1/4 J...
28
G1"1/4
28.000
46
46
30
24.0
FBO - UMCI AC 30 G1"1/4 J...
30
G1"1/4
30.000
46
46
33
24.0
FBO - UMCI AC 35 G1"1/2 J...
35
G1"1/2
35.000
50
50
35
24.0
FBO - UMCI AC 38 G2" JN B...
38
G2"
38.000
55
65
39
27.0
FBO - UMCI AC 40 G2" JN B...
40
G2"
40.000
60
65
38
27.0
FBO - UMCI AC 44.5 G2" JN...
44.5
G2"
44.500
65
65
41
27.0
FBO - UMCI AC 1/8 G3/8 JN...
1/8
G3/8
10.200
22
19
23
12.5
FBO - UMCI AC 1/4 G3/4 JN...
1/4
G3/4
13.500
27
30
24
19.0
FBO - UMCI AC 3/8 G3/4 JN...
3/8
G3/4
17.200
30
30
27
19.0
FBO - UMCI AC 1/2 G1" JN ...
1/2
G1"
21.300
36
36
28
21.0
FBO - UMCI AC 3/4 G1"1/4 ...
3/4
G1"1/4
26.900
46
46
30
24.0
FBO - UMCI AC 1" G1"1/2 J...
1"
G1"1/2
33.700
50
50
34
24.0
FBO - UMCI AC 1"1/4 G2" J...
1"1/4
G2"
42.400
65
65
39
27.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성