UM - ISO - Parallel male union ISO
FBO
Vebeo fittings
Semi rigid fittings
Parallel male unions BSPP and ISO
Powered by
CAD모델 선택
{fbo/vebeo_fittings/semi_rigid-fittings/parallel_male_unions_bspp_and_iso/um_iso.prj},{NB=fbo_um_AC30M33x200JNBAB},{TOD=30},{THR=M33x200},{A=46},{B=46},{L=34},{LT=27},{I=15},{X=17},{MBN=AC},{MOR=JN},{MCP=BAB},{D1=39.700},{D2=30.000},{D3=28.000},{D=33.000},{DX=30.546},{Y=16.000},{Z=7.000},{D4=30},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TOD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
THR
Thread
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
L
[mm]
LT
[mm]
I
[mm]
X
[mm]
FBO - UM AC 6 M10x100 JN ...
6
M10x100
17
17
21
16
7
9
FBO - UM AC 8 M12x100 JN ...
8
M12x100
19
22
21
16
7
9
FBO - UM AC 10 M14x150 JN...
10
M14x150
22
22
23
18
9
11
FBO - UM AC 12 M16x150 JN...
12
M16x150
24
24
23
19
9
11
FBO - UM AC 14 M18x150 JN...
14
M18x150
27
27
24
19
11
13
FBO - UM AC 15 M18x150 JN...
15
M18x150
27
27
25
18
11
13
FBO - UM AC 16 M20x150 JN...
16
M20x150
30
27
26
21
11
13
FBO - UM AC 18 M22x150 JN...
18
M22x150
30
32
28
22
12
14
FBO - UM AC 20 M24x150 JN...
20
M24x150
32
36
30
23
12
14
FBO - UM AC 22 M27x150 JN...
22
M27x150
36
36
30
24
14
16
FBO - UM AC 25 M30x150 JN...
25
M30x150
41
41
30
23
14
16
FBO - UM AC 28 M33x200 JN...
28
M33x200
46
46
30
24
15
17
FBO - UM AC 30 M33x200 JN...
30
M33x200
46
46
34
27
15
17
FBO - UM AC 35 M39x200 JN...
35
M39x200
50
50
36
29
16
18
FBO - UM AC 38 M42x200 JN...
38
M42x200
55
60
39
29
16
18
FBO - UM AC 40 M45x200 JN...
40
M45x200
60
60
38
28
16
18
FBO - UM AC 44.5 M48x200 ...
44.5
M48x200
65
65
41
32
16
18
FBO - UM AC 1/8 M14x150 J...
1/8
M14x150
22
22
22
17
9
11
FBO - UM AC 1/4 M18x150 J...
1/4
M18x150
27
27
24
19
11
13
FBO - UM AC 3/8 M20x150 J...
3/8
M20x150
30
27
27
21
11
13
FBO - UM AC 1/2 M24x150 J...
1/2
M24x150
36
36
29
23
12
14
FBO - UM AC 3/4 M30x150 J...
3/4
M30x150
46
41
30
24
14
16
FBO - UM AC 1" M39x200 JN...
1"
M39x200
50
50
34
27
16
18
FBO - UM AC 1"1/4 M45x200...
1"1/4
M45x200
65
60
40
31
16
18
FBO - UM AC 1"1/2 M48x200...
1"1/2
M48x200
70
65
42
33
16
18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성