카탈로그: Farbo
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Farbo
GR44 - Independent 4 way rotating joints
Farbo
FARBO PNEUMATIC
Rotating Joints
Powered by
CAD모델 선택
{farbo/farbo_pneumatic/rotating_joints/gr44_asmtab.prj},{NB=GR44.005.V0},{IDNR=},{CODE=GR44.005.V},{A=4 - M5},{B=4 - M5},{RP=0},{GU=Viton® + PTFE},{PR=-1 ÷ 12},{SP=120},{WG=565},{C=73},{D=59.5},{E=65},{F=50},{G=M5x6},{GD=6.000},{H=20.0},{I=M5},{L=4},{M=M5},{N=15.0},{O=10},{P=20.0},{H1=5.500},{H2=6.000},{H3=5.000},{H4=5.000},{H5=10.050},{H6=22.000},{H7=42.000},{H8=9.500},{VER=4},{PPATH=independent_rotating_joints_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
A
Inlets
ⁿ/ₐ
B
Outlets
ⁿ/ₐ
GU
Gaskets
ⁿ/ₐ
PR
Pressure
[bar]
SP
Speed
[rpm]
WG
Weight [grams]
[g]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
GD
[mm]
H
[mm]
I
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
GR44.005
GR44.005
4 - M5
4 - M5
NBR 75 Sh.A + PTFE
-1 ÷ 12
120
565
73
59.5
65
50
M5x6
6.000
20.0
M5
4
M5
15.0
10
20.0
GR44.025
GR44.025
4 - G 1/4"
4 - G 1/4"
NBR 75 Sh.A + PTFE
-1 ÷ 12
120
1600
114
84.5
102
74
M6x9
9.000
33.0
G1/4"
11
M10
21.0
18
29.0
GR44.050
GR44.050
4 - G 1/2"
4 - G 1/2"
NBR 75 Sh.A + PTFE
-1 ÷ 12
120
3000
144
99.5
122
85
M8x12
12.000
37.5
-
-
M12
23.5
23
29.5
GR44.005.V
GR44.005.V
4 - M5
4 - M5
Viton® + PTFE
-1 ÷ 12
120
565
73
59.5
65
50
M5x6
6.000
20.0
M5
4
M5
15.0
10
20.0
GR44.025.V
GR44.025.V
4 - G 1/4"
4 - G 1/4"
Viton® + PTFE
-1 ÷ 12
120
1600
114
84.5
102
74
M6x9
9.000
33.0
G1/4"
11
M10
21.0
18
29.0
GR44.050.V
GR44.050.V
4 - G 1/2"
4 - G 1/2"
Viton® + PTFE
-1 ÷ 12
120
3000
144
99.5
122
85
M8x12
12.000
37.5
-
-
M12
23.5
23
29.5
GR44.005.L
GR44.005.L
4 - M5
4 - M5
NBR 75 Sh.A + PTFE for wa...
-1 ÷ 12
100
565
73
59.5
65
50
M5x6
6.000
20.0
M5
4
M5
15.0
10
20.0
GR44.025.L
GR44.025.L
4 - G 1/4"
4 - G 1/4"
NBR 75 Sh.A + PTFE for wa...
-1 ÷ 12
100
1600
114
84.5
102
74
M6x9
9.000
33.0
G1/4"
11
M10
21.0
18
29.0
GR44.050.L
GR44.050.L
4 - G 1/2"
4 - G 1/2"
NBR 75 Sh.A + PTFE for wa...
-1 ÷ 12
100
3000
144
99.5
122
85
M8x12
12.000
37.5
-
-
M12
23.5
23
29.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GR33 - Independent 3 way rotating joints
Farbo
08.04.2019
322/322D - Independent 3 way rotating joints
Farbo
08.04.2019
Distributor several ouputs 1/4"
Metalwork
21.07.2022
GR22 - Independent 2 way rotating joints
Farbo
08.04.2019
GR66 - Independent 6 way rotating joints
Farbo
08.04.2019
GR13/GR16 - Rotating distributors with pivot
Farbo
08.04.2019
Elbow, female XA9
Metalwork
21.07.2022
GR11 - Male thread one way rotating joints
Farbo
08.04.2019
MAE-MAS-ST-ON - One-Piece Clamp Couplings MAS, Steel C45 black oxide finish...
MÄDLER
10.04.2024
Nipple, conical XA2
Metalwork
21.07.2022
T - Rotary units
Farbo
08.04.2019
A-DIN 115-GG25 - Clamp Couplings (Box couplings) DIN 115 Made from Cast Iro...
MÄDLER
29.04.2024
MAE-HEL-KPL-PU - Highly Elastic Couplings PU
MÄDLER
26.04.2024
MAE-ZK-BW-PA6.6 - Curved-Tooth Gear Couplings BW, Material Polyamide 6.6, m...
MÄDLER
26.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성