카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
STANDARD RIVETS - ZINC PLATED STEEL RIVETS
FAR
BLIND RIVETS
STANDARD RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/standard/zi_pl_st_riv.prj},{NB=521480803(1-0)},{CODE=521480803},{DESC=RIV.ACCIAIO 4,8X8 SCAT FAR},{TIP=standard},{BM=Steel},{NM=Steel},{RH=Round},{Z=45},{DD=4.8},{D=9.0},{L=8},{K=1.5},{C=2.90},{VERSION=1},{SSMIN=2.0},{SSMAX=4.0},{SS=0.0},{F=5.0},{A=0.00},{P=4.20},{Q=4.70},{SM=0.40},{T=2.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
521300603
521300603
RIV.ACCIAIO 3X6 SCAT FAR
standard
3x6
Steel
Steel
Round
6.0
1.70
0.5
3.0
521300803
521300803
RIV.ACCIAIO 3X8 SCAT FAR
standard
3x8
Steel
Steel
Round
6.0
1.70
3.0
5.0
521301003
521301003
RIV.ACCIAIO 3X10 SCAT FAR
standard
3x10
Steel
Steel
Round
6.0
1.70
5.0
7.0
521301203
521301203
RIV.ACCIAIO 3X12 SCAT FAR
standard
3x12
Steel
Steel
Round
6.0
1.70
7.0
9.0
521320603
521320603
RIV.ACCIAIO 3,2X6 SCAT FA...
standard
3.2x6
Steel
Steel
Round
6.0
2.00
0.5
3.0
521320803
521320803
RIV.ACCIAIO 3,2X8 SCAT FA...
standard
3.2x8
Steel
Steel
Round
6.0
2.00
3.0
5.0
521321003
521321003
RIV.ACCIAIO 3,2X10 SCAT F...
standard
3.2x10
Steel
Steel
Round
6.0
2.00
5.0
7.0
521321203
521321203
RIV.ACCIAIO 3,2X12 SCAT F...
standard
3.2x12
Steel
Steel
Round
6.0
2.00
7.0
9.0
521400603
521400603
RIV.ACCIAIO 4X6 SCAT FAR
standard
4x6
Steel
Steel
Round
8.0
2.25
0.5
2.0
521400803
521400803
RIV.ACCIAIO 4X8 SCAT FAR
standard
4x8
Steel
Steel
Round
8.0
2.25
2.0
4.0
521401003
521401003
RIV.ACCIAIO 4X10 SCAT FAR
standard
4x10
Steel
Steel
Round
8.0
2.25
4.0
6.0
521401203
521401203
RIV.ACCIAIO 4X12 SCAT FAR
standard
4x12
Steel
Steel
Round
8.0
2.25
6.0
8.0
521401403
521401403
RIV.ACCIAIO 4X14 SCAT FAR
standard
4x14
Steel
Steel
Round
8.0
2.25
8.0
10.0
521401603
521401603
RIV.ACCIAIO 4X16 SCAT FAR
standard
4x16
Steel
Steel
Round
8.0
2.25
10.0
12.0
521401803
521401803
RIV.ACCIAIO 4X18 SCAT FAR
standard
4x18
Steel
Steel
Round
8.0
2.25
12.0
14.0
521402003
521402003
RIV.ACCIAIO 4X20 SCAT FAR
standard
4x20
Steel
Steel
Round
8.0
2.25
14.0
16.0
521402503
521402503
RIV.ACCIAIO 4x25 SCAT FAR
standard
4x25
Steel
Steel
Round
8.0
2.25
16.0
20.0
521480603
521480603
RIV.ACCIAIO 4,8X6 SCAT FA...
standard
4.8x6
Steel
Steel
Round
9.0
2.90
0.5
2.0
521480803
521480803
RIV.ACCIAIO 4,8X8 SCAT FA...
standard
4.8x8
Steel
Steel
Round
9.0
2.90
2.0
4.0
521481003
521481003
RIV.ACCIAIO 4,8X10 SCAT F...
standard
4.8x10
Steel
Steel
Round
9.0
2.90
4.0
6.0
521481203
521481203
RIV.ACCIAIO 4,8X12 SCAT F...
standard
4.8x12
Steel
Steel
Round
9.0
2.90
6.0
8.0
521481403
521481403
RIV.ACCIAIO 4,8X14 SCAT F...
standard
4.8x14
Steel
Steel
Round
9.0
2.90
8.0
10.0
521481603
521481603
RIV.ACCIAIO 4,8X16 SCAT F...
standard
4.8x16
Steel
Steel
Round
9.0
2.90
10.0
12.0
521481803
521481803
RIV.ACCIAIO 4,8X18 SCAT F...
standard
4.8x18
Steel
Steel
Round
9.0
2.90
12.0
14.0
521482003
521482003
RIV.ACCIAIO 4,8X20 SCAT F...
standard
4.8x20
Steel
Steel
Round
9.0
2.90
14.0
16.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성