카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
STANDARD RIVETS - STAINLESS STEEL (A2) RIVETS LARGE HEAD
FAR
BLIND RIVETS
STANDARD RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/standard/ss_a2_riv_lahe.prj},{NB=523481203(1-0)},{CODE=523481203},{DESC=RIV.INOX A2 4,8X12X14 SCAT FAR},{TIP=standard},{BM=Stainless steel (A2)},{NM=Stainless steel},{RH=Large},{Z=50},{DD=4.8},{D=14},{L=12},{K=1.8},{C=3},{VERSION=1},{SSMIN=5.5},{SSMAX=7.5},{SS=0.0},{F=5},{S=3.08},{P=4.05},{Q=4.65},{SM=0.5},{T=2.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
523481003
523481003
RIV.INOX A2 4,8X10X14 SCA...
standard
4.8x10
Stainless steel (A2)
Stainless steel
Large
14
3
3.5
5.5
523481203
523481203
RIV.INOX A2 4,8X12X14 SCA...
standard
4.8x12
Stainless steel (A2)
Stainless steel
Large
14
3
5.5
7.5
523481403
523481403
RIV.INOX A2 4,8X14X14 SCA...
standard
4.8x14
Stainless steel (A2)
Stainless steel
Large
14
3
7.5
9.5
523481603
523481603
RIV.INOX A2 4,8X16X14 SCA...
standard
4.8x16
Stainless steel (A2)
Stainless steel
Large
14
3
9.5
11.5
523481803
523481803
RIV.INOX A2 4,8X18X14 SCA...
standard
4.8x18
Stainless steel (A2)
Stainless steel
Large
14
3
11.5
13.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성