카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
STANDARD RIVETS - STAINLESS STEEL (A2) RIVETS COUNTERSUNK HEAD
FAR
BLIND RIVETS
STANDARD RIVETS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivets/standard/ss_a2_riv_cohe.prj},{NB=525400803(1-0)},{CODE=525400803},{DESC=RIV.INOX A2 4X8 TSV SCAT FAR},{TIP=standard},{BM=Stainless steel (A2)},{NM=Stainless steel (A2)},{RH=Conical},{Z=45},{DD=4.0},{D=8.0},{L=8},{K=1.3},{C=2.4},{VERSION=1},{SSMIN=3.0},{SSMAX=4.0},{SS=0.0},{F=4.1},{P=3.35},{Q=3.65},{SM=0.3},{T=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
TIP
Type
ⁿ/ₐ
RF
Rivet size
ⁿ/ₐ
BM
Rivet body material
ⁿ/ₐ
NM
Nail material
ⁿ/ₐ
RH
Rivet head
ⁿ/ₐ
D
Head dimension
[mm]
C
Mandrel diameter
[mm]
SSMIN
[mm]
SSMAX
[mm]
525320603
525320603
RIV.INOX A2 3,2X6 TSV SCA...
standard
3.2x6
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Conical
6.5
2.0
2.0
2.5
525320803
525320803
RIV.INOX A2 3,2X8 TSV SCA...
standard
3.2x8
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Conical
6.5
2.0
2.5
4.5
525321003
525321003
RIV.INOX A2 3,2X10 TSV SC...
standard
3.2x10
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Conical
6.5
2.0
4.5
6.5
525400803
525400803
RIV.INOX A2 4X8 TSV SCAT ...
standard
4x8
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Conical
8.0
2.4
3.0
4.0
525401003
525401003
RIV.INOX A2 4X10 TSV SCAT...
standard
4x10
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Conical
8.0
2.4
4.0
6.0
525401203
525401203
RIV.INOX A2 4X12 TSV SCAT...
standard
4x12
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Conical
8.0
2.4
6.0
8.0
525481003
525481003
RIV.INOX A2 4,8X10 TSV SC...
standard
4.8x10
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Conical
9.0
3.0
3.5
5.5
525481203
525481203
RIV.INOX A2 4,8X12 TSV SC...
standard
4.8x12
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Conical
9.0
3.0
5.5
7.5
525481403
525481403
RIV.INOX A2 4,8X14 TSV SC...
standard
4.8x14
Stainless steel (A2)
Stainless steel (A2)
Conical
9.0
3.0
7.5
9.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성