카탈로그: FAR
생성됨: 05.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FAR
FTT-Z - KNURLED THREADED INSERTS CYLINDRICAL HEAD
FAR
BLIND RIVET NUTS
CYLINDRICAL SHANK BLIND RIVET NUTS
Powered by
CAD모델 선택
{far/blind_rivet_nuts/cyl_sh_brn/ftt_z.prj},{NB=60206101(1-0)},{CODE=60206101},{DESC=INS.STEEL M6FTT SHORT SF},{MAT=Steel},{DD=M6x1},{A=7.45},{B=12},{C=0},{D=8.9},{H=7.5},{L=14.5},{L1=0},{M=0.0},{M2=0.0},{M3=0.0},{S=1.5},{SPMIN=0.5},{SPMAX=3.0},{VERSION=1},{SP=0.0},{PDF=FTT.pdf},{NDM=6},{PITCH=1.00},{DFC=0.2},{SI=0.40}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DD
Format
ⁿ/ₐ
B
Head dimension
[mm]
D
Head dimension
[mm]
L
Insert enght
[mm]
M
hexagon size
[mm]
SPMIN
Grip range MIN
[mm]
SPMAX
Grip range MAX
[mm]
60204101
60204101
INS.STEEL M4FTT SHORT SF
Steel
M4x0,7
9
5.9
11.0
0.0
0.3
2.5
60204301
60204301
INS.STEEL M4FTT LONG SF
Steel
M4x0,7
9
5.9
13.0
0.0
2.5
4.0
60205101
60205101
INS.STEEL M5FTT SHORT SF
Steel
M5x0,8
10
6.9
13.0
0.0
0.5
3.0
60205301
60205301
INS.STEEL M5FTT LONG SF
Steel
M5x0,8
10
6.9
15.5
0.0
3.0
5.0
60206101
60206101
INS.STEEL M6FTT SHORT SF
Steel
M6x1
12
8.9
14.5
0.0
0.5
3.0
60206301
60206301
INS.STEEL M6FTT LONG SF
Steel
M6x1
12
8.9
17.5
0.0
3.0
5.5
60208101
60208101
INS.STEEL M8FTT SHORT SF
Steel
M8x1,25
15
10.9
17.5
0.0
0.8
3.5
60208301
60208301
INS.STEEL M8FTT LONG SF
Steel
M8x1,25
15
10.9
20.0
0.0
3.5
6.0
60210401
60210401
INS.STEEL M10FTT SHORT E....
Steel
M10x1,5
17
12.9
21.0
0.0
1.0
3.5
60210501
60210501
INS.STEEL M10FTT LONG E.1...
Steel
M10x1,5
17
12.9
24.0
0.0
3.5
6.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성