Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 987 - Shim rings
Fabory
4Washers & Retaining rings
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/4_washers_and_retaining_rings/din_988_passscheiben.prj},{NB=Passscheibe DIN 988 24x36x0.25 38602.240.036(High)},{CNSORDERNO=38602.240.036},{D=22.000},{VARIANT=1},{PACKAGING=50},{FABNETWEIGHT=1.400},{DA=24.000},{DW=36.000},{H=0.250},{NENNID=24X36MM},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 988},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=2 K 50 acc DIN1624},{SURFACETREATME=Plain},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COLOR=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=h=0,25mm},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715493224285},{INTRASTATCODE=73182200},{ECLASS=23-09-01-01},{UNSPSC=31163301},{ETIM=EC001181},{FAB_NENN=24x36x0,25},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=24;Outer diameter=36;d1 (max.)=24.275;d1 (min.)=24.065;d2 (max.)=35.92;d2 (min.)=35.67},{LOD=High}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
COLOR
Color
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
DA
Inner diameter
[mm]
DW
Outer diameter
[mm]
H
Height max.
[mm]
Shim ring DIN 988 3x6x0.1
38600.030.006
3X6MM
3.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00002
h=0,1mm
Y
8717077086814
7318220095
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
3.000
6.000
0.100
Shim ring DIN 988 3x6x0.2
38601.030.006
3X6MM
3.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00003
h=0,2mm
Y
8717077229143
73182200
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
3.000
6.000
0.200
Shim ring DIN 988 3x6x0.3
38583.030.006
3X6MM
3.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00005
h=0,3mm
Y
8715492779458
7318220095
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
3.000
6.000
0.300
Shim ring DIN 988 3x6x0.5
38585.030.006
3X6MM
3.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00008
h=0,5mm
Y
8715492779854
7318220095
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
3.000
6.000
0.500
Shim ring DIN 988 3x6x1
38590.030.006
3X6MM
3.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00017
h=1,0mm
Y
8715492780621
7318220095
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
3.000
6.000
1.000
Shim ring DIN 988 4x8x0.1
38600.040.008
4X8MM
4.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00003
h=0,1mm
Y
8717077086821
7318220095
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
4.000
8.000
0.100
Shim ring DIN 988 4x8x0.2
38601.040.008
4X8MM
4.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00004
h=0,2mm
Y
8717077229150
73182200
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
4.000
8.000
0.200
Shim ring DIN 988 4x8x0.2
51554.040.008
4X8MM
4.000
Fabory
DIN 987
Stainless steel
A2
0.00006
h=0,2mm
Y
8715494108034
7318220091
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
4.000
8.000
0.200
Shim ring DIN 988 4x8x0.3
38583.040.008
4X8MM
4.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00009
h=0,3mm
Y
8715492779465
7318220095
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
4.000
8.000
0.300
Shim ring DIN 988 4x8x0.5
38585.040.008
4X8MM
4.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00015
h=0,5mm
Y
8715492779861
7318220095
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
4.000
8.000
0.500
Shim ring DIN 988 4x8x0.5
51555.040.008
4X8MM
4.000
Fabory
DIN 987
Stainless steel
A2
0.00015
h=0,5mm
Y
8715494281690
7318220091
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
4.000
8.000
0.500
Shim ring DIN 988 4x8x1
38590.040.008
4X8MM
4.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00030
h=1,0mm
Y
8715492780638
7318220095
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
4.000
8.000
1.000
Shim ring DIN 988 5x10x0....
38600.050.010
5X10MM
5.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00005
h=0,1mm
Y
8717077086838
7318220095
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
5.000
10.000
0.100
Shim ring DIN 988 5x10x0....
51552.050.010
5X10MM
5.000
Fabory
DIN 987
Stainless steel
A2
0.00011
h=0,1mm
Y
8715494295505
7318220091
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
5.000
10.000
0.100
Shim ring DIN 988 5x10x0....
38601.050.010
5X10MM
5.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00008
h=0,2mm
Y
8717077229167
73182200
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
5.000
10.000
0.200
Shim ring DIN 988 5x10x0....
38602.050.010
5X10MM
5.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00012
h=0,25mm
Y
8717077086951
73182200
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
5.000
10.000
0.250
Shim ring DIN 988 5x10x0....
51554.050.010
5X10MM
5.000
Fabory
DIN 987
Stainless steel
A2
0.00016
h=0,2mm
Y
8715494108041
7318220091
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
5.000
10.000
0.200
Shim ring DIN 988 5x10x0....
38583.050.010
5X10MM
5.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00014
h=0,3mm
Y
8715492779472
7318220095
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
5.000
10.000
0.300
Shim ring DIN 988 5x10x0....
51556.050.010
5X10MM
5.000
Fabory
DIN 987
Stainless steel
A2
0.00014
h=0,3mm
Y
8715494108164
7318220091
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
5.000
10.000
0.300
Shim ring DIN 988 5x10x0....
38585.050.010
5X10MM
5.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00035
h=0,5mm
Y
8715492779878
7318220095
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
5.000
10.000
0.500
Shim ring DIN 988 5x10x0....
51555.050.010
5X10MM
5.000
Fabory
DIN 987
Stainless steel
A2
0.00023
h=0,5mm
Y
8715494281706
7318220091
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
5.000
10.000
0.500
Shim ring DIN 988 5x10x1
38590.050.010
5X10MM
5.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00046
h=1,0mm
Y
8715492780645
7318220095
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
5.000
10.000
1.000
Shim ring DIN 988 6x12x0....
38600.060.012
6X12MM
6.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00007
h=0,1mm
Y
8717077086845
7318220095
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
6.000
12.000
0.100
Shim ring DIN 988 6x12x0....
51552.060.012
6X12MM
6.000
Fabory
DIN 987
Stainless steel
A2
0.00007
h=0,1mm
Y
8715494110495
7318220091
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
6.000
12.000
0.100
Shim ring DIN 988 6x12x0....
38601.060.012
6X12MM
6.000
Fabory
DIN 987
Steel
2 K 50 acc DIN1624
Plain
0.00013
h=0,2mm
Y
8717077229174
73182200
23-09-01-01
31163301
EC001181
100
6.000
12.000
0.200
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DIN 471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN988-PASSSCHEIBEN-ST - Shim Rings DIN 988, Steel
MÄDLER
26.04.2024
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN ≈471 - Retaining rings for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 988 - FN 1951 - blank - Shim rings
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
K1151 - Shim washers DIN 988
KIPP
11.06.2024
DIN 472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
CIMR, CIMRB, CIMRS - Shim Rings -Standard / Configurabled
Misumi
29.05.2023
07522 - Shim washers DIN 988
norelem
10.06.2024
CIMFLB, CIMFLS - Laminated Shim Rings - Configurable
Misumi
07.06.2021
DIN 6799 - Retaining washers for shafts
Fabory
13.02.2023
DIN 988 - FN 648 - blank - Shim rings
SFS Group Schweiz AG
17.06.2024
DIN 7980 - Spring lock washers for screws with cylindrical heads (Attention...
Fabory
13.02.2023
DIN ≈472 - Retaining rings for bores
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성