카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
GEV-..S-NPT - Straight male adaptor fittings NPT, ISO 8434-1-SDSC
EXMAR
Tube fittings
Male adaptor fittings
Straight male adaptor fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/male_stud_fittings/straight_connectors_male/gev_s_npt.prj},{NB=GEV-14SNPT 3.4 708.1102.506.30},{TYPE=GEV-14SNPT 3.4},{MATNR=708.1102.506.30},{SERIE=S},{PN=630},{D1=14},{NPT=3/4},{M1=22x1.5},{L1=54.0},{L2=36.0},{SW1=27},{SW2=27},{E=10.0},{KG=180},{VERS=1},{VERS2=1},{X1=0.30},{RX=20.000},{X2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
NPT
Thread
ⁿ/ₐ
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
GEV-06SNPT 1.8 708.1102.1...
GEV-06SNPT 1.8
708.1102.100.30
S
800
6
1/8
14x1.5
36.0
21.0
17
14
4.0
45
GEV-06SNPT 1.4 708.1102.1...
GEV-06SNPT 1.4
708.1102.110.30
S
800
6
1/4
14x1.5
43.0
28.0
17
17
4.0
55
GEV-06SNPT 3.8 708.1102.1...
GEV-06SNPT 3.8
708.1102.120.30
S
800
6
3/8
14x1.5
43.0
28.0
17
19
4.0
70
GEV-06SNPT 1.2 708.1102.1...
GEV-06SNPT 1.2
708.1102.125.30
S
800
6
1/2
14x1.5
50.0
35.0
17
22
4.0
93
GEV-08SNPT 1.8 708.1102.1...
GEV-08SNPT 1.8
708.1102.160.30
S
800
8
1/8
16x1.5
38.0
23.0
19
17
5.0
48
GEV-08SNPT 1.4 708.1102.1...
GEV-08SNPT 1.4
708.1102.170.30
S
800
8
1/4
16x1.5
43.0
28.0
19
17
5.0
60
GEV-08SNPT 3.8 708.1102.1...
GEV-08SNPT 3.8
708.1102.180.30
S
800
8
3/8
16x1.5
43.0
28.0
19
19
5.0
74
GEV-08SNPT 1.2 708.1102.1...
GEV-08SNPT 1.2
708.1102.185.30
S
800
8
1/2
16x1.5
50.0
35.0
19
22
5.0
108
GEV-10SNPT 1.4 708.1102.2...
GEV-10SNPT 1.4
708.1102.270.30
S
800
10
1/4
18x1.5
44.0
27.5
22
19
7.0
71
GEV-10SNPT 3.8 708.1102.2...
GEV-10SNPT 3.8
708.1102.280.30
S
800
10
3/8
18x1.5
44.0
27.5
22
19
7.0
86
GEV-10SNPT 1.2 708.1102.2...
GEV-10SNPT 1.2
708.1102.285.30
S
800
10
1/2
18x1.5
51.0
34.5
22
22
7.0
104
GEV-10SNPT 3.4 708.1102.2...
GEV-10SNPT 3.4
708.1102.290.30
S
800
10
3/4
18x1.5
51.0
34.5
22
27
7.0
154
GEV-12SNPT 1.4 708.1102.3...
GEV-12SNPT 1.4
708.1102.380.30
S
630
12
1/4
20x1.5
46.0
29.5
24
22
7.0
96
GEV-12SNPT 3.8 708.1102.3...
GEV-12SNPT 3.8
708.1102.390.30
S
630
12
3/8
20x1.5
46.0
29.5
24
22
8.0
100
GEV-12SNPT 1.2 708.1102.4...
GEV-12SNPT 1.2
708.1102.400.30
S
630
12
1/2
20x1.5
51.0
34.5
24
22
8.0
121
GEV-12SNPT 3.4 708.1102.4...
GEV-12SNPT 3.4
708.1102.405.30
S
630
12
3/4
20x1.5
51.0
34.5
24
27
8.0
170
GEV-14SNPT 3.8 708.1102.5...
GEV-14SNPT 3.8
708.1102.502.30
S
630
14
3/8
22x1.5
49.0
31.0
27
24
10.0
125
GEV-14SNPT 1.2 708.1102.5...
GEV-14SNPT 1.2
708.1102.504.30
S
630
14
1/2
22x1.5
54.0
36.0
27
24
10.0
160
GEV-14SNPT 3.4 708.1102.5...
GEV-14SNPT 3.4
708.1102.506.30
S
630
14
3/4
22x1.5
54.0
36.0
27
27
10.0
180
GEV-14SNPT 1.1 708.1102.5...
GEV-14SNPT 1.1
708.1102.510.30
S
630
14
1
22x1.5
61.0
43.0
27
36
10.0
230
GEV-16SNPT 3.8 708.1102.5...
GEV-16SNPT 3.8
708.1102.564.30
S
630
16
3/8
24x1.5
49.0
30.5
30
27
9.0
152
GEV-16SNPT 1.2 708.1102.5...
GEV-16SNPT 1.2
708.1102.566.30
S
630
16
1/2
24x1.5
54.0
35.5
30
27
12.0
170
GEV-16SNPT 3.4 708.1102.5...
GEV-16SNPT 3.4
708.1102.568.30
S
630
16
3/4
24x1.5
54.0
35.5
30
27
12.0
196
GEV-16SNPT 1.1 708.1102.5...
GEV-16SNPT 1.1
708.1102.570.30
S
630
16
1
24x1.5
61.0
42.5
30
36
12.0
324
GEV-20SNPT 1.2 708.1102.7...
GEV-20SNPT 1.2
708.1102.706.30
S
420
20
1/2
30x2.0
59.0
37.5
36
32
12.0
246
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성