카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ELV-..LR/SR - Adjustable male adaptor standpipe L fittings with male adaptor connector, sealing edge form B acc. DIN 3852-2
EXMAR
Tube fittings
Adjustable fittings
Adjustable L fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/adjustable_fiiting/adjustable_male_stud_tee_stud_barrels/elv_lr_sr.prj},{NB=ELV-42LR 3.2 708.3652.992.20},{TYPE=ELV-42LR 3.2},{MATNR=708.3652.992.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{M1=52x2.0},{G=1 1/2},{L1=63.5},{L2=40.0},{L3=75.5},{L4=16},{SW1=60},{SW2=50},{SW3=60},{KG=1524},{X1=0.8},{X2=0.8},{X3=0.9},{X4=2.5},{V=2.000},{L3X=56.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
G
Thread
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
SW2
Width across flats
[mm]
SW3
Width across flats
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
ELV-06LR 1.8 708.3652.100...
ELV-06LR 1.8
708.3652.100.20
L
500
6
12x1.5
1/8
27.0
12.0
34.5
10
14
12
14
77
ELV-08LR 1.4 708.3652.170...
ELV-08LR 1.4
708.3652.170.20
L
500
8
14x1.5
1/4
29.0
14.0
37.5
10
17
12
17
108
ELV-10LR 1.4 708.3652.270...
ELV-10LR 1.4
708.3652.270.20
L
500
10
16x1.5
1/4
30.5
15.0
40.0
11
19
14
19
129
ELV-12LR 3.8 708.3652.390...
ELV-12LR 3.8
708.3652.390.20
L
400
12
18x1.5
3/8
32.0
17.0
42.0
11
22
17
22
174
ELV-15LR 1.2 708.3652.534...
ELV-15LR 1.2
708.3652.534.20
L
400
15
22x1.5
1/2
36.5
21.0
46.5
12
27
19
27
296
ELV-18LR 1.2 708.3652.646...
ELV-18LR 1.2
708.3652.646.20
L
400
18
26x1.5
1/2
40.0
23.5
50.0
12
32
24
32
402
ELV-22LR 3.4 708.3652.768...
ELV-22LR 3.4
708.3652.768.20
L
250
22
30x2.0
3/4
44.5
27.5
55.0
14
36
27
36
582
ELV-28LR 1.1 708.3652.850...
ELV-28LR 1.1
708.3652.850.20
L
250
28
36x2.0
1
48.0
30.5
59.0
14
41
36
41
770
ELV-35LR 5.4 708.3652.944...
ELV-35LR 5.4
708.3652.944.20
L
250
35
45x2.0
1 1/4
57.0
34.5
68.5
16
50
41
50
1193
ELV-42LR 3.2 708.3652.992...
ELV-42LR 3.2
708.3652.992.20
L
250
42
52x2.0
1 1/2
63.5
40.0
75.5
16
60
50
60
1524
ELV-06SR 1.4 708.3652.111...
ELV-06SR 1.4
708.3652.111.30
S
800
6
14x1.5
1/4
31.0
16.0
40.0
12
17
12
17
127
ELV-08SR 1.4 708.3652.170...
ELV-08SR 1.4
708.3652.170.30
S
800
8
16x1.5
1/4
32.5
17.0
42.5
12
19
14
19
160
ELV-10SR 3.8 708.3652.280...
ELV-10SR 3.8
708.3652.280.30
S
800
10
18x1.5
3/8
35.0
17.5
45.0
12
22
17
22
223
ELV-12SR 3.8 708.3652.390...
ELV-12SR 3.8
708.3652.390.30
S
630
12
20x1.5
3/8
38.0
21.5
48.0
12
24
17
22
265
ELV-14SR 1.2 708.3652.504...
ELV-14SR 1.2
708.3652.504.30
S
630
14
22x1.5
1/2
41.0
22.0
54.0
14
27
19
27
377
ELV-16SR 1.2 708.3652.566...
ELV-16SR 1.2
708.3652.566.30
S
630
16
24x1.5
1/2
43.0
24.5
55.0
14
30
24
30
461
ELV-20SR 3.4 708.3652.704...
ELV-20SR 3.4
708.3652.704.30
S
420
20
30x2.0
3/4
50.0
26.5
67.0
14
36
27
36
788
ELV-25SR 1.1 708.3652.810...
ELV-25SR 1.1
708.3652.810.30
S
420
25
36x2.0
1
56.0
30.0
73.0
18
46
36
46
1477
ELV-30SR 5.4 708.3652.902...
ELV-30SR 5.4
708.3652.902.30
S
420
30
42x2.0
1 1/4
64.0
35.5
78.5
20
50
41
50
1796
ELV-38SR 3.2 708.3652.953...
ELV-38SR 3.2
708.3652.953.30
S
420
38
52x2.0
1 1/2
74.0
41.0
89.0
22
60
50
60
2189
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성